EEM-EM357-EE - Mérőkészülék
1311985

Ez a készülék egy háromfázisú energiamérő készülék, amely alkalmas a hatásos teljesítmény közvetlen mérésére max 480 V / 100 A-es elektromos hálózatokban, 2 impulzuskimenettel, RS-485 interfésszel és üzemi hőmérséklete max. +70 °C, és rendelkezik a MID-irányelvnek megfelelő tanúsítvánnyal.

Termékrészletek