MM-EE-EEM-EM377 - Mérőkészülék
1684491

Háromfázisú energiamérő a hatásos teljesítmény közvetlen mérésére max. 480 V/100 A-es hálózatokban, Ethernet interfésszel, max. +70 °C üzemi hőmérséklet, MID irányelv szerinti tanúsítással

Termékrészletek