MM-EE-EEM-EM157
-
Mérőkészülék
1744499
Egyfázisú energiamérő a hatásos teljesítmény közvetlen mérésére max. 276 V/45 A-es hálózatokban, RS-485 interfésszel és 2 impulzuskimenettel, max. +70 °C üzemi hőmérséklet, a MID irányelvnek megfelelő tanúsítvánnyal
Termékrészletek
Terméktípus | Energiamérő |
Termékcsalád | ESSENTIAL edition |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Átütési szilárdság | 6 kV |
4 kV |
Bemeneti feszültségtartomány | 184 V AC ... 276 V |
Teljesítményfelvétel | 10 VA (2 W) |
Frekvenciatartomány | 50 Hz ... 60 Hz |
Hatásos teljesítmény (EN 50470-3) | Osztály B |
Hatásos teljesítmény (IEC 62053-21) | Osztály 1 |
Meddő energia (IEC 62053-23) | 2. osztály |
Impulzuskimenet | |
A kimenet leírása | Passzív optocsatolós leválasztás |
Maximális kapcsolófeszültség | 27 V DC |
Kapcsolóáram maximum | 27 mA |
Mérőcsatlakozó | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Meghúzási nyomaték | 1,5 Nm |
egyéb csatlakozók | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 22 ... 14 |
Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
Kommunikáció: | |
Kommunikációs protokoll | Modbus/RTU |
Kommunikációs szabvány | RS-485 |
Átviteli sebesség tartománya | 1200 Bit/s ... 9600 Bit/s |
Paritás | páratlan, páros, nincs |
Megnevezés | Kommunikációs interfész |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Paritás | páratlan, páros, nincs |
Kommunikációs szabvány | RS-485 |
Átviteli sebesség tartománya | 1200 Bit/s ... 19200 Bit/s |
Szélesség | 18 mm |
Magasság | 118 mm |
Mélység | 64 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP51 (Homloklap) |
IP20 (Csatlakozások) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 90 % |
CE | |
Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
MID | |
Jelölések | MID-kompatibilis |
Szabványok/előírások | EN 50470-3:2022 |
Szabványok / rendelkezések | EN 50470-3:2022 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 1744499 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMCC11 |
Termékkulcs | CMCC11 |
GTIN | 4067923309296 |
Tömeg/db (csomagolással) | 99,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 80 g |
Vámtarifaszám | 90283019 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51