Hozza létre helyi energiafelügyeleti rendszerét az ISO 50001 szabványnak megfelelően. Fedezze fel a megtakarítási lehetőségeket grafikus megjelenítések, diagramok, értékelések, jelentések, képletszerkesztő, valamint a mutatószámok kiszámítása és riasztási funkciók által. Ezáltal növeli az energiahatékonyságot, és állami támogatásban is részesülhet.
Szoftverlicenc az EMS - On-Premises működtetéséhez legfeljebb 10 energiamérő készülékhez. Helyi energiafelügyelet grafikus ábrákkal, diagramokkal, kiértékelésekkel, jelentésekkel, képletszerkesztővel, valamint a paraméterek kiszámításával és riasztásokkal.