folyamat-tanácsadás Együtt tervezzük meg és optimalizáljuk a kapcsolószekrény-gyártási folyamatokat, a teljes értéklánc mentén. Partnerként gyakorlatorientált módszerekkel és egyénileg kidolgozott megoldásokkal támogatjuk Önt a nagyobb hatékonyság érdekében.

Két férfi áll egy gyártócsarnokban, és együtt néznek egy táblagépet

Folyamatoptimalizálás az értéklánc mentén

A kapcsolószekrény-gyártás értékteremtési láncának minden egyes folyamatlépése
optimalizálási lehetőségeket rejt magában – a projekt nagyvonalú és részletes műszaki tervezésétől kezdve,
a logisztikán, a kapocssorok beültetésén és feliratozásán keresztül a kapcsolószekrény bekötéséig és üzembe helyezéséig.

Partnerségen alapuló és hosszú távú optimalizálási stratégiánkkal az Ön egyéni cselekvési igényét vizsgáljuk, és a szakképzett munkaerő hiányától kezdve a költségcsökkentésen át a hatékonyság és termelékenység növeléséig számos kihívást kezelünk.

Önnek nyújtott előnyök

  • Partnerségen alapuló koncepciófejlesztés és -megvalósítás a gyors, fenntartható és mérhető sikerek érdekében
  • Tapasztalt szakértői csapat az optimalizáláshoz az egyes munkahelyektől a teljes gyártási folyamatig
  • Egyénileg skálázható megoldási megközelítések a (digitális) folyamatok és termelési eszközök figyelembevételére, egészen a felhasznált termékig
  • A munkavállalók képzése a vállalaton belüli fenntartható módszertani kompetencia garantálása érdekében
Két férfi áll egy bemutatótáblánál, és az anyagáramlás témáját magyarázza másoknak

Partnerségen alapuló módszertani tanácsadási koncepció

Partnerségi kezdeményezésünk egyedi tanácsadási szolgáltatásokat kínál a kapcsolószekrény-gyártás folyamatláncának optimalizálásához, a gyakorlatorientált lean gyártási módszerek alkalmazásával. Ezek jelentős megtakarításokat tesznek lehetővé a gyorsan bevezethető folyamatváltozások révén, miközben a pénzügyi ráfordítások alacsonyak maradnak.

A folyamat-tanácsadás a lean termelési módszerekkel kapcsolatos többéves tapasztalaton alapul, és magában foglalja a tanácsadási tevékenységek és a munkavállalók képzésének átfogó kínálatát. Annak érdekében, hogy módszertani szakértelmünket összekapcsoljuk a munkatársak folyamatismeretével, nagyon fontos számunkra, hogy a tevékenységeket Önnel és a munkatársaival együtt végezzük. Ezáltal nemcsak új impulzusokat nyerünk közösen, hanem hosszú távon fenntartható és tartós eredményeket is elérünk.

A folyamatoptimalizálás módszerei

Az értékáramlás-elemzés szemléltető ábrája
Két munkatárs egy 5S workshop közben
Példa a visTABLE® szoftverrel történő gyártervezésre
A dolgozók a Cardboard Engineering módszer szerint építenek egy munkahelyet
Férfi a Shopfloor Management táblájánál
Egy ember kapocssort ültet be a munkatárssegítő szoftver utasításai szerint
Az értékáramlás-elemzés szemléltető ábrája

Az anyag- és adatáramlást a tervezéstől a kész kapcsolószekrény kiszállításáig Önnel együtt részletesen elemezzük, és láthatóvá tesszük az optimalizálási lehetőségeket.

Két munkatárs egy 5S workshop közben

Az Ön munkatársaival együtt az 5S elvei szerint alakítjuk ki a műhelyt, és kidolgozunk egy folyamatot az átláthatóság és a strukturáltság növelése érdekében.

Példa a visTABLE® szoftverrel történő gyártervezésre

A gyártervezés magában foglalja egy egyedi, az anyagáramlás szerint optimalizált termelési elrendezés közös kifejlesztését a hatékonyság, a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség növelése érdekében.

A dolgozók a Cardboard Engineering módszer szerint építenek egy munkahelyet

Az összes gyártási lépés elemzése alapján és a Cardboard Engineering módszer keretében az Ön munkatársai a mi képzésünk során prototípusként tervezik meg a munkaállomásokat, és szimulálják a gyártási folyamatot. Ezután támogatjuk Önt az innovatív és pontosan a feladathoz illeszkedő munkahelyek megvalósításában.

Férfi a Shopfloor Management táblájánál

Támogatjuk Önt a műhelyben és az irodákban dolgozó alkalmazottakkal való napi kommunikáció rendszerének bevezetésében – a folyamatos fejlesztés építőköveként.

Egy ember kapocssort ültet be a munkatárssegítő szoftver utasításai szerint

Szakértőink tanácsot adnak Önnek a cikk- és interfészkezeléssel kapcsolatban annak érdekében, hogy meg lehessen valósítani az adatok konzisztenciáját egészen a gyártásig.

Két ember áll táblagépet nézve egy elektronikai gyártócsarnokban

Digitális folyamattervezés

Az összes gyártási lépés elemzése alapján az Ön munkatársai szakértőinkkel közösen, a gyártási folyamattal szorosan összehangolva alakítják ki a digitális folyamatokat. Ezt követően támogatjuk Önt az innovatív és testre szabott digitális folyamatok megvalósításában. Integráljuk a meglévő és a jövőbeni alkalmazások interfészeit, és az esetleges hiányosságokat egyedi fejlesztésű megoldásokkal hidaljuk át.

Az alkalmazottak tudása, a gyakorlati lean módszerek és a külső szemlélet kombinálása a fenntartható folyamatoptimalizálás kulcsa.

Christoph Marten, A lean módszertan szakértője
Christoph Marten

Az Ön partnere a gyorsellenőrzéstől a megvalósításig és azon túl

Már az Ön vállalatának első bejárásától kezdve megvizsgáljuk, hogy az Ön műszaki tervezési és gyártási lehetőségei milyen lehetőségeket kínálnak a kapcsolószekrény-gyártás optimalizálására. Egy gyorsellenőrzés során közösen felmérjük és elemezzük az aktuális helyzetet.

Tanácsadói szolgáltatásunk nem ér véget az optimalizálásra vonatkozó ajánlással. Együtt dolgozunk ki megoldásokat, megvalósítjuk azokat, és gondoskodunk arról, hogy az eredmények ne csak rövid távon legyenek elérhetők. Célunk az, hogy az optimalizálás sikereit fenntartható módon érvényesítsük az Ön folyamataiban.

Fenntartható folyamatoptimalizálás három lépésben

Két ember átfutja a kapcsolószekrény-gyártást
Munkatárs a kapcsolószekrény-gyártás folyamatoptimalizálása közben
Fenntarthatósági ellenőrzés a folyamatoptimalizálásban
Két ember átfutja a kapcsolószekrény-gyártást

Önnel együtt megvizsgáljuk és elemezzük a folyamatláncot a megrendelések beérkezésétől a műhelyben zajló gyártási folyamaton át a kiszállításig, és meghatározzuk a cselekvési területeket. A gyorsellenőrzés alapján képesek vagyunk Önnel együtt kidolgozni a folyamat optimalizálásának megfelelő eljárásmódját.

Munkatárs a kapcsolószekrény-gyártás folyamatoptimalizálása közben

A tényhelyzet mélyreható elemzése során megvizsgáljuk a folyamatokat és a termékstruktúrákat. Az elemzés alapján optimalizálási koncepciót dolgozunk ki a lean elvek és a digitális megoldások felhasználásával. Együtt valós megoldásokká alakítjuk a koncepciót, és megvalósítjuk azokat az Ön üzemében.

Fenntarthatósági ellenőrzés a folyamatoptimalizálásban

A folyamatoptimalizálási intézkedések végrehajtása után megtervezzük a következő lépéseket annak ellenőrzésére, hogy az intézkedések hatékonysága hosszabb távon is fenntartható-e.

Brosúra: Folyamatok optimalizálása a kapcsolószekrény-gyártásban
Alakítsuk és optimalizáljuk együtt a folyamatokat

A műszaki tervezéstől a gyártásig – támogatjuk Önt abban, hogy a kapcsolószekrény-gyártását olyan hatékonnyá tegye, amennyire csak lehet. Ismerje meg brosúránkból, hogy szakembereink a kiválasztott ügyfelekkel együttműködve hogyan hozták létre és optimalizálták az ügyfelek fenntartható folyamatait.

Letöltés most
Öten beszélgetnek egymással a műhelyben állva