2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Mechanikai megmunkálás
A kapcsolószekrény-gyártásban az emberek még mindig szeretik kézzel végezni a mechanikai megmunkálást. De még ezeknél a kézi feladatoknál is lehet csökkenteni az átfutási időket és a költségeket a hatékonyan kialakított munkafolyamatok révén.
A hatékonyan kialakított munkahelyek és munkafolyamatok jelentős idő- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé az olyan manuális feladatoknál, mint a kalapsínek és kábelcsatornák mechanikai megmunkálása. Ugyanakkor a műszaki tervező szoftver által digitálisan rendelkezésre bocsátott gyártási dokumentumok minimalizálják a hibákat, és garantálják az összes megrendelés áttekinthető átfutását. Ezenkívül összehangolt, skálázható szerszámkínálatunk gondoskodik az optimális ergonómiáról.
A hatékony mechanikai megmunkálás előnyei a kapcsolószekrény-gyártásban az Ön számára
Az átfutási idő és a költségek csökkentése a hatékonyan kialakított és digitálisan támogatott munkafolyamatok révén
Minden gyártási dokumentum bármikor elérhető a digitális adatszolgáltatás révén, közvetlenül a műszaki tervező szoftverből
Gyors, tiszta és biztonságos munkafolyamatok a kalapsíneken és kábelcsatornákon vágószerszámokkal végzett forgács- és sorjamentes munkának köszönhetően
Moduláris munkahelyrendszerek
A kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamataiért
A clipx BASIC line munkahelyrendszerekkel Ön is egyszerűen létrehozhatja saját egyedi munkahelyét a hatékony és ergonomikus munkavégzéshez. A skálázhatóságnak köszönhetően tartozékaink integrálhatók a meglévő munkaállomásokba, vagy kombinálhatók ergonomikus alap munkaállomásainkkal. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy az igényeihez igazítsa a munkahelyeket. A moduláris kialakításnak köszönhetően a munkahelyrendszerek bármikor rugalmasan testre szabhatók az egyedi követelményeknek megfelelően, vagy például szoftverrel bővíthetők.
Az alap munkaállomás fel van szerelve egy rugalmas magasságban elhelyezhető tartóval pl. egy kapocstábla vagy egy monitor rögzítésére. A munkalap alatt egy kihúzható fiók is található. Az alsó rész helyet kínál sokféle, max. 2 méter hosszúságú kalapsín vagy vezetékező csatorna tárolására. Az állványon található tartók biztosan megtartják ezeket. A munkaállomás felső részén egy további lerakófelület is található.
Kombinálja Ön is az alap munkaállomást gyorsan és egyszerűen a megfelelő tartozékokkal és szerszámokkal. Profil- és sínvágóinkkal nemcsak gyorsan és pontosan, hanem forgács- és sorjamentesen vághatja a szabványos kalapsíneket és vezetékező csatornákat. Az optimális karáttétel lehetővé teszi a kényelmes használatot. Az egyszerűen az állványhoz rögzíthető italtartó tovább növeli a munkahely rendjét és szervezettségét. Ezáltal kis ráfordítással összeállítható az optimálisan összehangolt és tiszta munkahely a kézi mechanikus megmunkáláshoz.
Érjen el Ön is nagyobb hatékonyságot a mechanikai megmunkálásban a munkahelyrendszer bővítésével. Minden gyártási dokumentum és megrendelés bármikor lehívható a monitoron keresztül. Az adatok digitális rendelkezésre bocsátása hozzájárul a hibák csökkentéséhez és az átfutási idők lerövidítéséhez. Nullvágó blokkunk használatával még több időt lehet megtakarítani a perforált kalapsínek kézi vágásakor. A nullvágó blokk gyors és reprodukálható nullvágást tesz lehetővé egyetlen beállítással és időigényes, ismételt mérések nélkül. THERMOMARK ROLL 2.0 termotranszfer nyomtatónkkal Ön is közvetlenül a munkahelyen jelölheti meg címkékkel a megmunkált kalapsíneket és vezetékező csatornákat. Ez azt jelenti, hogy a kész megrendelések egyértelműen hozzárendelhetők a rendelések eltérései ellenére is.
Generálja Ön is automatikusan digitális gyártási dokumentumait a műszaki tervezésben létrehozott adatokból. Munkatárssegítő szoftverünk használatával jelentős hatékonyságnövekedést érhet el: a program kiválasztja a szükséges adatokat az Ön ECAD tervezéséből, és áttekinthetően megjeleníti azokat. Ezen túlmenően a szoftver lépésről lépésre végigvezeti Önt a feldolgozási folyamaton, így csökkenve a hibaforrásokat és a keresési időket a szokásos papíralapú dokumentumokkal történő végrehajtáshoz képest.
Ergonomikus kéziszerszámaink és hatékony automata szerszámaink garantálják a folyamatbiztonságot az Ön gyártásában, és tehermentesítik alkalmazottait.
Válogatott termékek a hatékony mechanikai megmunkáláshoz
Tudja meg, hogyan lehet hatékonyan kialakítani a kalapsínek beültetését a kapcsolószekrény-gyártásban, a nagyon sokféle alkatrész és a változó projektek ellenére. Ez jelentősen csökkenti az átfutási időt és a hibaarányt.