Kábelcsatorna-vágó, a műanyag kábelezőcsatornák, fedelek és profilok méretre vágásához, 45°-os ütközővel sarokvágáshoz is, vágási hossz 75 mm
Profil- és sínvágó
A Phoenix Contact profil- és sínvágóival nemcsak gyorsan és egyszerűen, hanem forgácsmentesen és utómunkálatok nélkül is vághat. Az optimális karáttétel kényelmes és fáradságtól mentes használatot tesz lehetővé. Különböző modellek közül választhat − különböző profilgeometriákhoz, lyukasztási funkcióval, valamint kompakt és mobil rendszerek is.
Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 6,5 x 15 mm
Profilvágó, NS 35/7,5 és NS 35/15 szabványos kalapsínek méretre vágásához
Tartalék alkatrész a PPS CDM CH-hoz, ellentartó a vágókéshez
Profilvágó, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek darabolására és stancolására, valamint NS 15 és NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancoló betét befogadására, metrikus mérősínnel, szállításkor stancoló betétek nélkül
Tartalék kés kábelcsatorna-vágóhoz
Lyukasztóbetét, keresztirányú lyukhoz: 6,5 x 15 mm
Lyukasztóbetét, furatokhoz: 4,3 mm átmérő
Lyukasztóbetét, furatokhoz: 7,0 mm átmérő
90°-os szögű ütköző a CUTFOX-CD számára
Önnek nyújtott előnyök
- Az utómunka kiküszöbölése a forgács- és sorjamentes vágás miatt
- Kevés erő szükséges a karos áttételnek köszönhetően, ezért kíméli az ízületeket
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
Kompakt kalapsínvágó mobil használatra
A PPS COMPACT kalapsínvágóval tisztán, forgácsmentesen és utómegmunkálás nélkül vághatók a DIN szabványú kalapsínek. A vezetőelem segítségével a kalapsíneket egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a vágóberendezésbe.
A pehelykönnyű kalapsínvágó szerszám kompakt kialakítása révén a helyszínen is használható. Az opcionális mérősín vagy egy mérőszalag segítségével garantálni lehet a kalapsínek egyszerű és pontos mérését.