Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 4,5 x 12 mm
Profil- és sínvágó
A Phoenix Contact profil- és sínvágóival nemcsak gyorsan és egyszerűen, hanem forgácsmentesen és utómunkálatok nélkül is vághat. Az optimális karáttétel kényelmes és fáradságtól mentes használatot tesz lehetővé. Különböző modellek közül választhat − különböző profilgeometriákhoz, lyukasztási funkcióval, valamint kompakt és mobil rendszerek is.
Lyukasztóbetét, ovális furathoz: 3,5 x 12 mm
Lyukasztóbetét, furatokhoz: 8,4 mm átmérő
Ütköző ütközőkocsihoz, a PPS... profilvágóhoz
Profilvágó, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek darabolására és stancolására, valamint NS 15 és NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancolóbetét befogadására, a betétek egyszerűen cserélhetők, szállításkor stancoló betétek nélkül, hüvelyk/mm mérősínnel
M12 menetes csap anyával, a PPS... profilvágó emelőrúdjához
Fogantyú a PPS... profilvágó emelőrúdjához
Lyukasztóbetét, keresztirányú lyukhoz: 3,5 x 12 mm
Lyukasztóbetét, keresztirányú ovális furathoz: 4,5 x 12 mm
PPS COMPACT csavarszorító a PPS COMPACT profilvágó rögzítésére, acél orsó trapézmenettel és műanyag fogantyúval
Önnek nyújtott előnyök
- Az utómunka kiküszöbölése a forgács- és sorjamentes vágás miatt
- Kevés erő szükséges a karos áttételnek köszönhetően, ezért kíméli az ízületeket
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
Kompakt kalapsínvágó mobil használatra
A PPS COMPACT kalapsínvágóval tisztán, forgácsmentesen és utómegmunkálás nélkül vághatók a DIN szabványú kalapsínek. A vezetőelem segítségével a kalapsíneket egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a vágóberendezésbe.
A pehelykönnyű kalapsínvágó szerszám kompakt kialakítása révén a helyszínen is használható. Az opcionális mérősín vagy egy mérőszalag segítségével garantálni lehet a kalapsínek egyszerű és pontos mérését.