Profil- és sínvágó

Profil- és sínvágó

A Phoenix Contact profil- és sínvágóival nemcsak gyorsan és egyszerűen, hanem forgácsmentesen és utómunkálatok nélkül is vághat. Az optimális karáttétel kényelmes és fáradságtól mentes használatot tesz lehetővé. Különböző modellek közül választhat − különböző profilgeometriákhoz, lyukasztási funkcióval, valamint kompakt és mobil rendszerek is.

Go to Product Detail Page for item 1003675
PPS SET - Vágószerszám
PPS SET - Vágószerszám
1003675

Készlet, részei: PPS CD M vezetékcsatorna-daraboló vezetékcsatornák és fedeleik sorjamentes darabolására, 125 mm szélességig használható. PPS BASIC I/M síndaraboló,  NS15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek, valamint NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősín darabolására, hüvelyk/metrikus mérősínnel

Go to Product Detail Page for item 1206230
PPS STANDARD I/M - Vágószerszám
PPS STANDARD I/M - Vágószerszám
1206230

Profilvágó, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek darabolására és stancolására, valamint NS 15 és NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancoló betét befogadására, metrikus mérősínnel, szállításkor stancoló betétek nélkül, azonban hüvelyk/mm mérősínnel

Go to Product Detail Page for item 1206243
PPS CLASSIC M - Vágószerszám
PPS CLASSIC M - Vágószerszám
1206243

Profilvágó, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek darabolására és stancolására, valamint NS 15 és NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancoló betét befogadására, a betétek egyszerűen cserélhetők, metrikus mérősínnel, szállításkor stancoló betétek nélkül

Önnek nyújtott előnyök

  • Az utómunka kiküszöbölése a forgács- és sorjamentes vágás miatt
  • Kevés erő szükséges a karos áttételnek köszönhetően, ezért kíméli az ízületeket
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
Egy férfi a PPS COMPACT kalapsínvágót használja

Kompakt kalapsínvágó mobil használatra

A PPS COMPACT kalapsínvágóval tisztán, forgácsmentesen és utómegmunkálás nélkül vághatók a DIN szabványú kalapsínek. A vezetőelem segítségével a kalapsíneket egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a vágóberendezésbe.

A pehelykönnyű kalapsínvágó szerszám kompakt kialakítása révén a helyszínen is használható. Az opcionális mérősín vagy egy mérőszalag segítségével garantálni lehet a kalapsínek egyszerű és pontos mérését.