Munkapad, rögzítőcsavarok, furatok, sínvágó nélkül, 50 mm vastag rétegelt lemez, 700 x 1200 mm
Profil- és sínvágó
A Phoenix Contact profil- és sínvágóival nemcsak gyorsan és egyszerűen, hanem forgácsmentesen és utómunkálatok nélkül is vághat. Az optimális karáttétel kényelmes és fáradságtól mentes használatot tesz lehetővé. Különböző modellek közül választhat − különböző profilgeometriákhoz, lyukasztási funkcióval, valamint kompakt és mobil rendszerek is.
Önnek nyújtott előnyök
- Az utómunka kiküszöbölése a forgács- és sorjamentes vágás miatt
- Kevés erő szükséges a karos áttételnek köszönhetően, ezért kíméli az ízületeket
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
Kompakt kalapsínvágó mobil használatra
A PPS COMPACT kalapsínvágóval tisztán, forgácsmentesen és utómegmunkálás nélkül vághatók a DIN szabványú kalapsínek. A vezetőelem segítségével a kalapsíneket egyszerűen és gyorsan be lehet helyezni a vágóberendezésbe.
A pehelykönnyű kalapsínvágó szerszám kompakt kialakítása révén a helyszínen is használható. Az opcionális mérősín vagy egy mérőszalag segítségével garantálni lehet a kalapsínek egyszerű és pontos mérését.