PPS CLASSIC I/M - Vágószerszám
1206256

Profilvágó, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek darabolására és stancolására, valamint NS 15 és NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancolóbetét befogadására, a betétek egyszerűen cserélhetők, szállításkor stancoló betétek nélkül, hüvelyk/mm mérősínnel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sorja- és forgácsmentes méretre vágás
Erő- és ízületkímélő vágás az optimalizált karos áttételnek köszönhetően
A vágási hossz gyors és kényelmes beállítása ütköző segítségével
Pontos és egyenletes vágások