Beültetés A digitális gyártási dokumentumok és segédrendszerek használata nemcsak a kalapsínek hatékony beültetését, hanem a dolgozók rugalmasabb beosztását is lehetővé teszi. A szoftverrel támogatott utasításoknak köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhető a betanítás.

Munkaállomás a kapocssorok beültetéséhez

Hatékony beültetés rendszerrel

A kalapsínek beültetését a kapcsolószekrény-gyártásban az alkatrészek nagyfokú változatossága és a projektek sokfélesége jellemzi. A folyamat optimalizálása érdekében a digitális gyártási dokumentumok közvetlenül a műszaki tervezésből származnak, így a rendszerösszeomlásokból eredő hibaforrások csökkennek. Ezenkívül az intuitív munkahelyrendszerek szoftveres támogatással irányítják az egyes gyártási lépéseket, lehetővé téve még a betanított munkások számára is az összetett kapocssorok beültetését.

A hatékony beültetés előnyei az Ön számára

  • Időmegtakarítás a projektadatok mérnöki folyamatból történő közvetlen átvételének köszönhetően
  • Szoftverrel támogatott gyártás a rendelkezésre álló személyzet rugalmas beosztása érdekében
  • A hibák csökkentése a pick-by-light rendszer vezérlése és a teljes, szoftverrel támogatott gyártási dokumentumok révén
  • Fokozott termelékenység a munkaállomás ergonomikus kialakításnak, a komponensek strukturált elrendezésének és a modulárisan bővíthető tartozékoknak köszönhetően
  • Folyamatköltségek megtakarítása a jelölés és feliratozás összeszerelési folyamat során történő közvetlen nyomtatásával
A clipx BASIC line moduláris munkahelyrendszerei

Moduláris munkahelyrendszerek A kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamataiért

A clipx BASIC line munkahelyrendszerekkel Ön is egyszerűen létrehozhatja saját egyedi munkahelyét a hatékony és ergonomikus munkavégzéshez. A skálázhatóságnak köszönhetően tartozékaink integrálhatók a meglévő munkaállomásokba, vagy kombinálhatók ergonomikus alap munkaállomásainkkal. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy az igényeihez igazítsa a munkahelyeket. A moduláris kialakításnak köszönhetően a munkahelyrendszerek bármikor rugalmasan testre szabhatók az egyedi követelményeknek megfelelően, vagy például szoftverrel bővíthetők.

Munkahelyrendszer a beültetéshez

A clipx BASIC line termékcsalád alap munkaállomása a kalapsínek beültetéséhez
Clipx BASIC line munkahelyrendszer a kapcsolószekrény-gyártás beültetési feladataihoz
Valaki egy beültető munkahelyrendszerben dolgozik a kapcsolószekrény-gyártásban
A clipx BASIC line termékcsalád alap munkaállomása a kalapsínek beültetéséhez

Az állítható magasságú munkaasztal mellett az alap munkaállomás egy tartóval is fel van szerelve, például egy kapocstábla vagy egy monitor rögzítéséhez. A felső rész rengeteg helyet kínál a négy polccal a kalapsínek beültetéséhez szükséges anyagok és alkatrészek tárolásához. A munkaállomás ergonomikus kialakítása kényelmes munkavégzést tesz lehetővé a magasságállítás és a rövid elérési utak révén.

Ugrás a termékhez
Clipx BASIC line munkahelyrendszer a kapcsolószekrény-gyártás beültetési feladataihoz

Ön is gyorsan és egyszerűen összeállíthatja hatékony munkahelyét a kalapsínek beültetéséhez. Skálázhatóságának és moduláris felépítésének köszönhetően az alap munkaállomás különböző tartozékokkal kombinálható, teljesen az Ön követelményeinek megfelelően. Különböző típusú tárolókból, polcelválasztókból és nyitott előlapú tárolódobozokból álló moduláris tárolórendszerünk lehetővé teszi az egyedi és a szereléshez jó illeszkedő anyagellátást. Ez lehetővé teszi a munkahelyen a gyors és rugalmas beültetést sokféle különböző alkatrésszel és anyaggal. Az eltérő kivitelekben kapható tárak jól illeszthetők a különböző szerelési feladatokhoz. A kalapsínek rögzítésére szolgáló forgó rögzítőeszköz használata stabilitást kínál a beültetés során, valamint lehetővé teszi az ergonomikus és kényelmes munkavégzést.

Ugrás a terméklistához
Valaki egy beültető munkahelyrendszerben dolgozik a kapcsolószekrény-gyártásban

A digitális gyártási dokumentumok és asszisztensrendszerek használata nemcsak a sorkapocsgyártás hatékonyságát növeli, hanem a személyzet rugalmasabb bevetését is lehetővé teszi. Munkahelyrendszerünk ezért rugalmasan bővíthető szoftverrel és egy 'pick by light' rendszerrel. clipx ENGINEER assemble munkatárssegítő szoftverünk közvetlenül a műszaki tervezésből veszi át az összes szükséges adatot, továbbá lépésről lépésre vezető utasításokkal és a 'pick by light' rendszer közvetlen vezérlésével lehetővé teszi a kapocssorok intuitív szerelését. Ez a szoftverrel támogatott feldolgozási folyamat csökkenti a hibaforrásokat és a keresési időket, lehetővé téve még a betanított munkaerő számára is a bonyolult kapocssorok beültetését.

Ugrás a clipx ENGINEER assemble munkatárssegítő szoftverhez

A munkatárssegítő rendszer észrevehetően felgyorsítja a gyártási folyamatokat, mivel a kapocssorok mostantól a kapcsolószekrény többi részétől elkülönítve gyárthatók. A csökkentett keresési idők és a jobb ergonómia jelentős termelékenységnövekedést eredményeznek.

Dr. Fabian Bertelsmeier, Termékmenedzsment, rendszerek
Fabian Bertelsmeier
Valaki a clipx ENGINEER assemble munkatárssegítő szoftver segítségével gyárt egy kapocssort

Hatékony sorkapocsgyártás a clipx ENGINEER assemble segítségével

Növelje a sorkapocsgyártása hatékonyságát a mi clipx ENGINEER assemble munkatárssegítő szoftverünkkel. A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver díjköteles kiegészítőjeként az összes szükséges gyártási adatot áttekinthető formában rendelkezésre bocsátja a szereléshez. Húzzon Ön is hasznot a jelentős időmegtakarításból, amely a műszaki tervezési folyamatból származó adatok közvetlen átvételének és a gyártási adatok átfogó rendelkezésre bocsátásának köszönhető. A munkatárssegítő szoftver intuitív felhasználói felülete végigvezeti a felhasználót a kapocssorszerelés folyamatán, beleértve a tartozékokat és a jelöléseket is, és világos, lépésről-lépésre vezető utasításokkal és vizuális segítséggel támogatja őt. Ez csökkenti az átfutási és keresési időket, valamint a hibákat.

Nézze meg videónkat, amelyben betekintést nyerhet a munkatárssegítő szoftverbe, és tájékoztatást kaphat az alkalmazás aktiválásáról.

Megoldások a nagyobb hatékonyságért
Feliratozás

Ismerje meg, hogyan tervezheti meg hatékony és intuitív módon a kapcsolószekrény-gyártás összes alkatrészének jelölését. A teljes körű MARKING system rendszerkínálat felhasználóbarát megoldásokat kínál minden követelményhez és alkalmazáshoz.

Ugrás a feliratozáshoz
Vezetőjelölés egy munkapadon, több THERMOMARK E SERIES nyomtatóval