Feliratozás Az összes alkatrész átfogó jelölése a kapcsolószekrény-gyártás nagyon időigényes munkafázisa. A hatékony megvalósítás érdekében a teljes körű MARKING system rendszerkínálat minden követelményhez és alkalmazáshoz megfelelő jelölési megoldást kínál.

Két munkatárs áll egy nagy gyártócsarnok jelölőcellájában

Teljes körű megoldások a hatékony jelöléshez

Az egyértelmű, jól látható és tartós jelölés garantálja a biztonságot, és egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A kapcsolószekrények termékéletciklusa során minden munkafolyamatot hatékonyabban lehet elvégezni, ha az alkatrészek egységesen vannak feliratozva. A jelölések nyomtatása, leválasztása és felszerelése – csak ezek a feladatok akár 30%-át is kitehetik a kapcsolószekrény teljes gyártási idejének. Jelölési megoldásaink lehetővé teszik a maximális hatékonyságot ebben a munkafázisban: a jelölőszoftverek, a nyomtatórendszerek és a jelölőanyagok optimálisan össze vannak hangolva egymással, és intuitív módon kezelhetők.

A hatékony jelölés előnyei az Ön számára

  • Kiterjedt termékválaszték: alkalmazásspecifikus jelölés a kapcsolószekrényen belüli és kívüli minden követelményhez termotranszfer, UV LED és lézertechnológiával
  • A Phoenix Contact egyetlen jelölőszoftvere az összes jelölőrendszer kezeléséhez és vezérléséhez
  • Kereken 60%-os időmegtakarítás: A THERMOMARK E SERIES egyetlen lépésben nyomtatja és automatikusan felhelyezi a jelölési megoldásokat a vezetőkre és kábelekre
  • Teljes rugalmasság: rendszermegoldások jelölőcellában megvalósított központi jelölési folyamatokhoz, helyszíni decentralizált jelölési folyamatokhoz vagy munkatárssegítő rendszereken keresztül

Jelölési megoldások a kapcsolószekrény-gyártáshoz A jelölési folyamat rugalmas és skálázható kialakítása

Egy munkatársnő jelölést készít a jelölőcellában
Munkások jelöléseket készítenek a THERMOMARK GO nyomtatóval és a MARKING system alkalmazással
Egy munkás jelölést készít a clipx WIRE assist rendszerrel
Egy munkatársnő jelölést készít a jelölőcellában

Ha az összes jelölési folyamatot központilag végzik el egy jelölőcellában, akkor elengedhetetlen, hogy az összes jelölőrendszert egyetlen jelölőszoftverből vezéreljék és menedzseljék. A MARKING system szoftver segítségével Ön is hozzárendelheti projektjeit a nyomtató- és jelölőrendszerekhez, és csupán egyetlen kattintással elindíthatja a nyomtatási folyamatokat. A THERMOMARK E SERIES az Etherneten keresztüli folyamatos vezérlés mellett egy másik előnyt is kínál. Az OPC UA kétirányú kommunikációs interfész használatával Ön valós időben kap tájékoztatást az egyes készülékek projekt- és üzemállapotáról. Meghibásodás esetén gyorsan lehet intézkedni, így minimálisra csökkenthetők a kiesési idők.

Munkások jelöléseket készítenek a THERMOMARK GO nyomtatóval és a MARKING system alkalmazással

A széles körű kapcsolószekrény-gyártásban az átfogó jelölés nagy ráfordításokat igényelhet. Mobil nyomtatórendszereinkkel függetlenebbül és rugalmasabban alakíthatók ki a feladatok és a munkafolyamatok. A THERMOMARK PRIME rugalmas kártyanyomtatóval, az alkalmazással vezérelt THERMOMARK GO címkenyomtatóval vagy a THERMOMARK GO.K robusztus kézi nyomtatóval Ön is gyorsan és egyszerűen végezhet különböző nyomtatási feladatokat közvetlenül a kapcsolószekrénynél.

Egy munkás jelölést készít a clipx WIRE assist rendszerrel

Kombinálja jelölőrendszereinket a clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszerrel a hatékony, ergonomikus és részben automatizált vezető- és kábelfeldolgozási folyamathoz. A szoftverrel támogatott rendszer lépésenként végigvezeti a felhasználót a teljes folyamaton, automatikusan vezérli a lényeges kiviteli készülékeket, és ECAD adatok formájában rendelkezésre bocsátja a szükséges információt. Ez intuitív munkafolyamatokat tesz lehetővé, és minimalizálja a hibák kockázatát. A munkatárssegítő rendszer felszerelésének igény szerinti kialakításával egyedileg és rugalmasan lehet válaszolni a mindenkori ügyfél- vagy alkalmazási igényekre a projektek megvalósításánál.

Készülékek az ipari jelöléshez

Jelölőrendszerek Termotranszfer, UV LED és lézertechnológia

A feliratozás minden eddiginél könnyebb a mi jelölőrendszereinkkel: legyen szó termotranszfer, lézeres vagy UV LED technológiáról. Különböző nyomtató és feliratozó rendszereinkkel garantáltan megfelelő megoldást kínálunk a sorkapcsok, vezetők, kábelek, valamint a készülékek és berendezések feliratozására. Szeretné még hatékonyabbá tenni a kapcsolószekrény-gyártást? THERMOMARK E SERIES jelölőrendszerünk először egyesíti és automatizálja a jelölés több folyamatlépését, és így lehetővé teszi ezen időigényes folyamat hatékonyságának jelentős növelését.

Nagyobb hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban az automatizált jelöléssel
THERMOMARK E SERIES

Hatékony jelölési megoldást keres kapcsolószekrény-gyártásához? Ha igen, akkor győződjön meg THERMOMARK E SERIES moduláris jelölőrendszerünk teljesítményéről.

Brosúrák – letöltés
A THERMOMARK E SERIES nyomtatói
A legkülönbözőbb anyagok a vezetők és kábelek, a sorkapcsok, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez

Jelölőanyagok

Jelölőanyagaink alkalmasak az ipari környezet minden alkalmazásához, szerelési helyzetéhez és tartóssági követelményéhez. Mindegy, hogy egy védett kapcsolószekrényről vagy szélsőséges körülményekről van szó, mi minden követelményhez és alkalmazási területre kínálunk jelölési megoldásokat. Termékeink megfelelnek minden nemzetközi normának és szabványnak.

Egy munkatárs feliratokat készít a MARKING system szoftverrel

Jelölőszoftver

A jelölőszoftverrel Ön is egyszerűen és kényelmesen megvalósíthatja egyedileg kialakított feliratozási megoldásait. Jelölőrendszereinket központilag, egyetlen szoftverből lehet vezérelni és menedzselni. Az átfogó funkciók és kialakítási lehetőségek segítségével minden alkalmazáshoz egyedileg tervezett feliratozási megoldások valósíthatók meg. A nagy teljesítőképességű adatimportáló funkcióknak, valamint az elterjedt ECAD rendszerekhez és táblázatformátumokhoz való interfészeknek köszönhetően a szoftver garantálja a hatékony jelölési folyamatokat. A clipx ENGINEER interfésze zökkenőmentes folyamatokat tesz lehetővé a tervezéstől a gyártásig. Ezenkívül a Wire Marking Application Center (vezetőjelölési alkalmazásközpont) a vezető- és kábeljelölések digitális ikerpárjának ábrázolását kínálja, és végigvezeti Önt a teljes folyamaton egészen a kész jelölt kábelig.

Egy munkatárs a TOPMARK NEO lézerjelölőt javítja

Testre szabott egyedi szolgáltatások

A feliratozások létrehozásához szükséges szoftver és hardver mellett teljes körű szolgáltatási koncepciókat is kínálunk. Ezek a telepítéstől és a képzéstől kezdve a készülékspecifikus javításokon és karbantartáson át a kölcsönkészülékek szükség szerinti rendelkezésre bocsátásáig terjednek. Bármilyen kihívással nézzen is szembe, mi hozzáértő módon támogatjuk Önt minden igényénél, és mindig Ön mellett állunk egyénileg összehangolt szolgáltatásokkal.

A jelölés vörös fonalként húzódik végig a teljes folyamatláncon – az ECAD rendszerek digitális feliratozási adataitól kezdve a feliratozások felszereléséig. Megkönnyítjük ügyfeleink mindennapi munkáját a hatékony jelölési folyamatokhoz szükséges jelölőanyagokból, nyomtatókból és szoftverekből álló, alkalmazásspecifikus rendszermegoldásokkal.

Katharina Faes, Termékmenedzsment, feliratozás
Katharina Faes
Megoldások a nagyobb hatékonyságért
Vezető-előkészítés

Tudja meg, hogyan lehet a lehető legjobban kihasználni a vezető-előkészítésben és -feldolgozásban rejlő hatékonyságnövelési lehetőségeket a kapcsolószekrény-gyártás terén. Ehhez szoftverrel támogatott munkatárssegítő rendszerekkel, megfelelő kéziszerszámokkal, automatikus szerszámokkal és nyomtatórendszerekkel támogatjuk Önt.

Ugrás a vezető-előkészítéshez
Egy munkás vezetőt feliratoz a vezető-előkészítő munkahelyen