Vezető-előkészítés A kapcsolószekrény-gyártásban alig van olyan más folyamatfázis, amely több kézi műveletet igényel, mint a vezető-előkészítés. A szoftverrel támogatott munkatárssegítő rendszerekkel, valamint a megfelelő automatikus szerszámokkal és nyomtatórendszerekkel maximálisan hatékonyan végezheti el ezeket a munkafázisokat.

Egy munkás vezetőt jelöl a hatékony vezető-előkészítésre szolgáló munkatárssegítő rendszerrel

Nagyobb folyamatbiztonság a szoftveres támogatás révén

A kapcsolószekrény-gyártás munkaidejének nagy részét a vezető-előkészítés és -feldolgozás teszi ki. clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszerünk lehetővé teszi ezeknek a munkalépéseknek a részleges automatizálását, ami a feldolgozási idő jelentős csökkentését eredményezi. Ezen túlmenően a szoftverrel támogatott munkahely garantálja a nagyobb folyamatbiztonságot, és az irányított, intuitív kezelés révén lehetővé teszi a dolgozók rugalmas beosztását. A kísérő digitális gyártási dokumentumok optimalizálják a vezetékezéshez kapcsolódó interfészt, és így az egyes folyamatlépések hatékonyságának növekedését eredményezik.

A hatékony vezető-előkészítés előnyei a kapcsolószekrény-gyártásban az Ön számára

  • Hibamentes vezetőelőkészítés a műszaki tervező rendszerekből származó teljes gyártási dokumentáció révén
  • Időmegtakarítás a részleges automatizálás, valamint a készülékeknek a munkatárssegítő szoftverből történő közvetlen vezérlése által
  • Folyamatosan kiváló minőség a részben automatizált és szoftverrel támogatott munkafolyamatok révén
  • Egyénileg konfigurálható, ergonómiailag optimalizált munkahelyek
A munkatárssegítő szoftverből, automatikus szerszámokból, nyomtatórendszerekből és kéziszerszámokból álló clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer egy munkapadon

Skálázható és egyedi az Ön követelményei szerint

A clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszerrel egy szoftveres támogatású „szerszámot" kínálunk Önnek a hatékony vezető-előkészítéshez és vezetékezéshez a kapcsolószekrény-gyártásban. A moduláris rendszer megfelelő szabadságot hagy Önnek a munkahelye kialakításában. Akár hatékony automatikus szerszámokkal és nyomtatórendszerekkel szereli fel meglévő munkaállomását, akár az ergonomikus, teljes megoldást választja állítható magasságú munkaasztallal: skálázható megoldásainkkal optimalizálhatja a vezető-előkészítését, a saját egyedi követelményei figyelembe vételével. A rendszer alapját a munkatárssegítő szoftver képezi, amely az ECAD rendszerből exportált adatok alapján áttekinthetően rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat. A szoftver lépésről lépésre végigvezeti Önt a feldolgozási folyamaton. A lényeges készülékek és rendszerek közvetlen vezérlése szintén hozzájárul a hatékonyság növeléséhez.

Interaktív képtérkép: clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer a hatékony vezető-előkészítéshez
Munkatárssegítő szoftver
A munkatárssegítő szoftver automatikusan vezérli a készülékeket, és intuitív módon végigvezeti a felhasználót a vezető-előkészítés folyamatán, az azt követő vezetékezéssel együtt. A szükséges adatokat előkészíti, és könnyen érthető formában megjeleníti a monitoron.
Állítható magasságú munkaasztal
Az elektromosan állítható magasságú munkaasztal lehetővé teszi a munkahely ergonomikus kialakítását. A rendszer azt az előnyt kínálja, hogy váltani lehet az ülő és álló munkavégzés között. Ezenkívül a testmérethez és/vagy az elvégzendő tevékenységhez való igazításra is szolgál.
Moduláris felépítés
A megfelelő tartozékok segítségével a szükséges automatikus szerszámok és nyomtatórendszerek közvetlenül a munkaasztalhoz rögzíthetők. A készülékek magassága és munkapozíciója a felhasználó igényeihez igazítható. A tartókarokra és oszlopokra megvezetők vannak felszerelve, amelyekre további tartozékokat lehet erősíteni.
A vezetők raktározása
Az igényeknek megfelelően sokféle különböző vezetőt lehet raktáron tartani, és közvetlenül a daraboló automatákhoz bekészíteni. A vezetők gyorsan és csak néhány kézmozdulattal cserélhetők.
Mobil és rugalmas
A speciális fékezhető ipari forgó görgőkkel ellátott clipx WIRE assist bárhol használható, ahol a munka folyik. Ez csökkenti a felesleges gyaloglást, és időt takarít meg.
Automata szerszámok
A jól bevált automata szerszámok, mint például a CUTFOX 10 daraboló automata, lehetővé teszik a vezetők és vezetékek gyors és pontos megmunkálását. A munkatárssegítő szoftver által végzett automatikus vezérléssel együtt a hatékonyság jelentős növekedése érhető el.
Jelölőrendszerek
A THERMOMARK E SERIES készülékekkel egyetlen automatizált műveletben nyomtathat és szerelhet fel jelöléseket a vezetőkre és a kábelekre. Ezenkívül más termotranszfer nyomtatókat is bevonhat az üzemi eszközök jelöléseinek elkészítéséhez.
Tartozékok
Az olyan tartozékok, mint pl. a csatlakozóaljzatok, tárolófelületek, hulladékgyűjtők vagy a műhelylámpa, igény szerint közvetlenül a rendszer munkaasztalához rögzíthetők.
Zárható fiók
Az elektromos magasságállítás mellett a munkaasztal egy kihúzható, zárható fiókot is kínál. Így pl. a kéziszerszámok rendezetten tárolhatók, és mindig kéznél vannak.

A skálázható szerszámkoncepciókkal minden kapcsolószekrény-gyártónak a követelményeihez optimálisan illeszkedő megoldást kínáljuk. Bármelyik terméket is választja, mindig többletet kap az ergonómia, az időmegtakarítás és a minőség terén.

Jannis Münkner - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Termékmenedzsment, szerszámok
Jannis Münkner
Árnyéktábla kéziszerszámokhoz

Egyedi árnyéktáblák

Egyedi árnyéktáblák A szerszámok optimális rendszerezése érdekében

A TECSAFE-val való együttműködésünk révén további személyre szabott megoldásokat kínálunk Önnek a jobb rendszerezés és a nagyobb hatékonyság érdekében. Az online áruházban személyre szabott habbetéteket konfigurálhat és rendelhet meg. Válassza ki Phoenix Contact-szerszámait az online konfigurátorban, és áthúzással (drag & drop) integrálja őket könnyedén saját árnyéktábláiba. Rendeljen akár 1 darabos mennyiséget, és optimalizálja munkafolyamatait.

A szállítás jelenleg Németország és az EU területén található szállítási címekre lehetséges.

Megoldások a nagyobb hatékonyságért
Szerelés és vezetékezés

Jelentősen csökkentheti az összeszerelési és vezetékezési költségeket. A direkt rugós és a Push-X technológiával gyorsan és szerszámok nélkül, pehelykönnyű csatlakoztatással vezetékezheti a kapcsolószekrényeket. Rugalmas termékmegoldásainkkal, valamint ergonomikus kéziszerszámainkkal és mobil jelölési megoldásainkkal lehetővé tesszük a hatékony munkavégzést bármilyen helyszínen.

Ugrás a szereléshez és vezetékezéshez
Egy munkás a kapcsolószekrény szerelőlapján dolgozik