Szerelés és vezetékezés Csökkentse Ön is a szerelési és vezetékezési ráfordításokat a kapcsolószekrény-gyártásban. A direkt rugós és a Push-X csatlakozástechnikával gyorsan és szerszám nélkül lehet vezetékezni a kapcsolószekrényeket. Kéziszerszámaink és mobil nyomtatóink lehetővé teszik a hatékony munkavégzést bármilyen helyszínen.

Szerelőlapon dolgozó munkás

A hatékony szerelés és vezetékezés előnyei a kapcsolószekrény-gyártásban az Ön számára

  • A teljesen felszerelt kalapsínek egyszerűsített beszerelése
  • Időmegtakarítás és folyamatbiztonság a szerszám nélküli vezetékezésnek köszönhetően
  • Az ergonomikus szerszámok széles választékával könnyebbé válik a munka
  • Hatékony (utó)feliratozás közvetlenül a kapcsolószekrényben, mobil jelölőrendszerekkel

Hatékony szerelés A teljesen felszerelt kalapsínekről

Most még hatékonyabban szervezheti meg a telepítési folyamatokat: a RailFIX kalapsín-adapterek lehetővé teszik a kapocssorok egyszerű felszerelését, azaz a kapocssorokkal előre felszerelt kalapsínek használatát. A RailFIX-szel történő szerelés azt jelenti, hogy nem kell szabad helyet hagyni a kalapsín rögzítéséhez, illetve nem kell leszerelni és újra felszerelni semmilyen alkatrészt. A rögzítéshez a készre szerelt kapocssorokat egyszerűen rá kell dugni az adapterekre, és oldalirányban a reteszkampók alá kell tolni. A biztonságos rögzítéshez ezért elegendő egyetlen csavar a kalapsín végén. Ez biztosítja a teljesen felszerelt kapocssorok gyors felszerelését, és összességében hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártás szerelési folyamatát.

XT 2,5 sorkapcsok Push-X technológiával

Szerszám nélküli vezetékcsatlakoztatás Push-X – the new X-perience of wiring

Szerszám nélküli vezetékcsatlakozás újragondolva: a Push-X segítségével kivétel nélkül mindenféle vezetőt közvetlenül lehet vezetékezni, mégpedig szerszámhasználat és említésre méltó erőkifejtés nélkül. Az új technológia lelke az előfeszített érintkezőrugó. Az alapelv lehetővé teszi tömör és hajlékony, érvéghüvellyel ellátott és anélküli vezetők csatlakoztatását. Még a legkisebb hajlékony vezetők is létrehozzák a csatlakozást. A vezető érintkezése könnyedén megtörténik a kapocskamra végén lévő kioldófelületre való enyhe rákoppintással.

THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO és THERMOMARK GO.K mobil nyomtatórendszerek

Helytől független feliratozás Mobil nyomtatókkal

Az ipari jelölések felhasználási helyei és követelményei éppoly számosak, mint amennyire különbözők. A központilag szervezett ipari összeszereléshez használt nyomtatókon kívül mobil termotranszfer nyomtatóinkkal a vezérlő- és kapcsolóberendezés-gyártás műszaki ellátóegységei számára is kínálunk megoldásokat. Az akkumulátoros THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO és THERMOMARK GO.K nyomtatók az integrált jelölőszoftvernek, ill. az alkalmazáson keresztül való vezeték nélküli vezérelhetőségnek köszönhetően pontosan ott állnak készen a használatra, ahol szükség van rájuk.

Szerszámtáska különböző kéziszerszámokkal

Professzionális kéziszerszámok Mindenféle felhasználáshoz

A professzionális szerszámok képezik a jó munkaeredmények előfeltételét. Kiterjedt szerszámkínálatunk a kapcsolószekrény-gyártás minden alkalmazásához tartalmaz kéziszerszámokat. A vágáshoz, csupaszoláshoz, krimpeléshez, csavarozáshoz és méréshez való kiváló minőségű kéziszerszámok egyben tartósak is, és az ergonomikusan kialakított markolatoknak köszönhetően kényelmesen kezelhetők.

Munkahelyrendszer a vezetékezéshez

A clipx BASIC line rendszer alap munkaállomása a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladataihoz
A clipx BASIC line munkahelyrendszere a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladataihoz
Valaki a clipx BASIC line termékcsaládba tartozó munkahelyrendszerben dolgozik a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladatán
A clipx BASIC line rendszer alap munkaállomása a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladataihoz

Az alap munkaállomás egy praktikus és zárható, fiókos szerszámosládával van felszerelve, amelyben minden szükséges szerszám kéznél van. A felhajtható oldalasztalok szükség esetén további munkafelületet kínálnak, és használaton kívül helytakarékosan tárolhatók. Ezenkívül a felső részen a munkaállomás polcokkal is fel van szerelve, amelyek ideális tárolóhelyet nyújtanak a szükséges anyagok, például a kábelek és vezetékek számára. A fékkel ellátott vezetőgörgőknek köszönhetően a mozgatható állomás könnyedén áthelyezhető bármelyik gyártandó kapcsolószekrényhez vagy más helyre, ami lehetővé teszi a maximális rugalmasságot.

Ugrás a termékhez
A clipx BASIC line munkahelyrendszere a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladataihoz

Skálázhatóságának és moduláris felépítésének köszönhetően az alap munkaállomást rugalmasan kombinálni lehet különböző tartozékokkal. A monitor mellett például kalapsíneket is fel lehet szerelni úgy, hogy azok a nyitott előlapú tárolódobozok tartójaként szolgáljanak – ez tökéletesen alkalmas a kisméretű alkatrészek rendezett és könnyen elérhető tárolására. A vezetékezés még nagyobb rendje érdekében javasoljuk a huzalfék felszerelését. A huzalfékkel áttekinthetően és nagyobb ráfordítás nélkül lehet a 0,5 és 6 mm² közötti keresztmetszetű vezetőket strukturálni. Ez a vezető-keresztmetszet szerint jelölhető, és az NS 35 kalapsínekkel való kompatibilitásának köszönhetően egyszerűen felszerelhető. A vezetőhöz való gyors hozzáférés és a feliratozási lehetőség nemcsak a keresési időket csökkenti, hanem a hasonló keresztmetszetekkel való összetévesztés kockázatát is a minimumra csökkenti. A hulladékgyűjtő is hozzájárul a rendezettséghez.

Ugrás a terméklistához
Valaki a clipx BASIC line termékcsaládba tartozó munkahelyrendszerben dolgozik a kapcsolószekrény-gyártás vezetékezési feladatán

A vezetékezési folyamat nagyobb hatékonysága érdekében a munkahelyrendszert nagyobb ráfordítás nélkül lehet bővíteni automatikus szerszámgépeinkkel és nyomtatórendszereinkkel, valamint a munkatárssegítő szoftverrel. Ezáltal a helyszínen nagyszámú vezetőt lehet gyorsan és egyszerűen előkészíteni a vezetékezéshez. Az E.FOX S 10 csupaszolóautomatával Ön is egyszerűen és hatékonyan dolgozhatja fel a különböző keresztmetszetű és szigetelésű vezetőket. A THERMOMARK E.WIRE segítségével egyetlen lépésben automatizált módon kinyomtathatja és felrakhatja a kábeljelöléseket. A munkatárssegítő szoftver az ECAD rendszerből exportált adatok alapján áttekinthetően rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat, és lépésről lépésre végigvezeti a munkatársakat a feldolgozási folyamaton. Az automatikus szerszámgépek és a nyomtatórendszerek közvetlen vezérlése szintén hozzájárul a hatékonyság növeléséhez.

Ugrás a terméklistához

A sorkapcsok termékfejlesztése során nap mint nap azon dolgozunk, hogy a kapcsolószekrény-gyártásban a vezetékezést még gyorsabbá, biztonságosabbá és ügyfélbarátabbá tegyük.

Dennis Habirov , sorkapocs-fejlesztés
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

A Push-X csatlakozástechnika az érvéghüvelyek elhagyásával és a szerszám nélküli gyorscsatlakozóval máris azonnali hatékonyságnövekedést tesz lehetővé a kézi vezetékezési folyamatban. A Phoenix Contact innovatív technológiája emellett választ ad a termelés jövőbeli követelményeire is: a direkt dugaszolási technika és a sorkapcsok szabványosított külső kontúrja megteremti a feltételeket a teljesen automatizált folyamatok gépi vezetékezéséhez. Szeretnénk alakítani a kapcsolószekrény-gyártás jövőjét. Ennek érdekében olyan együttműködő partnerekkel dolgozunk új technológiákon és gyártórendszereken, mint például a Ruhr Egyetem Bochumban. A Phoenix Contact az Ön partnere a kapcsolószekrény-gyártás maximális hatékonysága érdekében ma és a jövőben is.

COMPLETE line
Megoldások kapcsolószekrényekhez

A COMPLETE line a kapcsolószekrény- és a terepi installáció minden funkciójára kiterjedő átfogó termékprogram. Ismerje meg a szabványos kialakítással, intuitív kezeléssel és egységes tartozékokkal fémjelzett összehangolt termékkínálatot.

Tudjon meg többet
Megoldások kapcsolószekrényekhez