Direkt rugós csatlakozás A direkt rugós csatlakozási technológia lehetővé teszi a min. 0,25 mm²-es vezetők közvetlen és szerszám nélküli érintkezését. A speciális érintkezőrugó lehetővé teszi a kicsiny dugaszolási erőket és a nagy vezető kihúzási erőket, és kiváló érintkezési minőséggel győzi meg a felhasználókat.
Önnek nyújtott előnyök
- Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
- Kényelmes dugaszolás a kisebb dugaszolási erő révén
- Nagy vezetőkihúzási erők a rugós kialakítás révén
- Rezgésálló és karbantartásmentes vezetőcsatlakozás biztonságos vezetékezéssel és kezeléssel a színnel megkülönböztetett működtetőgombnak köszönhetően
- A vezető egyszerű kioldása speciális szerszám nélkül
A direkt rugós csatlakozás részletei
A direkt rugós csatlakozástechnikát a vezetők közvetlen csatlakoztatásához fejlesztettük ki. A tömör vagy érvéghüvellyel ellátott vezetők közvetlenül, szerszám nélkül a vezetékcsatlakoztatási pontba dugaszolva érintkeznek. A direkt rugós csatlakozók speciális rugóalakjának köszönhetően a csatlakoztatás pillekönnyű. A kis dugaszolási erő jelentősen megkönnyíti a vezetékezést.
A direkt rugós csatlakozás speciális, kiváló minőségű rugóacélból készült érintkezőrugója a vezeték betolásakor magától szétnyílik, így gondoskodik a szükséges nyomóerőről az áramátvezetővel szemben. A nagy érintkezőnyomás és a rugó, illetve a gyűjtősín cinbevonata garantálja a megbízható elektromos összeköttetést. Húzó igénybevétel esetén nő a vezetékkihúzási erő, mivel a rugó feláll, és zár a készülékházban. Ezáltal a csatlakozás maximális érintkező- és vezetékkihúzási erőt, valamint rezgésálló és gáztömör összeköttetést garantál.
A rugó nyitása, akár a vezetékek oldásáról, akár érvéghüvely nélküli hajlékony vezeték csatlakoztatásáról van szó, a működtetőgombbal történik – egyszerűen és az áramvezető részek közvetlen érintése nélkül.
Az előkonfekcionált (pl. érvéghüvellyel ellátott, vagy a felfoszlás ellen másképp védett) vezetők használatának csak akkor van értelme, ha az üzemi előírások ezt megkövetelik, vagy ha a vezetőket le kell csatlakoztatni, majd ismét vissza kell csatlakoztatni. A konfekcionálatlan vezetékvégek idővel hajlamosak a felfoszlásra.
Direkt rugós csatlakozású termékeink választéka
PT 2,5 sorkapocs
Sorkapcsok
A direkt rugós csatlakozástechnikával egyszerűen, közvetlenül és szerszám nélkül lehet csatlakoztatni a 0,25 és 25 mm² közötti keresztmetszetű vezetőket. A speciális érintkezőrugó egyszerű behelyezést tesz lehetővé, és garantálja az érintkezés kiváló minőségét. A legalább 0,14 mm² keresztmetszetű vékony és hajlékony vezetők esetében a vezető csatlakozókamrába való bevezetése előtt használni kell a működtetőgombot. A vezető eltávolításához egyszerűen nyomja meg a működtetőgombot. Ekkor a vezetőt könnyen ki lehet húzni a sorkapocsból.
A direkt rugós technológia esetében javasoljuk az érvéghüvelyek használatát, különösen a vékony és hajlékony vezetők használatakor.
FKC dugaszok direkt rugós csatlakozással
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
A direkt rugós csatlakozásnak köszönhetően a működtetőgombot hátrányok nélkül megvalósíthatja a kiépítés során. Ezért erre gyakrabban lehet szükség, és megtámasztja a rugónyílást, ha a vezeték kihajlítási szilárdsága nem elegendő. Mindezeken felül a narancsszín jól felismerhető. A direkt rugós csatlakozás kompakt sorkapcsok számára is megfelelő.
IPD installációs rendszer
Tapasztalja meg az IPD installációs rendszerrel megvalósítható egyszerű energiaelosztást az épületekben vagy az infrastrukturális rendszerekben. Az IPD (Installation Power Distribution) rendszer teljes mértékben dugaszolható, és optimálisan alkalmas az Ön világítási alkalmazásához.
A direkt rugós technológia a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a max. 2,5 mm² keresztmetszetű, 3 és 5 pólusú vezetékek kényelmes és szerszám nélküli csatlakoztatását. A működtetőgomb segítségével a már beszerelt vezetőket ki lehet oldani, vagy az érvéghüvely nélküli vezetőket lehet csatlakoztatni.
Nehézipari dugaszolható csatlakozók
A nehézipari dugaszolható csatlakozók rögzített pólusszámú és moduláris direkt rugós érintkezőbetétei egyszerű és szerszám nélküli vezetékcsatlakozást tesznek lehetővé. Az átfogó termékválaszték minden alkalmazáshoz a megfelelő direkt rugós érintkezőbetétet kínálja. A 0,25 és 6 mm² közötti tömör vagy érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők közvetlenül és igen kis erővel a csatlakozásba dughatók.
A rugót a működtetőgombbal kinyitva kisebb, akár 0,14 mm² keresztmetszetű vezetők is gond nélkül csatlakoztathatók, illetve a csatlakoztatott vezetők eltávolíthatók. A direkt rugós érintkezőbetét különösen kompakt kapocskamrája lehetővé teszi a nagy egységsűrűséget, amit eddig csak a hagyományos krimpcsatlakozással lehetett megvalósítani. A sokpólusú változatokkal max. 72 jelérintkezőt lehet kényelmesen csatlakoztatni egyetlen B24 méretű dugaszolható csatlakozóval. A korábban a kapcsolószekrénybe szerelt érintkezőbetétek vezetékezése is egyszerűen megvalósítható a Push-in Technology segítségével.
Oldalsó direkt rugós csatlakozású termékeink választéka
PTV 2,5
Sorkapcsok
A sorkapcsok oldalsó direkt rugós csatlakozása a fent említett direkt rugós technológia egyik változata. A technológiák működési módja ugyanaz, de az elülső bevezetést függőleges bevezetés váltja fel. Ezáltal a sorkapcsok lapos kapcsolószekrényekben is használhatók, vagy egyszerűbbé tehetik a meglévő, oldalsó bevezetésű vezetékezés cseréjét.
A direkt rugós technológia esetében javasoljuk az érvéghüvelyek használatát, különösen a vékony és hajlékony vezetők használatakor.
Direkt rugós csatlakozású, működtetőgomb nélküli termékeink választéka
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók
A hajlékony vezetők csatlakoztatásakor vagy kihúzásakor a rugó nyitása csavarhúzóval történik, közvetlenül a működtetőárokban. Alkalmazástól függően így megakadályozható a szerszám nélküli nem kívánt nyitás. Ez a csatlakozóváltozat speciálisan a rugóerős csatlakozó esetében lehetővé teszi a kétkezes kezelést a hajlékony vezetők csatlakoztatásakor.