Sorkapocs tömb szolgáltatás A kapcsolószekrény-gyártás partnereként a Phoenix Contact nemcsak a kapcsolószekrényekhez szükséges összes terméket kínálja, hanem sokféle szolgáltatással is támogatást nyújt. Sorkapocsgyártásunk különösen a megbízások csúcsidőszakainak rugalmas kezelésében, illetve abban jelent segítséget, hogy a kapocssorok just-in-time a sorozatgyártásba juttathatók legyenek. A készre szerelt, feliratozott és tartozékokkal ellátott kapocssorokat már csak be kell szerelni, és csatlakoztatni kell.

Valaki digitális gyártási dokumentumok felhasználásával készít egy kapocssort

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű konfigurálás és egyedi kapocssorok megrendelése már 1 darabos tételnagyságtól kezdve
  • Átfogóan digitális és átlátható megrendelési folyamat műszaki tervező szoftverünkkel
  • Azonnali árajánlatkészítés az árra és a szállítási határidőre vonatkozó valós idejű információkkal
  • Gyors támogatás a megbízási csúcsok teljesítéséhez a beszerelésre kész kapocssorok just-in-time rendelkezésre bocsátása révén
  • Az Ön szakszemélyzetének tehermentesítése, a raktárkészletek és -költségek csökkentése

Sorkapocs tömb szolgáltatásunk áttekintése

A Phoenix Contact sorkapocs tömb szolgáltatása
Valaki kapocssort gyárt

Standard

Fedezze fel a kereken 10 000 cikkből álló széles választékunkat, és használja clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverünket a kapocssora megtervezéséhez, beleértve a szükséges tartozékokat és jelöléseket is.

Standard megrendelések esetén ellenőrizzük a megrendelését abból a szempontból, hogy az alkatrészek raktáron vannak-e. A nyolcnapos gyártási időhöz hozzájön még az egyedi szállítási idő és az esetleg hiányzó alkatrészek beszerzési ideje. Az előrelátható szállítási határidőt közvetlenül akkor kapja meg, amikor feladja a megrendelést online áruházunkban, majd a végleges határidőt a megrendelés visszaigazolásában.

Gyors és egyszerű út az Ön méretre szabott megoldásához


A különösen hatékony út az egyedi kapocssorokhoz

Philip vállalkozónak sürgősen új kapocssorokra van szüksége a projektjéhez. Rájött azonban, hogy a kapocssorok szokásos gyártása sok időt és kapacitást vesz igénybe. A hatékonyabb út keresése a Phoenix Contacthoz vezeti őt.

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan segít Philipnek a digitális megrendelési folyamatot magában foglaló sorkapocs tömb szolgáltatásunk a hatékonysága növelésében.

Rendelje meg megoldását valós időben Akár 1 darabos tételben is

Megrendelési folyamatunk középpontjában a zökkenőmentes digitális folyamat áll a tervezéstől kezdve a megrendelésen és a gyártáson keresztül a termék kiszállításáig.

Tudja meg oktatóvideónkból, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen átvinni a konfigurált kapocssorait közvetlenül a Phoenix Contact online áruházába a megrendelés céljából. Ott azonnal kap egy árajánlatot, amely valós idejű információkat tartalmaz az árról és a szállítási határidőről.
A „Fastlane 2“ és „Fastlane 4“ rendelési lehetőségek jelenleg csak bizonyos országokban érhetőek el.

Még mindig a jól ismert PROJECT complete tervezőszoftverünket használja, és további információkra van szüksége a kapocssorok megrendeléséhez? Ha igen, akkor töltse le oktatóanyagunkat.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.