Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RailFIX – szerelőadapter

Az alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsínek gyors és egyszerű felszerelése érdekében. Nincs utólagos szerelés és nincs helypazarlás. Egyszerűen FIX – RailFIX
RailFIX kalapsínadapter kalapsínnel és egy díj logójával

Önnek nyújtott előnyök

  • Fokozott hatékonyság a kapcsolószekrény szerelésének teljes folyamatában
  • Az alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsínek gyors és egyszerű felszerelése
  • A kalapsín felszereléséhez nincs szükség szabad helyre
  • A kalapsín felszerelése után nincs szükség utólagos beültetésre
  • Egyszerű szerelés szokásos csavarhúzóval
RailFIX szerelőadapter alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsínnel együtt

RailFIX szerelőadapter alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsínnel

RailFIX szerelőadapter A szerelés gyors módja

A RailFIX szerelőadapterek lehetővé teszik az alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsínek gyors és egyszerű felszerelését. Először az adaptereket kell a szerelőlapon rögzíteni, majd a kalapsínt kell felszerelni és biztonságosan reteszelni. Az adaptereknek köszönhetően a kalapsín rögzítésekor nincs szükség sem a távtartók megtartására, sem alkatrészek leszerelésére és újbóli felszerelésére. A rögzítéshez az alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsíneket egyszerűen rá kell dugni az adapterekre, és oldalirányban a reteszkampók alá kell tolni. A biztonságos rögzítéshez ezért elegendő egyetlen csavar a kalapsín végén.

Egy alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsín felszerelése a RailFIX rendszerrel

Felszerelés öt lépésben Az alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsínek egyszerű felszerelése

Furatterv a RailFIX szerelőadapterhez
A RailFIX adapter elhelyezése és rögzítése
A kalapsín beakasztása a RailFIX szerelőadapterekre
A kapocssor rögzítése RailFIX adapterrel
A kapocssor rögzítése RailFIX szerelőadapterrel
Furatterv a RailFIX szerelőadapterhez

Az adaptereknek a kapcsolószekrény szerelőlapjára történő felszereléséhez először ki kell fúrni a rögzítőcsapok átmenő furatait, valamint az M5-ös rögzítőcsavarok menetes furatait. Itt ügyelni kell a megadott távolságok pontos betartására. Az alkatrészekkel teljesen ellátott kalapsín végleges rögzítéséhez egy további menetes furatot kell fúrni az utolsó adapterhez.

A helyes szerelésre vonatkozó utasítások az adapter letöltési területén találhatók honlapunkon.

A RailFIX adapter elhelyezése és rögzítése

A szerelőlap lyukainak kifúrása után az adaptereket teljesen fel kell szerelni. Ehhez az adapterek rögzítőcsapjait be kell dugni a szerelőlap átmenő furataiba. Az adapterek ezután M5-ös hengeres fejű csavarral rögzíthetők. Az utolsó adapter felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a jobb külső szélen lévő utolsó csavart ne csavarja be. Erre az alkatrészekkel ellátott kalapsín végső beszereléséhez van szükség.

A rögzítőcsapnak és a csavarnak köszönhetően az adapterek ekkortól rögzítve vannak, és védve vannak az elcsavarodás ellen.

A kalapsín beakasztása a RailFIX szerelőadapterekre

A kalapsín felszerelése során a RailFIX adaptereken lévő vezetőelemek kezdetben segítenek a hosszúkás furatoknak a rögzítőhorgokba történő befűzésében. Ennek az a háttere, hogy a kalapsíneken lévő hosszúkás furatok rejtve vannak. A kalapsínt ezután kézzel balra kell tolni a rögzítőhorgok alá. Innentől kezdve a kalapsín külső behatások nélkül is biztosítva van a leesés ellen.

A kapocssor rögzítése RailFIX adapterrel

Amint a szerelő a kalapsínt kézzel az adapterek alá tolta, a kalapsínt egy szokásos csavarhúzóval újra az adapterek alá kell emelnie a felhelyezett jelölésig. A könnyű felszerelés érdekében szerelőnyílások találhatók különböző pozíciókban. Attól függően, hogy a kalapsín hol van levágva, optimális pozíciót lehet találni a csavarhúzó felhelyezéséhez.

A kapocssor rögzítése RailFIX szerelőadapterrel

Annak érdekében, hogy a kalapsín az oldalirányú elcsúszás ellen is védett legyen, végül egy M5-ös hengeres fejű csavarral rögzíteni kell azt. Ehhez egyszerűen csavarja be az M5-ös csavart a kalapsín jobb oldalán lévő utolsó menetes furatba. A kalapsín most már biztosítva van az elcsúszás és a leesés ellen. Ettől az időponttól kezdve már nem lehetséges a szándékolatlan kioldás.

Munkatárs a folyamatok RailFIX-szel megvalósított optimalizálása közben a kapcsolószekrény-gyártásban

A folyamatok optimalizálása RailFIX-szel

A folyamatok optimalizálása RailFIX-szel A folyamatok hatékonyabb kialakítása

A kalapsínek alkatrészekkel való ellátása és rögzítése fárasztó és időigényes munka, amely a RailFIX adapterekkel hatékonyabban megoldható. A RailFIX szerelőadapterek használatakor a hatékonyság növekedése nem annak köszönhető, hogy a szerelési folyamat különösen gyors, hanem annak, hogy a kapocssor megépítése jelentősen leegyszerűsödik, és az adapter felszerelésével párhuzamosan végezhető el. A decentralizált folyamat azt jelenti, hogy elkerülhetők a nagy megteendő távolságok és a várakozási idők. Ezenkívül a készre szerelt kalapsínek külső beszállítóktól is megvásárolhatók.

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver kezelése egy táblagép képernyőjén

Hatékony tervezés a clipx ENGINEER segítségével

Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára

A clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver minden korábbinál hatékonyabban teszi lehetővé a kapocssorok, a beültetett szerelőlapok és csatlakozódobozok tervezését, az alkatrészek megrendelését és az adatoknak a gyártásba való gördülékeny átvitelét – minden munkahelyen. Gyorsítsa fel Ön is tervezését az ECAD-programjához, valamint a Phoenix Contact alkalmazásaihoz és konfigurátoraihoz való intelligens interfészekkel.