2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Használja ki a lehetőséget, hogy megossza tapasztalatait és bővítse ismereteit a Phoenix Contact legújabb előgyártás-támogatás megoldásairól. Megmutatjuk, hogyan működik egy átfogóan megtervezett, hatékony gyártási helyszín folyamata a tervezéstől a késztermékig.
Az ÖN előnyei
Fedezze fel a kapcsolószekrények hatékony előregyártásának területét!YouTube
Fedezze fel, hogyan takaríthat meg időt és költségeket az előgyártás során!
Ismerje meg a leghatékonyabb csatlakozási technikákat!
Tanulja meg, hogyan optimalizálhatja a helyet a vezérlőszekrényben!
Ismerje meg az eszközök és szoftverek kombinálásának lehetséges potenciáljait!
Programterv
Vezérlő- és elektromos szekrények gyártói:
igazgatók, menedzserek, vezetők, művezetők és termelésvezetők,
karbantartási vezetők, termelésmérnökök,
LEAN szakemberek,
termeléselőkészítési szakemberek.
Helyszín
Phoenix Contact, ul. Bierutowska 57-59, Budynek 3A, 51-317 Wrocław Kezdési idő: 9:00 Időtartam: 4 óra Koszt: a belépés ingyenes Maximális résztvevőszám: 8 fő
Időpont
A regisztrációs űrlap kitöltése után az időpontot kollégáinkkal egyeztetheti.
Mérnökök számára:
Csatlakozási technikák kiválasztása és alkalmazásuk.
Az összeszerelési és tervezési hibák elkerülésének módjai.
Megoldások a vezérlőszekrényben lévő hely optimalizálására.
Módszerek a kész kapocssorok tervezésére és megrendelésére a Project Complete/Clipx Engineer szoftver alapján.
Munkaállomások koncepciója a vezérlőszekrények előgyártási folyamatában.
Digitális adatok és dedikált szoftverek használata az összeszerelés támogatására.
Adrian Kijowski, Alkalmazásmérnök - Phoenix Contact Alkalmazási Képzési Központ
A vezérlőszekrény előgyártási szakaszai a következők:
Az egyes alfolyamatok elemzésével könnyebben azonosíthatja a munkája optimalizálásának lehetséges helyeit.
A vezérlőszekrény előgyártási szakaszai a következők: Tervezés: A vezérlőszekrény tervezése, beleértve az összes szükséges alkatrész és csatlakozási pont meghatározását. Anyagbeszerzés: A szükséges anyagok és alkatrészek beszerzése a tervezett vezérlőszekrényhez. Előgyártás: Az alkatrészek előkészítése és összeszerelése, például a kábelek vágása és csatlakozók felszerelése. Összeszerelés: A vezérlőszekrény végső összeszerelése, beleértve az összes alkatrész és kábel elhelyezését és rögzítését. Tesztelés: A vezérlőszekrény működésének ellenőrzése és tesztelése a hibák és problémák kiszűrése érdekében. Telepítés: A kész vezérlőszekrény telepítése a végső helyére és csatlakoztatása a rendszerhez.
Az egyes alfolyamatok elemzésével könnyebben azonosíthatja a munkája optimalizálásának lehetséges helyeit.
Tervezés, és adatcsere a CAE típusú mérnöki szoftver és a kapocssor-tervezési és jelölésgeneráló alkalmazások között
Sínek és csatornák vágása professzionális eszközökkel. Az információk digitálisan elérhetők egy dedikált alkalmazás segítségével.
A ClipX Wire Assist mérnöki szoftver lehetővé teszi a vezetékek előkészítését a mentett tervnek megfelelően.
A RailFix lehetővé teszi az egész sín felszerelését további szerszámok nélkül, illetve anélkül, hogy az egyes komponenseket le kellene csavarozni a sínről, így felgyorsítva a sín felszerelését a szerelőlapra.