Beszerzés Valós időben megadjuk Önnek a szállítási határidőkre és költségekre vonatkozó összes adatot, hogy lehetővé tegyük a teljes átláthatóságot a beszerzési folyamat során. Így Ön hatékonyan összehangolhatja logisztikáját a termelés követelményeivel.

Kezében kalapsínt tartó személy az íróasztalnál

Valós idejű adatok a kapcsolószekrény-gyártás megrendeléseihez

A kapcsolószekrények iránti világméretű kereslet a globális villamosítás fokozódásával folyamatosan növekszik. Ezen fejlődés miatt számos kapcsolószekrény-gyártó egyre gyakrabban éri el gyártási kapacitása határait. A működő ellátási láncok és a zökkenőmentes rendelési folyamatok ezért különösen fontosak a növekvő bonyolultság és a hatalmas határidőnyomás idején.

A mi clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverünk lehetővé teszi az Ön számára a valós idejű megrendelést. Amennyire különbözőek ügyfeleink üzleti területei, annyira rugalmasan igazítjuk az Ön igényeihez ajánlatunkat. Személyre szabott termékszolgáltatásainkkal segítünk Önnek a rendelési csúcsok leküzdésében és az egyéni igények kielégítésében.

A hatékony beszerzés előnyei az Ön számára

  • Könnyű megrendelés a műszaki tervező szoftverből az áruházkapcsolaton keresztül, valós idejű információkkal az árról, a rendelkezésre állásról és a megfelelő alternatívákról
  • A jelölőanyagok egyszerű és rugalmas megrendelése a Phoenix Contact weboldalán keresztül
  • Tervezhető gyártási folyamatok a szállítási idő szerint optimalizált termékválasztéknak köszönhetően
  • A beszerelésre kész kapocssorok just-in-time szállítása
Munkásnő egy sorkapocsgyártó munkahelyen

Egyedi kapocssorok Akár 1 darabos tételben is

Sorkapocsgyártásunk segít a megrendelések csúcsidőszakainak rugalmas kezelésében, illetve abban, hogy a kapocssorok időben a sorozatgyártásba juttathatók legyenek. Ennek során a folyamatot a rendeléskezelés átfogó automatizálása támogatja: az ár és a szállítási határidő kiszámításától a megrendelés elfogadásán keresztül egészen a kiszállításig.

Konfigurálja egyszerűen egyedi kapocssorait clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverünkkel, és továbbítsa a konfigurációt közvetlenül a megrendeléshez a Phoenix Contact webáruházba.

MARKING Configurator

Egyedileg feliratozott jelölési megoldások

Az egyedileg feliratozott jelölési megoldások konfigurátora

A MARKING Configurator maximálisan felhasználóbarát és rugalmas megoldást kínál az egyedileg feliratozott jelölési megoldások létrehozásához. A MARKING system termékválaszték az alkalmazástól és a követelményektől függően különböző megoldásokat kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelölésére. Válassza ki az igényeinek megfelelő jelölési megoldást a több, mint 2000 anyag közül. Rendelje meg gyorsan és egyszerűen az egyedileg feliratozott jelölőanyagokat már egy darabos mennyiségtől.

COMPLETE line
Megoldások kapcsolószekrényekhez

A COMPLETE line a kapcsolószekrény- és a terepi installáció minden funkciójára kiterjedő átfogó termékprogram. Ismerje meg a szabványos kialakítással, intuitív kezeléssel és egységes tartozékokkal fémjelzett összehangolt termékkínálatot.

Tudjon meg többet
Megoldások kapcsolószekrényekhez

Tehermentesítse szakembereit, uralja a rendelési csúcsokat, és növelje raktára rendelkezésre állását. Hatékony folyamatokat hozunk létre, rugalmas megoldásokat kínálunk, és az Ön megbízható partnerei vagyunk az ajánlatkéréstől a kiszállításig.

Frank Wecker, Ügyfélspecifikus gyártás
Az ügyfélspecifikus szolgáltatások szakértője: Frank Wecker
Megoldások a nagyobb hatékonyságért
Mechanikai megmunkálás

Tudja meg, hogyan csökkentheti jelentősen az átfutási időket és a költségeket a hatékonyan kialakított és digitálisan támogatott munkafolyamatok révén a mechanikai megmunkálásban.

Ugrás a mechanikai megmunkáláshoz
Munkás leszabott kalapsínnel egy kalapsín-vágóval és monitorral ellátott munkapad előtt