MARKING Configurator

Az egyedileg feliratozott ipari jelölési megoldások egyszerű konfigurálása és megrendelése.
MARKING Configurator

Egyedileg feliratozott jelölési megoldások Az ipari jelölésért

Az ipari üzemekben minden alkatrészt, részegységet és berendezést egyértelműen és tartósan meg kell jelölni. Ez lehetővé teszi a gyors és célzott intézkedést szervizelés esetén, és csökkenti az üzem közbeni kiesési időket. A szektortól és az alkalmazástól függően erre különböző szabványok és előírások léteznek. A MARKING Configurator szolgáltatással már egy darabtól kezdve egyedileg feliratozott és használatra kész jelölési megoldásokat kínálunk Önnek minden alkalmazási területhez.

MARKING Configurator egy monitoron

A konfigurátor Megoldás az Ön kihívásaira

Nincsenek saját jelölőrendszerei vagy az igényeinek megfelelő készüléke, de meg kell birkóznia a rendelési csúcsokkal, vagy át kell hidalnia a karbantartási és javítási munkákat? A MARKING Configurator megoldást jelent mindezen kihívásokra. A webalapú konfigurátor maximális felhasználóbarátságot és rugalmasságot kínál a jelölőanyagok egyedi feliratozásához. A szabványosított és alkalmazásspecifikus jelölési megoldások megrendelése egyszerű, átlátható és teljesen digitalizált. Válassza ki az igényeinek megfelelő jelölési megoldást a több, mint 2000 anyag közül.

Önnek nyújtott előnyök

  • Rugalmasság: több, mint 2000 szabványos jelölési megoldást lehet egyedileg feliratozni és használatra készen megrendelni
  • Felhasználóbarátság: intuitív és hatékony szerkesztési funkciók kontextusérzékeny menüstruktúrával
  • A hibák elkerülése: az egyedileg kialakított jelölőanyag digitális képének megjelenítése
  • Időmegtakarítás: a projekt kényelmes mentése az egyszerű utánrendeléshez és az utólagos szerkesztéshez a „Saját megoldások” menüponton keresztül

Átfogóan digitalizált megrendelési folyamat Lépésről lépésre az Ön egyedileg feliratozott jelölési megoldásához

A jelölőanyagok egyedi feliratozása
A jelölőanyagok egyedi feliratozása
A jelölőanyagok egyedi feliratozása
A jelölőanyagok egyedi feliratozása
A jelölőanyagok egyedi feliratozása

A MARKING system termékválasztéka az alkalmazástól és a követelményektől függően különböző megoldásokat kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelölésére. A MARKING Configurator több, mint 2000 jelölőanyagot kínál az egyedi feliratozáshoz. Rendelje meg gyorsan és egyszerűen az Ön követelményeinek megfelelő jelölési megoldást. Ehhez válassza ki a kívánt anyagot a webáruházban, majd a „Változat konfigurálása" gombra való egyetlen kattintással kezdje el a feliratozást.

Ugrás a jelölőanyagokhoz
A jelölőanyagok egyedi feliratozása

A MARKING Configurator intuitív szerkesztési funkciókat kínál az Ön egyedi jelölési megoldásának kialakításához. A kontextusérzékeny menüszerkezetnek köszönhetően a tervezés egyszerű és hatékony. Ön fáradság nélkül hozhat létre összetett, számos információt, valamint logókat, szimbólumokat és vonalkódokat tartalmazó összetett típustáblákat is. A hibák elkerülése érdekében a teljes szerkesztési folyamat során megjelenik a képernyőn az Ön egyedi jelölési megoldásának digitális képe.

A jelölőanyagok egyedi feliratozása

Miután befejezte az egyedi jelölési megoldása konfigurálását, a projektet a „Saját megoldások" menüpont alatt elmentheti. Jelölési projektjei bármikor rendelkezésre állnak ott, így később kényelmesen utánrendelhetők.

A jelölőanyagok egyedi feliratozása

A konfigurálás után az Ön egyedileg feliratozott jelölőanyagát digitális formában feltöltjük a webáruházba. Ott kiválaszthatja a kívánt rendelési mennyiséget, és automatikusan megkapja a jelölési megoldása kiszámított árát. Ezután tegye a cikket a bevásárlókosárba, és zárja le a megrendelést.

E-cikk
Ipari jelölés

Teljes kínálatunk egyetlen pillantásra: a termékismertető brosúra átfogó információkat és műszaki adatokat kínál a jelölőrendszerekről és -anyagokról, valamint a szoftverekről és a szolgáltatásokról.

Az e-cikk megnyitása
Jelölőanyagok

Az egyedileg feliratozott jelölési megoldások megrendelése A konfigurálástól a Phoenix Contact által elvégzett gyártáson keresztül a felrakásig

A jelölőanyagok konfigurálása a PC-n
A jelölőanyagok egyedi feliratozása az Ön követelményei szerint
Női munkatárs a jelölőanyagok gyártásában
Az Ön által konfigurált jelölőanyag gyártása a Phoenix Contactnál
Kiszállítás
A legyártott jelölőanyag elküldése
Az ügyfél egyedi jelölési megoldást kap az alkalmazásához
A egyedi jelölési megoldás kiszállítása
Egy munkatárs a megrendelt típustáblát felhelyezi a kapcsolószekrényben
Az összetevők jelölése az Ön alkalmazásában