2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Műszaki tervezés és konfiguráció
A folyamatos adatáramlás, a teljesen digitálisan leírt cikkek és a zökkenőmentesen működő rendszerinterfészek képezik az optimalizált folyamatok alapját a kapcsolószekrény-gyártásban.
Az optimalizált folyamatokhoz digitális adatok szükségesek
A digitális adatok és a zökkenőmentes rendszerinterfészek a tervezéstől a megrendelésen át a gyártásig képezik az optimalizált folyamatok alapját. A mi clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverünk lehetővé teszi az automatikus adatátvitelt az Ön ECAD rendszeréből, valamint a kapocssorok intuitív 3D tervezését. Az itt létrejövő adatok képezik a gyártási dokumentumok létrehozásának alapját minden egyes további folyamatlépésben.
A hatékony műszaki tervező szoftver előnyei az Ön számára
Támogatás a teljes kapcsolószekrény-gyártási folyamat adatainak létrehozásában a nagy teljesítőképességű projekttervező szoftver segítségével
A tervezési folyamat leegyszerűsítése az automatikus javítási funkció és a tartozékvarázsló révén
Átfogó adatfelhasználás az összes szokásos ECAD-rendszerhez való interfészeken keresztül
A rendelkezésre álló cikkadatok felhasználása az adatbázisok saját karbantartási ráfordításai nélkül
A hibák és rendszerösszeomlások minimalizálása a műszaki tervezésből a gyártásba történő adatátvitel révén
Folyamattámogatás a kapcsolószekrény-gyártás számára
A rendszerek összeomlásai mind a műszaki tervezésben, mind a gyártásban nagy költségeket okoznak az időigényes, kézi utómunkák miatt. Az átfogó adatáramlást garantáló szoftverek jelentős mértékben hozzájárulnak a teljes folyamat hatékonyságának növeléséhez.
Növelje Ön is a munkafolyamatai hatékonyságát a kapcsolószekrények gyártásában clipx ENGINEER műszaki tervező szoftverünkkel. Használja ki a funkciók széles skáláját és az intelligens műszaki tervező varázslókat, amelyek leegyszerűsítik a projektek tervezését.
A projekt digitális ikerpárja lehetővé teszi az átfogó adatfelhasználást a teljes kapcsolószekrény-gyártási folyamat során. Ezért a digitálisan hiánytalanul leírt cikkek megléte előfeltétele a valóságot a műszaki tervezésben leképező adatbázis létrehozásának. A sokféle műszaki tervező rendszerhez és csereformátumhoz teljes körű termékadatokat bocsátunk az Ön rendelkezésére. A kapcsolószekrény-gyártás tervezési folyamatainak hatékonyabbá tétele és felgyorsítása érdekében Ön gyorsan és egyszerűen integrálhatja ezeket az adatokat a műszaki tervezőrendszerébe.
Műszaki tervező szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
clipx ENGINEER
Tapasztalja meg Ön is a kapocssorok, szerelőlapok, csatlakozódobozok hatékony tervezésére szolgáló, minden helyen használható műszaki tervező szoftver sokrétűségét! A clipx ENGINEER rendszeresen új funkciókkal és cikkcsoportokkal bővül.
Ügyfeleink nagyra értékelik a clipx ENGINEER műszaki tervező szoftver tökéletes integrációját az ECAD-rendszerekbe, ami jelentősen megkönnyíti a munkafolyamatokat. Az intuitív kezelés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan és egyszerűen végezze el a tervezést. Természetesen a clipx ENGINEER a gyártáshoz szükséges dokumentumok létrehozásával előkészíti az utat a digitális adatok valósággá válásához.
Kiválasztott termékek a hatékony műszaki tervezéshez
Tudja meg, hogy hogyan használhatja fel a létrehozott digitális adatokat az átlátható és hatékony beszerzéshez, vagy hogyan húzhat hasznot ügyfélspecifikus sorkapocstömb-szolgáltatásainkból.