Kapcsolószekrény-gyártás

Tudományos tanulmány iparági betekintéssel és mutatószámokkal
Munkás és munkásnő egy nyitott kapcsolószekrény előtt
Beszélgetés a kapcsolószekrények gyártási környezetében

Részletes betekintés a kapcsolószekrény-gyártásba

A kapcsolószekrény-gyártás jelenleg mélyreható változásokon megy keresztül. De mit jelent ez konkrétan a szektor számára, és mi a jelenlegi helyzet? Milyen mértékben érinti már most is a szektort a szakképzett munkaerő hiánya? Mely termelési folyamatok dominálnak? Milyen trendekkel és kihívásokkal néznek szembe a vállalatok?

A Bochumi Ruhr Egyetem és a Phoenix Contact kutatási együttműködésének részeként 2024-ben tanulmány készült a németországi kapcsolószekrény-gyártás jelenlegi műszaki helyzetéről. Ez választ ad az imént feltett kérdésekre.

Az előnyök rövid áttekintése

  • Exkluzív és naprakész ágazati betekintést kaphat
  • Áttekintést kaphat a trendekről és a fejlődési kilátásokról
  • Használja ki a benchmark lehetőségét

A tudományos tanulmány felépítése

❯ Résztvevők: 50 vállalat
❯ Szektor: gép-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártás
❯ Módszertan: helyszíni interjúk
❯ Az interjúk időtartama: 120–180 perc
❯ Lebonyolítás: a gyártás megtekintése és interjúk az ügyvezetéssel, a termelési és a műszaki tervezési vezetővel

Tekintse át a tanulmány tartalmát Az eredmények közzététele három részben történik. A tanulmány második és harmadik részében már ma további felismeréseknek és ismereteknek örülhet Ön is.

Munkás egy kapcsolószekrény előtt
Tervezőmérnök egy sorkapoccsal a kezében
Munkás vezetőelőkészítés közben egy digitálisan támogatott munkatárssegítő rendszernél
Munkás egy kapcsolószekrény előtt

❯ Milyen a német kapcsolószekrény-gyártás jelenlegi helyzete?
❯ Mely kihívásokkal kell szembenéznie a kapcsolószekrény-gyártásnak?
❯ Milyen technikai és stratégiai trendeket lehet felismerni?
❯ Hogyan lehet a kapcsolószekrény-gyártás vállalatait osztályozni?
❯ Mekkora az árbevétel és a munkatársak száma átlagosan?
❯ Milyen az export és az import jelentősége?

Tervezőmérnök egy sorkapoccsal a kezében

❯ Mi a jelenlegi helyzet a konfiguráció és a műszaki tervezés terén?
❯ Milyen kihívásokkal szembesülnek a kapcsolószekrény-gyártók ezeken a területeken?
❯ A vállalat mely területein vannak a kapacitások legnagyobb szűk keresztmetszetei?
❯ Milyen rendszereket és szoftvermegoldásokat használnak?
❯ Hogyan történik az információk rendelkezésre bocsátása a vállalaton belül és az ügyfelek számára?

Munkás vezetőelőkészítés közben egy digitálisan támogatott munkatárssegítő rendszernél

❯ Melyik szervezeti forma dominál a termelésben?
❯ Milyen a különböző gyártási folyamatok jelenlegi műszaki helyzete?
❯ Milyen kihívásokkal szembesülnek a kapcsolószekrény-gyártók ezeken a területeken?
❯ Milyen üzemi eszközöket, gépeket és segédeszközöket használnak?
❯ Mennyire digitálisak és automatizáltak a folyamatok?

TANULMÁNY KAPCSOLÓSZEKRÉNY-GYÁRTÁS: 1. RÉSZ
Fedezd fel, merre tart a kapcsolószekrény-gyártás!

A szektor komoly átalakuláson megy keresztül – de vajon mit jelent ez a gyakorlatban? Nézd meg a Ruhr Egyetem és a Phoenix Contact közös kutatását, és tudj meg többet a legfrissebb trendekről, kihívásokról és technológiai fejleményekről!

Letöltés most
Fedezd fel, merre tart a kapcsolószekrény-gyártás!