2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
2026.06.12-től a minimum rendelési tételnagyság (MOQ) alkalmazása egységessé válik (a korábbi csomagbontási lehetőség megszűnik).
Optimalizált vezetőelőkészítés és vezetékezés
A termelés felgyorsítása érdekében az ARKA Smart Parcel Lockers automatizált megoldásokat használ. A Phoenix Contacttal közösen a vállalat optimalizálta a vezetőelőkészítést és a vezetékezést. Ennek köszönhetően a termelékenység akár 50%-kal is növekedet.
Ügyfélprofil
ARKA Smart Parcel Lockers (Brassó, Románia)
A brassói székhelyű ARKA Smart Parcel Lockers technológiai vállalat 2007-ben alakult Romániában. Az autó- és repülőgépipar beszállítójából a futár-, posta- és kiskereskedelmi vállalatok által használt csúcstechnológiás megoldások fejlesztőjévé vált. Az ARKA Smart Parcel Lockers ma intelligens csomagmegőrző rendszereket gyárt a nemzetközi piacok számára. A gyártás nagymértékben automatizált és összemérhető a nyugat-európai szabványokkal. Az ARKA Smart Parcel Lockers folyamatos technológiai beruházásokat hajt végre a kapacitás további növelése és a minőség biztosítása érdekében.
Kihívás
A gyors terjeszkedés és a megnövekedett megrendelésszám nagy kihívás elé állította az ARKA Smart Parcel Lockerst: a vezetékezés lassú, manuális és hibalehetőségekkel teli folyamat volt. A villanyszerelők minden lépést – vágás, csupaszolás, krimpelés és feliratozás – kézzel végeztek. Ez sok időt vett igénybe, és késedelmeket okozott a szállításban. A szabványosított vezetékjelölés hiánya mindemellett nemcsak a szerelést, hanem a helyszíni karbantartást is megnehezítette.
A Phoenix Contact munkatárssegítő rendszerének köszönhetően jelentősen megnőtt a termelékenység. Egy villanyszerelő – a korábbi nyolccal szemben – műszakonként most akár tizenkét szekrényt is elkészít.
Megoldás
Az ARKA Smart Parcel Lockers a Phoenix Contacttal közösen egy szoftverrel támogatott, moduláris megoldást valósított meg. A speciális követelményekhez hozzáigazított munkatárssegítő rendszer egy CUTFOX 10 daraboló automatából, egy CF 3000 csupaszoló- és krimpelőautomatából, egy THERMOMARK E SERIES termotranszfer nyomtatóból és egy munkatárssegítő szoftverből áll. A megoldás digitalizált, hatékony és részben automatizált vezetőelőkészítést tesz lehetővé: • Szoftverrel támogatott és részben automatizált vezetőelőkészítés • Közvetlen eszközvezérlés a vezetőfeldolgozáshoz és -jelöléshez • Pontos vágás, csupaszolás és krimpelés • A vezetékek automatizált, hibamentes feliratozása • A Phoenix Contact által nyújtott oktatás
50%-os termelékenységnövekedés a vezetőelőkészítés és vezetékezés terén
Összegzés
A clipx WIRE assist implementálásának eredményei
Az új munkaállomás bevezetése jelentős korszerűsítést jelentett a vezetőelőkészítés és a vezetékezés folyamatában az ARKA Smart Parcel Lockersnél. A szabványosított és automatizált folyamatok maximális hatékonyságot, rövidebb átfutási időt és szinte hibamentes eredményeket biztosítanak. A pontos jelölés zökkenőmentes nyomon követhetőséget tesz lehetővé a szerelés és a karbantartás során. A szervizelési munkák így gyorsan elvégezhetők a helyszínen. A megoldás biztosítja a piaci követelmények megbízható teljesítését, és segít a szoros szállítási határidők betartásában. Magas minőségi szabványokat és rugalmasságot biztosít a projektek testreszabásához. Az eredmény egy gyors, biztonságos és átlátható gyártási folyamat.
Szoros együttműködés a nagyobb termelési kapacitás érdekében
Intelligens csomagautomata az összeszerelési folyamat során
Szoftverrel támogatott munkatárssegítő rendszer a vezetőelőkészítéshez
THERMOMARK E.SLEEVE a zsugorcsővel végzett automatizált vezetőjelöléshez
Az ARKA Smart Parcel Lockers a TRIO DC UPS szünetmentes tápegységét használja
Részletes oktatás az optimális betanulás érdekében
Szoftverrel támogatott, moduláris munkaállomás a vezetőelőkészítéshez