Szerelőlap a 12" x 10" házmérethez szükséges csavarokhoz, anyaga: polikarbonát, színe: fehér
Nagy belső terű OCS kültéri ház önálló rendszerekhez
Az OCS sorozatú elektronikaházak ideális módon megfelelnek az önálló készülékrendszerek számára, szélsőséges környezetben is. A polikarbonátból készült, tanúsítással rendelkező házak könnyűek, ellenállóak, valamint tartósan és biztonságosan védik az elektronikát a nedvesség, a meleg, az UV-sugárzás és a mechanikai igénybevétel ellen. A nagy belső terű műanyag ház egyedileg illeszthető és tartozékokkal bővíthető. Szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokban is használhatók.
Szerelőcsavar, 4 darabos készlet, szerelő- vagy nyomtatott áramköri lap rögzítése a sarokbetéten, lapos fejű PH1 kereszthornyos, UNF 10-32 finommenet, hossza: 10 mm, anyag: rozsdamentes acél
Rögzítőtalp-készlet, 4 db, tartalmazza az összes házmérethez szükséges csavarokat, anyaga: polikarbonát, színe: fényszürke
Akkumulátortartó készlet, 1412-es méretű OCS és POS házakhoz, max. 195 x 135 x 170 mm méretű akkumulátorok egyszerű integrálásához, alkotórészei: akkumulátorrögzítő készlet és szerelőlap lábazattal, anyaga: horganyzott acél
Akkumulátortartó készlet, 1210-es méretű OCS és POS házakhoz, max. 195 x 135 x 150 mm méretű akkumulátorok egyszerű integrálásához, alkotórészei: akkumulátorrögzítő készlet és szerelőlap lábazattal, anyaga: horganyzott acél
Akkumulátortartó készlet, 1614-es méretű OCS és POS házakhoz, max. 270 x 165 x 220 mm méretű akkumulátorok egyszerű integrálásához, alkotórészei: akkumulátorrögzítő készlet és szerelőlap lábazattal, anyaga: horganyzott acél
Rögzítőlemez-készlet, 2 db, tartalmazza a 8" x 6" házmérethez szükséges csavarokat, anyaga: polikarbonát, színe: fényszürke
Rögzítés Ø 60 mm ... 140 mm-es oszlophoz, komplett készlet 12" x 10" méretű házhoz, anyaga: acél
Akkumulátortartó készlet, 1816-os méretű OCS és POS házakhoz, max. 270 x 185 x 220 mm méretű akkumulátorok egyszerű integrálásához, alkotórészei: akkumulátorrögzítő készlet és szerelőlap lábazattal, anyaga: horganyzott acél
Szerelőlap a 10" x 8" házmérethez szükséges csavarokhoz, anyaga: polikarbonát, színe: fehér
Önnek nyújtott előnyök
- Világszerte alkalmazható: nemzetközi minősítésű házrendszerek
- Hosszú élettartam a kültéri használatra kifejlesztett UV-ellenálló polikarbonátnak köszönhetően
- Biztonságosan beépített elektronika: a házak védenek a vízsugárral és az egyéb káros anyaggal szemben.
- Ellenálló: erős mechanikai igénybevétel és széles hőmérséklet-tartomány esetén is stabil
Új termékek
Konfigurátor nagy volumenű elektronikaházhoz önálló alkalmazásokhoz
Olyan eszközöket fejleszt, amelyeknek szélsőséges környezeti körülmények között is megbízhatóan kell működniük? - Az OCS szekrénysorozat optimális védelmet nyújt a nagyméretű elektronikus alkatrészek számára, még akkor is, ha nedvességnek, intenzív UV-sugárzásnak, magas hőmérsékletnek és mechanikai igénybevételnek vannak kitéve. Konfigurálja személyre szabott házát most. Számos házméret, különböző szerelési lehetőségek és tartozékok széles választéka közül választhat.
Korszakalkotó megoldások a készülékcsatlakozás terén
Több mint csúcsteljesítmény – egy teljesen új korszak: a korszakalkotó megoldások az Ön alkalmazásait is a siker következő szintjére emelik.
OCS kültéri házak zord környezetekhez
A fő jellemzők áttekintése
Használja azt a számtalan előnyt, amelyek biztosítják Önnek az alkalmazása tervezésének és használatának nagyfokú szabadságát:
- Különféle elektronikai rendszerekhez rendelkezik nemzetközi minősítéssel
- PUR-tömítés biztosítja a vízsugár elleni védelmét
- A nagyfokú ütésállóságot a 4 mm vastag házfal garantálja
- Kültéri használatra alkalmas a UV-ellenálló polikarbonátnak köszönhetően
- Beépíthető és állítható panel- vagy NYÁK-rögzítés
- Beépített szerelőcsavarok a nehezebb építőelemek rögzítéséhez
- Leplombálható és lezárható zárak az illetéktelen használat megakadályozására
- Opcionális tartozékok falra vagy oszlopra szereléshez
POS fotovillamos rendszermegoldás
Ideális felszerelés a hálózaton kívüli megoldásokhoz Szigorú követelményeket támasztó kültéri alkalmazásokhoz
Használja Ön is az energetikailag önellátó rendszerek létrehozására a PV-panel alapú POS (pico off-grid system) rendszert több teljesítményosztályban, max. 190 Wp teljesítménnyel. A robusztus házzal és a rozsdamentes acélból készült oszloptartóval megbízható és tartós energiaellátási megoldást valósíthat meg a távoli területeken és a szigorú követelményeket támasztó környezetekben. Az alkalmazási területek közé tartozik a környezeti adatok gyűjtése, a szigorú követelményeket támasztó ipari környezetek és számos más kültéri alkalmazás.
Ezekhez az alkalmazásokhoz ideális
Az OCS-házak nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban használhatók. Ide tartozik, p l.:
- a monitoring rendszer
- a jelzőrendszer
- az irányítástechnika
- a meteorológiai állomás