OCS BAT PANEL SET 1412-150-195
-
Tartó
1768078
Akkumulátortartó készlet, 1412-es méretű OCS és POS házakhoz, max. 195 x 135 x 170 mm méretű akkumulátorok egyszerű integrálásához, alkotórészei: akkumulátorrögzítő készlet és szerelőlap lábazattal, anyaga: horganyzott acél
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Biztonságos rögzítés még mostoha környezetben is
Rugalmas tartó a szokványos 72 Wh ... 720 Wh közötti akkumulátorokkal való kompatibilitás révén
Egyszerű telepítés egyetlen szerszámmal (13-as kulcsnyílás)
A helytakarékos megoldás elegendő helyet biztosít további elektronika beépítéséhez