OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Tartó
1768074

Akkumulátortartó készlet, 1210-es méretű OCS és POS házakhoz, max. 195 x 135 x 150 mm méretű akkumulátorok egyszerű integrálásához, alkotórészei: akkumulátorrögzítő készlet és szerelőlap lábazattal, anyaga: horganyzott acél

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Biztonságos rögzítés még mostoha környezetben is
Rugalmas tartó a szokványos 72 Wh ... 720 Wh közötti akkumulátorokkal való kompatibilitás révén
Egyszerű telepítés egyetlen szerszámmal (13-as kulcsnyílás)
A helytakarékos megoldás elegendő helyet biztosít további elektronika beépítéséhez