Folyamatkijelzők az analóg érzékelőjelek megjelenítéséhez és felügyeletéhez

Folyamatkijelzők

A Field Analog sorozat folyamatkijelzők lehetővé teszik az analóg és hőmérsékletjelek felügyeletét és kijelzését, valamint azok vezérlését a digitális és analóg be- és kimeneteken keresztül, még Ex területen is. A termékek kapcsolótáblába szerelhető és közvetlenül a terepen telepíthető változatban is kaphatók. Használja ki az egyszerű konfigurálás, a jó leolvashatóság és a nemzetközi engedélyek előnyeit.

További információk

Az Önnek nyújtott előnyök

  • A folyamatkijelzők egyszerűen konfigurálhatók választhatóan az előlapi billentyűzettel vagy az FDT/DTM szoftverrel
  • Minden áttekinthető a kijelzőn: megjeleníti az értékeket és az oszlopdiagramot vagy a mérési hely megnevezését, valamint színes keret látható hiba esetén
  • A szabványos készülékház-méreteknek és a dugaszolható csatlakozókapcsoknak köszönhetően egyszerűen felszerelhető
  • Folyamatadatok digitális átvitele és megjelenítése HART®-képes kijelző-változatokkal
  • Az UL és CSA engedélyek révén világszerte használható
  • Ex területen elhelyezett gyújtószikramentes áramkörökhöz is alkalmazható: ATEX, CSA és FM engedéllyel ellátott változatok

A folyamatkijelzők áttekintése

Többfunkciós folyamatkijelzők megvilágított kijelzővel
Kimeneti oldalon huroktáplált folyamatkijelzők terepi készülékházban
7 szegmenses LED-kijelző piros számjegyekkel fekete háttéren
Többfunkciós folyamatkijelzők megvilágított kijelzővel

Többfunkciós folyamatkijelzőink az univerzális bemeneten keresztül érzékelik az áramot, a feszültséget, az RTD-ket és a TC-ket, valamint az ellenállás jeladók jeleit. A pillanatnyi folyamatértékek jól leolvashatók az ötszámjegyű, háttérvilágítású kijelzőkön. Az oszlopdiagram ezzel egyidejűleg gyors áttekintést tesz lehetővé. A kijelzés színének pirosra váltása alapján nagyobb távolságból is gyorsan felismerhetők a riasztási állapotok.

Kimeneti oldalon huroktáplált folyamatkijelzők terepi készülékházban

A kimeneti oldalon huroktáplált folyamatkijelzők 4 ... 20 mA-es és HART® jeleket jelenítenek meg. Egy érzékelő max. négy váltakozó mért értéke is leképezhető a HART® -on keresztül. Használja ki az Ex-alkalmazásokban, ahol általában csak korlátozott feszültség áll rendelkezésre, az egy voltnál kisebb alacsony feszültségesés (<1,9 V HART®) előnyeit.

7 szegmenses LED-kijelző piros számjegyekkel fekete háttéren

A kompakt folyamatkijelzőkkel Ön költséghatékonyan felügyelheti a szabványos áram- és feszültségjeleket, valamint a frekvencia- és impulzusjeleket. Ezenkívül a szabványos jelek névleges érték jeladója segít az egységjelek vagy egy szabadon programozható, idővezérelt 0 ... 12 V vagy 0 ... 24 mA jelsorozat folyamatba való egyszerű integrálásában.

Határértékek érzékelése többfunkciós Field Analog folyamatkijelzőkkel

Topológia: határértékek észlelése többfunkciós Field Analog folyamatkijelzőkkel

Az FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP többfunkciós folyamatkijelzők különösen alkalmasak határértékek felügyeletére szolgáló határértékkapcsolóként. A termékek folyamatosan érzékelik a folyamatértékeket, és a beállított határérték felfelé vagy lefelé irányuló átlépésekor kapcsolják a relékimeneteket.

Példaként a szállított közeg hőmérsékletének felügyelete:
A szivattyúk esetében hasznos a szállított folyadék felügyelete. Ez megakadályozza a hajtás túlterhelését. Ha a szállított közeg dermedéspontja a környezeti hőmérséklet felett van, akkor a közeg hőmérsékletének felügyelete addig késlelteti a szivattyú indítását, amíg a közeg viszkozitása lehetővé nem teszi a működést. Eközben a folyamatkijelző folyamatosan felügyeli a hőmérsékletjeleket a határérték felfelé vagy lefelé irányuló átlépése szempontjából, és megfelelően vezérli a kimeneteket.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem
A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.
Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja