MCR-SL-D-SPA-UI - Névleges érték jeladó
2710314

Digitális névlegesérték-jeladó kézi és automatikus rámpafunkcióval az áram- és feszültségjelek biztosításához, 4 jegyű kijelző

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Automatikus névleges érték előírás tartási funkcióval és 20 támaszponttal
Manuális névleges érték előírás közvetlen bevitellel
Rugalmasan beállítható jeltartományok: 0 ... 12 V vagy 0 ... 24 mA
Adatmentés áramkimaradás esetén
Manuális névleges érték előírás a lépésköz megadásával
A kijelzési érték paraméterezése
Galvanikus elválasztás a kimenet és a tápellátás között