THERMOMARK E.WIRE - Felrakó
1203216

Applikátor mozgatható E-WM... jelölők hatékony nyomtatására és felrakására vezetőkre és kábelekre egyetlen automatizált folyamatlépésben

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Maximális hatékonyság: akár 70%-os  időmegtakarítás a manuális feliratozási és felhelyezési folyamatokhoz képest
Tartósan magas hatékonyság az egész munkanapon az intuitív kezelés révén, ami hozzájárul a költségek csökkenéséhez
Pontosan tervezhető termelékenység és minőség: Sok megrendelés esetén jelentősen növelhető a termelékenység változatlan számú munkatárs alkalmazásával
Kevesebb felhasználói hiba a teljes feliratozási folyamat lépésről lépésre haladó, intuitív irányításával, valamint a CAE-rendszerek adatainak automatikus feldolgozásával és az elterjedt fájlformátumokkal való adatcserével
A folytonos kiszerelésnek köszönhetően egyetlen anyaggal valamennyi 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") közötti vezető és kábelátmérő lefedhető. Ezért nincs szükség az anyag cseréjére
Egyszerű és hatékony használat, mivel a hengeres test átmérőjének mérése automatikus, és a készülék optimálisan ahhoz igazítja a jelölő méretét
A feliratozás jól látható felszerelt állapotban is a vezetőkre/kábelekre erősített jelölő három oldalú nyomtatásának és eltolhatóságának köszönhetően
A jelölő háromszög-formája révén mindhárom jelölőfelületre különböző információkat lehet nyomtatni
A jelölők elveszíthetetlenek a hegesztett varrat nagy szilárdságának köszönhetően
Az egyeres vezetékek, vezetők, kábelek, sodort kábelkötegek és további hengeres testek tartós jelölése maximális rugalmasságot biztosít
Intuitív kezelési koncepciójának és szimmetrikus felépítésének köszönhetően az applikátor mind jobb-, mind balkezesek számára ergonomikus
Az applikátor egyszerűen és gyorsan felszerelhető a tekercses nyomtatóra a hatlapfejű csavarokkal
Az applikátor egy D-SUB interfészen keresztül csatlakoztatható a tekercses nyomtatóra és a szoftver automatikusan felismeri