THERMOMARK E SERIES

Nyomtatás és felrakás csupán egyetlen munkalépésben! A termotranszfer nyomtatóból és felrakókból álló moduláris jelölőrendszer akár 60%-os időmegtakarítást is lehetővé tesz.
A THERMOMARK E SERIES sorozat készülékei

Nagyobb hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban az automatizált jelölés révén

Az All Electric Society egy olyan világot ír le, amelyben minden ember számára elegendő, fenntartható módon előállított energia áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy ez az elképzelés valósággá váljon, nagy szükség van az energiát átalakító, továbbító és hasznosító kapcsolószekrényekre. A THERMOMARK E SERIES jelölőrendszer először egyesíti és automatizálja a jelölés több folyamatlépését, és így lehetővé teszi ezen időigényes folyamat hatékonyságának jelentős növelését.

Önnek nyújtott előnyök

  • Maximális hatékonyság: kereken 60%-os időmegtakarítás az egyetlen automatizált folyamatlépésben megvalósított nyomtatás és felrakás révén
  • A standard termotranszfer nyomtatóból és négy felrakóból álló moduláris rendszerrel rugalmasan lehet reagálni a különböző jelölési megoldásokra
  • Átfogóan digitális munkafolyamatok: vezérlés és automatikus adatfeldolgozás CAE-rendszerekből
  • Egyszerű kezelés és állandóan kiváló minőség az automatizált folyamat révén

Nyomtatás és felrakás egyetlen munkalépésben

Mekkora megtakarítási lehetőséget kínál a THERMOMARK E SERIES az Ön projektjei számára? Kiszámított módon hatékony

Hatékony, hatékonyabb, THERMOMARK E SERIES: az automatizált nyomtatási és felrakási folyamat kereken 60%-kal csökkenti az ipari jelölés időigényét a munkalépések kézi elvégzéséhez képest. De milyen konkrét következményekkel jár ez az Ön egyéni projektjeire nézve? Hatékonysági kalkulátorunk segít Önnek megbecsülni személyes megtakarítási lehetőségeit. Néhány kattintással megadhatja az adatokat, és közvetlen összehasonlításban láthatja, hogy milyen hatással jár az automatikus jelölés használata. Tesztelje most!

Moduláris rendszer a maximális hatékonyságért

Interaktív kép: A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) termotranszfer nyomtató
Használja ezeket a készülékeket standard nyomtatóként az összes tekercses anyaghoz, vagy csatlakoztassa őket a THERMOMARK E SERIES felrakók egyikéhez, hogy hatékony nyomtató és felrakó rendszereket hozzon létre.
Tudjon meg többet
THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) termotranszfer nyomtató
THERMOMARK E.VARIO felrakó
A THERMOMARK E.VARIO felrakó teljes kapocssorokat feliratoz csupán kétféle, magas és lapos jelölőhornyokhoz való folytonos kiszerelésű anyaggal. A folytonos kiszerelésnek köszönhetően valamennyi szélesség megvalósítható 3,5 és 1 000 mm között.
Tudjon meg többet
THERMOMARK E.VARIO felrakó
THERMOMARK E.SLEEVE felrakó
A THERMOMARKE.SLEEVE applikátor feldolgozza a végtelenített zsugorcsöveket, és egyedileg a kívánt hosszra vágja, valamint felnyitja őket, hogy könnyebben feltolhatók legyenek a hengeres testekre.
Tudjon meg többet
THERMOMARK E.SLEEVE felrakó
THERMOMARK E.WIRE felrakó
A THERMOMARK E.WIRE felrakó mozgatható és egyidejűleg elveszíthetetlen kábeljelölőket állít elő. A folytonos kiszerelés egyetlen, különböző szélességekben kapható anyaggal lefedi az 1,8 és 5,6 mm közötti valamennyi átmérőt.
Tudjon meg többet
THERMOMARK E.WIRE felrakó
THERMOMARK E.WRAP felrakó
A THERMOMARK E.WRAP felrakó a rátekerhető címkéket automatizált módon viszi fel a hengeres testekre. A különösen ellenállóképes jelölés érdekében a nyomtatott felületet védő laminálás fedi.
Tudjon meg többet
THERMOMARK E.WRAP felrakó
Brosúra letöltése
Automatizált jelölés

A brosúra átfogó információkat tartalmaz a THERMOMARK E SERIES sorozat moduláris nyomtatórendszereivel végzett automatizált ipari jelölésről.

Letöltés most
THERMOMARK E SERIES nyomtatórendszerek
Egy férfi a clipx WIRE assist szoftverrel és egy THERMOMARK E SERIES készülékkel dolgozik

clipx WIRE assist és THERMOMARK E SERIES

Hatékonyság a kapcsolószekrény-gyártásban

Különösen a vezetőelőkészítésben és -feldolgozásban rejlenek még jelentős hatékonyságnövelési lehetőségek. A kapcsolószekrény-gyártás munkaidejének gyakorlatilag a felét ez az időigényes tevékenység teszi ki. Az ergonomikus clipx WIRE assist munkatárssegítő rendszer szoftveres támogatással vezeti végig a felhasználókat a félig automatizált vezetőelőkészítés folyamatán, vezérli a megfelelő kimeneti készülékeket, és a CAE-adatok alapján rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat. A THERMOMARK E SERIES sorozat készülékeivel kombinálva a rugalmas munkaállomás a hagyományos feldolgozáshoz képest jelentős mértékben növeli a vezetők konfekcionálásának hatékonyságát.

Kapcsolószekrények jelölése a THERMOMARK E SERIES készülékkel

Kapcsolószekrények jelölése a THERMOMARK E SERIES készülékkel

Jelölőanyagok többletértékkel

A THERMOMARK E SERIES rendszer számos előnyt kínál Önnek, a legapróbb részletekig – és nem csak a készülékek tekintetében. A megfelelő jelölőanyagok optimálisan illeszkednek a kiváló minőségű erenkénti feliratozás és kapocsjelölés követelményeihez. Az elveszíthetetlen és ugyanakkor mozgatható kábeljelölőktől kezdve a zsugorcsöveken és a védő laminálással ellátott rátekerhető címkéken át a folytonos kiszerelésű kapocsjelölőkig az összes anyag széles körű alkalmazhatóságot kínál, kevés variációval, valamint egyedi hosszra vágással.

A felrakó cseréje a MARKING system rendszerben

A felrakó cseréje

Egyszerű kezelés, gyorsan elmagyarázva

A MARKING system minden készülékét különösen egyszerű, intuitív kezelés jellemzi. Abból a célból, hogy optimálisan támogassuk Önt a rendszerek üzembe helyezése, használata és karbantartása során, rövid és szemléletes videókban ismertetjük a rendszerek minden fontos funkcióját. Annak érdekében, hogy ezek az információk mindig elérhetőek legyenek az Ön számára, a YouTube-csatornánkon egy speciális lejátszási listát talál. Ezenkívül lehetősége van arra is, hogy az összes videót közvetlenül a THERMOMARK E SERIES nyomtatórendszerek kijelzőjén keresztül játssza le.

Automatizált jelölés
Fedezze fel a THERMOMARK E SERIES készülékeket

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer tekercsnyomtatóból és felrakókból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket, és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti azokat. A THERMOMARK E.VARIO ezenkívül a folytonos kiszerelésű kapocsjelölőket feliratozza, és egyedileg a megfelelő raszterméretre vágja le azokat. Itt megtalálható a rendszer valamennyi készülékére vonatkozó összes információ és műszaki adat.

Ugrás a termékekhez
Hatékony jelölés a THERMOMARK E SERIES készülékeivel