Termotranszfer nyomtatás

Gyors, rugalmas és kiváló minőségű jelölés

A termikus nyomtatás olyan nyomtatási eljárások sorát írja le, amelyek a hő pontszerű alkalmazásán alapulnak. Az egyik ilyen eljárás a termotranszfer nyomtatás. A Phoenix Contact ezt használja a THERMOMARK sorozatú nyomtatókészülékekben. A bevált termotranszfer technológiának köszönhetően a nyomtatókat gyors, kiváló minőségű és egyenletes nyomtatási eredmények jellemzik.

Ugrás a termotranszfer nyomtatókhoz
Termotranszfer nyomtató
A termotranszfer nyomtatási technológia vázlata

Termotranszfer nyomtató A technológia

A termotranszfer nyomtatásnál a kívánt nyomtatási kép a többrétegű festékszalag pontszerű felmelegítésével jön létre, a jelölőanyagra gyakorolt nagyobb mechanikai hatás nélkül (görögül thermósz = meleg). A nyomtatófejbe minden képponthoz (dot) egy-egy fűtőelem van integrálva, amelyeket számítógép által vezérelve lehet felfűteni. Ahogy a festékszalag a jelölőanyaggal szinkronban halad a nyomtatófej mentén, a nyomtatófej fűtőelemei a kívánt nyomtatási képnek megfelelően felmelegszenek. A hő és az érintkezési nyomás elindítja a pontos festékátvitelt a jelölőanyagra.

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízhatóság és nagyfokú rendelkezésre állás a bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően
  • Kis méretű vonalkódok, szimbólumok és ázsiai karakterek pontos, tartós és gyors nyomtatása
  • Különösen gazdaságos feliratozás nagy rendelési mennyiségek esetén
  • Rendkívül kedvező szervizelhetőség az alacsony karbantartási igényű működésnek köszönhetően
Brosúra
MARKING system

A brosúrában átfogó információt talál a jelölési termékkínálatunkról, a jelölőrendszereink technológiáiról és a jelölőanyagaink minőségbiztosításáról.

A brosúra megnyitása
Két személy beszélget a jelölőanyagokról
A különböző nyomtatási felbontásokat magyarázó vázlat

Nyomtatási felbontások

Nyomtatófejek A különböző nyomtatófej-változatok felépítése

A termotranszfer nyomtató egyik legfontosabb alkatrésze a nyomtatófej. Nagyszámú fűtőelemet tartalmaz, amelyek számítógépes vezérléssel fűthetők. Ezek megolvasztják a festékszalag festékrétegét, és átviszik azt a nyomathordozóra.

A nyomtatófejbe minden egyes képponthoz egy fűtőelem (pont) van beépítve. Az egyes fűtőelemek száma és sűrűsége, valamint a hőmérséklet átkapcsolásának frekvenciája dönti el a nyomtatási kép felbontását (pont/hüvelyk=dpi). A nyomtatófejek egyes változatai a fűtőelemek elrendezésében különböznek.

A flat head nyomtatófej felépítése

Flat head nyomtatófej

A flat head nyomtatófejekben a fűtőelemek néhány milliméterre vannak a hordozólemez szélétől. A festékszalag és a nyomathordozó rövid ideig párhuzamosan fut, és időben késleltetve válik szét. Ezek a nyomtatófejek különösen alkalmasak tekercsanyagokra történő nyomtatásra. A Phoenix Contact a THERMOMARK ROLL 2.0 és a THERMOMARK E SERIES készülékekben a flat head nyomtatófejet használja.

A true edge nyomtatófej felépítése

True-Edge nyomtatófej

A true edge (valódi él) nyomtatófejeknél a fűtőelemek nem a hordozólemezen, hanem annak vékony homlokoldalán találhatók. Ezek a nyomtatófejek állítható magasságúak, ezért különösen alkalmasak kemény anyagokra történő nyomtatásra. Ezt a kialakítást a Phoenix Contact a THERMOMARK CARD 2.0 és THERMOMARK PRIME 2.0 típusnál alkalmazza.

A festékszalagok áttekintése

Három különböző típusú szalagot használnak széles körben a termotranszfer nyomtatási folyamatban.

Viaszos festékszalagok

Gyantás festékszalagok

Viaszos-gyantás kevert festékszalagok

Festékszalagtípus
A nyomtatási kép tulajdonságai Éles és könnyen leolvasható, még durva felületen is Hőálló, dörzsölés- és karcálló, nagyon tartós és ellenáll az oldószereknek és vegyszereknek Hőálló, dörzsölés- és karcálló, ellenáll az oldószereknek és vegyi anyagoknak
Feliratozandó anyagok Papír Fóliák és műanyag felületek Papír és műanyag
Műszaki előfeltétel Kis nyomtatási energia Nagy nyomtatási energia, kis nyomtatási sebesség Közepes nyomtatási energia, nagy nyomtatási sebesség
Termikus nyomtatáshoz használt festékszalag szerkezete

Festékszalagjaink

A Phoenix Contact gyantaszalagokat és viasz-gyanta vegyes szalagokat használ. Ezek négy rétegből állnak:

  1. Hátlapi bevonat: védi a PET-fóliát és a nyomtatófejet, csökkenti a statikus elektromosságot és javítja a szalag futását a nyomtatófejben.
  2. PET-fólia: biztosítja a jó hőátadást a nyomtatófejről a tintára.
  3. Leválasztó réteg: alacsony hőmérsékleten is támogatja a festék tiszta átvitelét.
  4. Színes réteg (tinta): a nyomtatás során megolvad és átkerül a hordozóra.