Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Az RFID-jelölő villámgyorsan szolgáltat adatokat Ügyfélspecifikus módon kifejlesztett RFID-jelölők alkalmazással a villámvédelmi rendszerek hatékony vizsgálatához

Ügyfélspecifikus módon kifejlesztett RFID jelölők

A villámvédelmi rendszer jövőorientált működésének garantálása érdekében e rendszerek rendszeres karbantartása és vizsgálata döntő fontosságú. Ennek során elengedhetetlen, hogy a mindig aktuális műszaki dokumentáció közvetlenül a helyszínen hozzáférhető legyen. Ez a papíralapú adminisztratív rendszerek esetében komoly kihívást jelent. A PMSP-RFID/NFC termékcsoport RFID-jelölői egy speciálisan kifejlesztett okostelefonos alkalmazással kombinálva pontosan ezt célozzák meg, és hatékony rendszermegoldást kínálnak erre a követelményre.

A Hans Thormählen GmbH & Co KG logója

A Hans Thormählen GmbH & Co KG logója

A vállalat Hans Thormählen GmbH & Co KG

A Hans Thormählen GmbH & Co. KG Németország egyik vezető villám- és túlfeszültség-védelmi vállalataként 70 éve telepít villámvédelmi rendszereket. Ezen idő alatt több, mint 100 000 villámvédelmi rendszert telepítettek és vizsgálnak ismétlődően közel 20 000 ügyfélnél. A vállalat a villámvédelmi szolgáltatások teljes skáláját lefedi. Ez magában foglalja a magán- és kereskedelmi ingatlanok külső és belső villámvédelmének tervezését, telepítését és vizsgálatát, valamint az ipari üzemek és közintézmények speciális védelmét. A Hans Thormählen GmbH & Co KG 120 alkalmazottal képviselteti magát 15 németországi telephelyen.

A Hans Thormählen GmbH & Co. KG villámvédelmi szakemberei

A Hans Thormählen GmbH & Co. KG villámvédelmi szakemberei

Az ügyfél követelménye

A villámvédelmi rendszerek vizsgálata és az azokhoz kapcsolódó dokumentumkezelés nagy ráfordítási igényeket jelent. Ezért a Hans Thormählen GmbH & Co. KG már korán felismerte, hogy a telepített villámvédelmi rendszerek papírmentes és digitálisan támogatott vizsgálata óriási hozzáadott értéket kínál. Az ipari jelölési megoldások rendszerszolgáltatójaként a Phoenix Contact specifikálta ezeket a követelményeket, és ügyfélre szabott egyedi megoldási koncepciót fejlesztett ki. A cél egy tökéletesen összehangolt rendszermegoldás kidolgozása volt, amely hozzájárul a hatékonyság növeléséhez. A kulcselemek itt a hosszú élettartamú és rendkívül ellenálló jelölési megoldás, valamint az adatok érintés nélküli beírása és kiolvasása közvetlenül a helyszínen.

Ügyfélspecifikus módon kifejlesztett termékek


Ügyfélspecifikus kialakítású PMSP-RFID/NFC jelölők

Ügyfélspecifikus kialakítású PMSP-RFID/NFC jelölők URL-címmel a digitális műszaki dokumentációhoz

RFID-jelölők

A villámvédelmi rendszerek a szabadban vannak elhelyezve. Az év 365 napján ki vannak téve az évszaknak megfelelő környezeti hatásoknak. Emiatt különösen szigorú követelményeket támasztanak a tartós jelölési megoldással szemben. Ebben az alkalmazási esetben a PMSP-RFID/NFC termékcsoport időjárásálló jelölői ideális megoldást jelentenek. Nagy az UV-állóságuk, és ellenállnak a -25 °C és 60 °C közötti drasztikus hőmérséklet-ingadozásoknak. Emellett víztaszító és különösen színtartó kivitelűek. A jelölőt testre szabott módon, az ügyfél által igényelt geometria és dizájn szerint alakítottuk ki. A BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR nyomtatók jól bevált UV-LED technológiájának segítségével tartós feliratozás válik lehetővé.

Alkalmazás az RFID-jelölők okostelefonon keresztül történő beírásához és kiolvasásához

Ügyfélspecifikus módon kifejlesztett alkalmazás az RFID-jelölők beírásához és kiolvasásához

Okostelefonos alkalmazás

Annak érdekében, hogy a szerviztechnikusok hatékonyan és papírmentesen végezhessék a villámvédelmi rendszerek karbantartását, a jelölők NFC transzponderrel is fel vannak szerelve. A transzponder egy antennát és egy chipet is tartalmaz. Ezáltal lehetővé válik a megjelölt tárgyak egyértelmű és érintkezés nélküli azonosítása. Manapság az okostelefonok egyre gyakrabban el vannak látva NFC interfésszel. Ez lehetővé teszi, hogy az RFID-jelölőket külön olvasó nélkül lehessen írni és olvasni. Ezért a Hans Thormählen GmbH & Co. KG számára egy ügyfélre szabott egyedi alkalmazást fejlesztettünk ki Android és iOS rendszerekre, Microsoft SharePoint kapcsolattal. Ezáltal az RFID-jelölő és az okostelefon közötti kommunikáció nagyon egyszerűvé és célirányossá válik.

Jelölőrendszerek


Férfi a villámvédelmi rendszerek RFID-jelölők és alkalmazás segítségével végzett vizsgálata közben

Villámvédelmi rendszerek hatékony vizsgálata

A jelölési megoldás

Egy épületen több védőkészülék található, amelyeknek a talajhoz közel van egy leválasztható csatlakozási pontja, más néven „bontó- vagy mérőhelye". Ezeket a mérőhelyeket logikai sorrendben számozzák, és RFID-jelölőkkel jelölik. Az NFC-transzponder csipjében egy URL-cím van tárolva. Ez az URL egyetlen gombnyomással közvetlen hozzáférést tesz lehetővé a szerviztechnikus számára a digitális műszaki dokumentumokhoz (telepítési terv, vizsgálati tanúsítványok, karbantartási dokumentáció stb.). Mivel ezeket a dokumentumokat központilag egy SharePoint webhelyen tárolják, a naprakész információk mindig elérhetők. A dokumentumok módosítása vagy kiegészítése azonnal vagy rövid időn belül elvégezhető. A speciálisan erre a célra kifejlesztett okostelefonos alkalmazás garantálja, hogy kizárólag az arra felhatalmazott személyek férjenek hozzá a részben érzékeny adatokhoz. Az összes dokumentum központi tárolása és kezelése nemcsak a Hans Thormählen GmbH & Co. KG szerviztechnikusainak, hanem ügyfeleiknek is döntő előnyt jelent. Az érintett épületek tulajdonosai vagy üzemeltetői szintén közvetlenül hozzáférhetnek minden információhoz. Ez megkönnyíti számukra, hogy a megfelelő és mindig naprakész dokumentumokat elküldjék a biztosítótársaságoknak.

„[...] A Phoenix Contact a lehető legpontosabban elemezte egyedi igényeinket, és velünk együtt dolgozta ki az optimális megoldást. A Hans Thormählen GmbH & Co. KG által kifejlesztett intelligens bontóhely tovább egyszerűsíti a dolgokat az ügyfelek számára, különösen a dokumentáció terén, és jelentős hatékonyságnövekedést hoz magával."

Michael Kieler, Cégvezető és elektrotechnikus-mester
Villámvédelmi szakemberek dolgoznak az épületen

Villámvédelmi szakember dolgozik a szélkeréken

A Hans Thormählen GmbH & Co. KG sikertörténete

Az RFID-jelölő és az NFC interfészen keresztül beíró és kiolvasó okostelefonos alkalmazás leegyszerűsíti és felgyorsítja a villámvédelmi rendszerek vizsgálatát. A Phoenix Contact által kifejlesztett jelölési megoldás lehetővé teszi az ügyfél számára a hatékonyság növelését a vizsgálati és karbantartási munkák során. Ez tette lehetővé a Hans Thormählen GmbH & Co. KG számára, hogy tovább növelje vezető pozícióját a villám- és túlfeszültség-védelmi rendszerek területén.