Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Átállás régi berendezésekről újakra a folyamatautomatizálásban

Szeretné korosodó feldolgozóipari létesítményét a mai technika szintjére emelni? Készen áll a digitalizálásra és az Ipar 4.0-ra?

A feldolgozóipar minden létesítménye egyedi. A meglévő berendezések korszerűsítéséhez az üzemi követelményektől és célkitűzésektől függően más és más tervek készülnek. Ezzel kapcsolatban szakembereink szívesen ellátják Önt tanácsokkal.

Vegye fel velünk a kapcsolatot
Feldolgozóipari létesítmény
Petrolkémiai létesítmény

Barnamezős berendezések korszerűsítése

A termelés számos területén a hosszú üzemidők miatt – sok berendezés már több évtizedes korú – különböző gyártók irányítórendszereinek különböző generációi működnek. A feldolgozóipari létesítmények korszerűsítése megkerülhetetlen, mivel a termékkivezetések miatt egyre kisebb a támogatásuk. Az átállás során nem csak az elavult technika helyettesítése áll a központban, hanem a feldolgozóüzemmel szembeni jövőbeli követelmények teljesítése is.

Teljesen mindegy, hogy a teljes átállást egyetlen lépésben, vagy több részlépésben szeretné-e megtenni. Az Ön feldolgozóipari létesítményének korszerűsítésére vonatkozó megoldásainkkal aktuális állapotba hozhatja a kommunikációt is. Ezzel optimalizálja a folyamatait. Ezenfelül csökkenti a rendszer leállásait, és papírmentesen végezheti az ellenőrző bejárásokat.

Rendszeráttekintés táblagépen a feldolgozóipari berendezés előtt

Önnek nyújtott előnyök

  • A rendezési költségek csökkentése a kapcsolószekrények max. 20%-os csökkentésével
  • Méretezhető jelrendezési koncepció egy kézből, az Ön feldolgozóipari rendszerének egyedi követelményeihez igazítva
  • A berendezések megnövelt termelékenysége és hatékonysága az új technológiák alkalmazásával

Az irányítástechnika megújítása

Egy régi irányítástechnikai megoldás újra való lehetőleg gyors és hibamentes átépítésére nincs szabadalmaztatott recept. Az átállás helyes időpontjának megtalálásához először Önnel együtt elemezzük berendezéseinek aktuális állapotát.

Kapcsolószekrény irányítás- és interfésztechnikával

Az irányítás- és interfésztechnika gyors átépítése

Mennyi idős az alkalmazott irányítórendszere, illetve a mérés- és szabályozástechnikája? Milyen I/O modulokat használ? Milyen jelek továbbítódnak a terepről az irányító rendszerbe? Az ilyen, és további kérdéseket beszéljük át Önnel, hiszen egy átállási projekt során különbözőek a kiindulási helyzetek. Ezért az új I/O rendszer csatlakoztatására nincs egységes stratégia.

A gondos állapotfelmérés és tanácsadás után következik az átépítési terv kidolgozása. Automatizálástechnikai szakértőink az Ön mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai és karbantartási szakembereivel együtt dolgozzák ki ezt a tervet. Azért, hogy az Ön rendszerének minden helyi követelményét figyelembe lehessen venni, speciális adaptálási koncepciókat kínálunk minden általánosan használt irányító rendszerhez. Így a korszerűsítés üzem közben is lehetséges, hibamentesen és rövid állásidőkkel.

A jelek bekötésének korszerűsítése

A folyamattechnikai berendezésekben elsősorban a hagyományos analóg és kétállapotú jelek a leggyakrabban alkalmazott jelformák. Ez a jelátviteli mód egyszerűen kezelhető és diagnosztizálható, azonban ez a klasszikus párhuzamos huzalozás igényli a legtöbb helyet a kapcsolótérben. A méretre szabott jelrendezéssel helyet takarít meg a kapcsolótérben.

Férfi egy kapcsolóhelyiségben

Jelrendezés a feldolgozóiparban

A hatékony jelrendezéshez részletes tervezés szükséges. A teljes kapcsolóhelyiség nagyságának és költségének csökkentéséhez minimalizálni kell a kapcsolószekrények számát. Az áttelepítéssel kapcsolatos nyitottság is fontos szerepet játszik.

Legyen szó új rendszerről, kisebb bővítésről vagy áttelepítésről, mi szívesen kidolgozzuk az Ön kapcsolóhelyiségére szabott rendezési koncepciót.

Egyedülálló egységsűrűség a kapcsolószekrényben.

Helytakarékos kialakítás

Élvezze Ön is a speciális interfészmodulokkal és kábelezési megoldásokkal kapcsolatos átfogó ismereteink előnyeit. Megoldásaink egyaránt illeszkednek a nagy irányítórendszer-gyártók legkülönfélébb I/O egységeihez és az üzemeltetők helyi követelményeihez.

A sorkapcsok, illetve rendező-összekötők, a passzív interfész és relémodulok mellett interfész-egységeket is kínálunk. Ilyenek pl. a SIL tanúsítvánnyal rendelkező leválasztó tápok, IS (gyújtószikramentes) jelkétszerezők, szelepvezérlő modulok, túlfeszültség-védelmi és biztonsági relék. Korszerű technológiákat alkalmazó termékeink hőmérséklet-optimalizált és nagyon keskeny modulok. Így lehetővé válik akár 1024 analóg bemenet gyújtószikramentes elválasztása és rendezése egy 80 x 80 cm-es szekrényben, ami akár 20% helymegtakarítást is jelenthet. Ezeket egy robusztus tartórendszer, a Termination Carrier használatával helytakarékosan lehet a szekrénybe szerelni, és rendszercsatlakozóval egy mozdulattal csatlakoztatni.

Példa gyújtószikramentes jelek rendezésének kialakítására

Interaktív képtérkép: Jelrendezés a folyamattechnikában
Csatlakozódobozok és üres házak
A CLIPSAFE révén innovatív, kiváló minőségű termékkínálat áll az Ön rendelkezésére rozsdamentes acélból és poliészterből készült üres házakból, megmunkált üres házakból és csatlakozódobozokból.
Bővebben a csatlakozódobozokról és üres házakról
Csatlakozódobozok és üres házak
Sorkapcsok
A Phoenix Contact sorkapcsai lehetővé teszik a nagy rugalmasságot a kapocssorok kialakításában.
Tudjon meg többet a sorkapcsokról
Sorkapcsok
I/O jelrendezés
A rugalmas VIP I/O Marshalling átfogóan univerzálissá teszi az Universal I/O jelrendezését a tereptől a vezérlőig. Termination Carrier termékeink plug and play megoldást kínálnak a standard I/O jelrendezés számára ahhoz, hogy a hagyományos kalapsín-készülékeket az Ön automatizálási rendszerének standard I/O kártyáira lehessen csatlakoztatni.
Bővebben az I/O jelrendezésről
I/O jelrendezés
Tápellátások
Tápegységeink széles kínálatából választva Ön is megbízhatóan táplálhatja alkalmazását. Különböző termékcsaládjaink hatalmas választékából válassza ki az igényeinek megfelelő optimális tápellátást.
Bővebben a tápellátásokról
Tápellátások
Rendszerkábelezés
Vezérlőkhöz való rendszerkábelezésünk kompakt megoldásokat kínál automatizálási rendszerének egyszerű tervezéséhez, szereléséhez és üzembe helyezéséhez.
Bővebben a rendszerkábelezésről
Rendszerkábelezés

Papír nélkül a Maintenance 4.0 felé – hatékony karbantartási eljárások

Az egységes, jól ki- és elolvasható jelölések képezik a karbantartási bejárások alapját. Az átfogó berendezésjelölés és az egész rendszerre kiterjedő WLAN-lefedettség révén gyorsan azonosíthatja a megfelelő elemet, aggregátot vagy berendezésrészt. Így a megfelelő dokumentáció azonnal kéznél van.

Berendezésjelölés egy feldolgozóipari rendszerben

Okos berendezésjelölés

Élvezze hosszú élettartamú, egyszerűen megfejthető jelölőcímkéink, pl. lézerrel feliratozott rozsdamentes acél jelölőink előnyeit.

Ezenfelül RFID jelöléseket is kínálunk. A jelölések akkor is olvashatók maradnak, ha idővel porréteg rakódik rájuk. A jelölő- vagy szerelési anyagba integrált, egyértelműen kiolvasható RFID-HF vagy RFID-UHF adó-vevőkkel nemcsak a biztonságot növeli. Ezzel egyidejűleg a jövőbe mutató fenntartási módszerek előtt is egyengeti az utat.

Férfi számítógéppel a feldolgozóipari berendezés előtt

Ipari WLAN-lefedettség

A táblagépen futtatott karbantartási szoftverrel könnyítse meg az ellenőrző bejárások dokumentálását. A szoftver minden tervszerűen ellenőrizendő egységhez odavezeti a fenntartót. Ennek előfeltétele egy vezeték nélküli hálózat, ami a táblagépeket mindenhol és mindenkor összeköti a fölérendelt MES-sel. A karbantartási eljárások ipari használatra alkalmas irodai gépekkel való támogatására egy WLAN hálózat alkalmas. A kábeles és vezeték nélküli rendszer kombinálható is. Ezenfelül egy megfelelő IT biztonsági koncepciót is kínálunk.

A Cluster Management egy újabb lehetőséget nyit meg, különösen kisebb, legfeljebb 20 hozzáférési pontot tartalmazó hálózatok számára. Az üzembehelyezési eljárás jelentősen egyszerűbbé válik. Ennek során csak az egyik hozzáférési pontot kell konfigurálni. Ezután a beállítás továbbítódik a hálózat többi hozzáférési pontjára. Így csekély ráfordítással minden szükséges biztonságtechnikai feltételt teljesíteni lehet.

A mérési adatok összekapcsolása a mesterséges intelligenciával

Ha Ön, mint üzemeltető a mérési adatok fogadásának köszönhetően idejében felismeri a lehetséges zavarokat, akkor megfelelő időben betervezheti azok elhárítását és az ezzel kapcsolatos állásidőt.

Férfi egy feldolgozóipari berendezés karbantartását dokumentálja

Megelőző karbantartás

Már ma tudni, hogy mi történhet holnap. A karbantartási részleg számára ez egy nagyigényű kívánság. Ma már azonban több terepi adat áll rendelkezésre, mint korábban. És ha ezeket az adatokat a webes szolgáltatásokkal kapcsolja össze, akkor az elemzésekkel lehetőség nyílik a rendszerleállások elkerülésére vagy csökkentésére.

Professzionális, átfogó felhőalapú megoldásokat kínálunk az automatizáláshoz, az infrastruktúrától a platformokon keresztül a szoftverig. Ezzel élvezheti a digitális korszakba való átmenet minden előnyét és szabadságfokát.

Férfi VR-szemüveggel végzi a karbantartást

RFID használatával a vegyes valóság (MR) felé

A korszerű jelölési módszerekkel és a megbízható, ipari célra alkalmas vezeték nélküli hálózattal a VR-megoldások fenntarthatóan támogathatják az üzemeltető és fenntartó személyzetet. A táblagép NFC vagy VR-jelölő segítségével azonosítja a berendezésrészt, majd a kameraképen további információkat szolgáltat. Ez lehet pl. egy adatlap, a karbantartási útmutató, vagy a szükséges tevékenységeket bemutató videó. A mért értékek, mint a tartályok töltöttségi szintje, vagy a helyszíni kijelzés nélküli érzékelők hőmérséklet-adatai szintén megjeleníthetők.

Feldolgozóipari szakértőink szívesen adnak tanácsot ahhoz, hogy berendezéseit az Ipar 4.0-nak megfelelően alakítsa át.

Termékek

Az Ön feldolgozóipari rendszereinek egyedi átállási megoldásai a mi megbízható termékeinken alapulnak.

Biztonsági router

A jellemző szabályozási, felügyeleti és optimalizálási feladatokhoz kínálunk különböző termékeket és megoldásokat a csatlakozás-, kommunikációs és automatizálástechnika területén. Így az adatokat megbízhatóan rögzítheti, továbbíthatja és feldolgozhatja.

Tudjon meg többet átfogó termékkínálatunkról a feldolgozóipar számára készített kézikönyvünkből.

Személyes kapcsolatfelvétel
Szívesen elmegyünk Önhöz!

Korszerűsítési vagy bővítési projektbe kezdene, és tanácsadási időpontot szeretne kérni?

Vegye fel velünk a kapcsolatot most
Két beszélgető férfi táblagéppel