Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Szivárgásfelügyelet A valós idejű adatgyűjtésre és -átvitelre szolgáló megoldásainkkal Ön is megvalósíthatja csővezetéke folyamatos felügyeletét.

Csővezetékek szivárgásfelügyelete

Kihívás


Hidrogén-csővezeték

A szivárgások azonosítása és csökkentése

A csővezetékek szivárgása súlyos következményekkel járhat. Ennek oka nemcsak a kopás, hanem a csővezetékben szállított termékhez (pl. olaj, gáz, hidrogén, ammónia vagy metanol) való illetéktelen hozzáférés is lehet. A csővezeték mentén 50 kilométeres vagy nagyobb távolságban elhelyezett érzékelőállomások regisztrálják a felmerülő problémákat. A szivárgás behatárolása és elhárítása azonban hosszú ideig tarthat. A személyi, tárgyi és környezeti károk csökkentéséhez, valamint a törvényi előírások betartásához ezért nagy teljesítőképességű felügyeleti megoldásokra van szükség.

Megoldás


Csővezetékek szivárgásfelügyelete
Csővezetékek szivárgásfelügyelete YouTube

Együttműködés a csővezetékek szivárgásfelügyeletében

A Krohne Messtechnik céggel együttműködve egy csővezeték-felügyeleti megoldást fejlesztettünk ki. A megoldás a legkülönfélébb közegekhez használható, például olajhoz és gázhoz, hidrogénhez, ammóniához vagy metanolhoz.

A PipePatrol a termékek, megoldások és szolgáltatások teljes csomagját kínálja a csővezetékek teljes körű menedzseléséhez. Figyelembe veszik az üzemi, biztonsági és környezetvédelmi szempontokat, valamint a törvényi előírásokat is.

Csővezeték téli környezetben

A szükséges állapotadatok átvitele

A terepi készülékek adatainak megbízható átvitele alapozza meg a vezérlőközpontban meghozott helyes döntéseket. A begyűjtött átfolyási, nyomás- és hőmérsékletadatokat a különböző mérőállomások pontos időbélyeggel látják el, majd az irányítórendszerbe továbbítják őket. A különösen robusztus egységek mostoha, nagy hőmérséklet-ingadozású környezeti feltételek esetén is gondoskodnak a megbízható adatátvitelről az adott hatótávolságon belül.

Az átviteli lehetőségeket (pl. VPN-alagúton és SHDSL-en keresztüli biztonságos internetkapcsolatok, mobiltelefonos hálózat, Radioline és WLAN összeköttetések) a mindenkori helyi adottságokhoz lehet igazítani, és optimálissá lehet tenni az adatátvitelt.

Terepi jeladó a csővezetékek szivárgásellenőrzéshez

Meglévő és új érzékelők bekötése

A PLCnext Technology Ecosystem rendszerünkre alapozva a terepen már meglévő tetszőleges érzékelők csatlakoztathatók és használhatók. Ehhez a gyújtószikra-mentes és nem gyújtószikra-mentes I/O modulok széles választéka áll rendelkezésre.

A pontosság növelése érdekében telepítsen új érzékelőket a csővezetékre. Ezt partnerünkkel, a Krohne céggel egyeztetheti.

Kommunikációs megoldások bármilyen infrastruktúrához

Mindegy, hogy milyen célra használják a csővezetéket, a veszélyes anyagok kijutása mindig különleges kihívások elé állítja a vállalatokat. Sokoldalú megoldásokat kínálunk Önnek a szivárgások automatikus észleléséhez. A gyorsan reagáló rendszerek különböző anyagokhoz és átmérőkhöz használhatók. Az egyedi hatótávolságú kommunikáció alapját különböző kommunikációs rendszerek képezik.

Interaktív kép: A szivárgásfelügyelet topológiai ábrázolása
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
Robusztus ipari routereink különböző hálózatokat kapcsolnak össze kábelen (LAN router és NAT router) vagy mobiltelefonos hálózaton (3G/UMTS/4G/LTE router) keresztül, távkarbantartás vagy a helyi hálózat biztosítása céljából.
Bővebben az ipari routerekről
Ipari routerek a távkarbantartásért és a kiberbiztonságért
PLC vezérlők és I/O
Nálunk megfelelő, IP20 és IP65/67 védettségű PLC-ket és I/O-kat találhat akár önálló rendszerként, akár távoli I/O állomásokként a legkülönbözőbb Ethernet hálózatokhoz.
Bővebben a PLC vezérlőkről és I/O-król
PLC vezérlők és I/O
Industrial Wireless: az IWLAN-tól a Wireless IO-n keresztül a LoRaWAN-ig
Az Industrial Wireless lehetővé teszi a biztonságos és megbízható rádiós kapcsolatokat az ipari alkalmazásokban. Használja Ön is a követelményeknek megfelelően az IWLAN vagy a Bluetooth rendszert a valós idejű kommunikációhoz, a NearFi rendszert a közeli tartományban, vagy a LoRaWAN és Trusted Wireless rendszert nagy távolságok esetén. Vezeték nélküli megoldásaink magukban foglalják a hozzáférési pontokat és a klienseket, valamint a megfelelő antennákat és kábeleket.
Bővebben az Industrial Wirelessről
Industrial Wireless: az IWLAN-tól a Wireless IO-n keresztül a LoRaWAN-ig
Ipari Ethernet switch-ek
Ipari Ethernet switch-eink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switch-eket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel.
Bővebben az ipari Ethernet switch-ekről
Ipari Ethernet switch-ek

Önnek nyújtott előnyök

  • Egységes idők a vezérlőkön az mGuard biztonsági router NTP szerver szolgáltatásán keresztül megvalósuló időszinkronizálás révén
  • Különböző átviteli közegek a rugalmas adatátvitel érdekében, az Ön létesítményéhez illesztve
  • A távoli berendezésrészek bekötése a biztonságos internetes adatátvitelnek köszönhetően

Kapcsolattartó | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Szívesen adok Önnek tanácsot a hatékony csővezeték-menedzselésre szolgáló megoldásainkról.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.