3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 37 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
Félvezető kontaktorok
A félvezető kontaktorok kapcsolási sebessége, élettartama és robusztussága jelentősen nagyobb, mint a mechanikus védőreléké. A félvezető kontaktorok poros vagy kémiailag agresszív környezetben is megbízhatóan és stabil kapcsolási időkkel működnek. Hangtalanul és kopásmentesen kapcsolják az ohmos vagy induktív terheléseket. A CONTACTRON sorozat félvezető kontaktorai egy- és háromfázisú hálózathoz kaphatók, és típustól függően irányváltó funkciót is kínálnak.
elektronikus terhelésfordító jelfogó, fogyasztók közvetlen megvezérlésére 3-fázisú hálózatban, fényjelzővel és védőkapcsolással, kimenet: 110-550 V AC/3 x 9 A
1 fázisú elektronikus mágneskapcsoló, bemeneti feszültség: 24 V DC, kimeneti áram: 20 A, nullfeszültség kioldó
1 fázisú elektronikus mágneskapcsoló, bemeneti feszültség: 230 V AC, kimeneti áram: 30 A, nullfeszültség kioldó
1 fázisú elektronikus mágneskapcsoló, bemeneti feszültség: 24 V DC, kimeneti áram: 30 A, nullfeszültség kioldó
1 fázisú elektronikus mágneskapcsoló, bemeneti feszültség: 24 V DC, kimeneti áram: 50 A, nullfeszültség kioldó
3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 2 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással
3-fázisú szilárdtest-kontaktor, bemeneti feszültség: 24 V DC, kimeneti áram: 20 A, feszültségmentesítő kapcsoló
3-fázisú szilárdtest-kontaktor, bemeneti feszültség: 24 V DC, kimeneti áram: 30 A, feszültségmentesítő kapcsoló
3-fázisú szilárdtest-kontaktor, bemeneti feszültség: 24 V DC, kimeneti áram: 10 A, feszültségmentesítő kapcsoló
Félvezető kontaktoraink előnyei
- Megbízható és gyors kapcsolás a kopásmentes elektronikának köszönhetően
- Robusztus – érzéketlen a rezgéssel és ütéssel szemben
- Egyszerű vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
- Max. 18,5 kW kapcsolási teljesítmény
- 3 fázisú aszinkron motorok közvetlen indítása és irányváltása
Nagy váltakozó áramú teljesítmények kapcsolása
Kapcsoljon Ön is hálózati zavarok nélkül: a Phoenix Contact félvezető kontaktorai csak a nullátmenetnél kapcsolnak. Ennek révén nincsenek nagyfrekvenciás zavarimpulzusok.
További gyalorlati előnyök:
- Egyszerű vezérlés – változatok 24 V DC vagy 230 V AC bemenettel
- Beépített reteszelőkapcsolás és terheléskábelezés
- A modul túlmelegedése esetén az opcionális hőbiztosító lekapcsol