ELR 1-SC-230AC/600AC-30
-
Elektronikus mágneskapcsoló
1032922
1 fázisú elektronikus mágneskapcsoló, bemeneti feszültség: 230 V AC, kimeneti áram: 30 A, nullfeszültség kioldó
Termékrészletek
Terméktípus | Félvezető védőkapcsoló |
Fázisok száma | 1 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 28 W |
A hálózat típusa | 1-fázisú |
Vezérlés | |
Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet |
Méretezési működtető feszültség UC | 230 V AC |
Működtető feszültség tartománya | 24 V AC ... 275 V AC |
24 V DC ... 190 V DC | |
Méretezési működtető áram IC | kb. 17 mA |
Kapcsolási küszöb | ≤ 5 V AC/DC („0” jel) |
≥ 20 V AC/DC („1” jel) | |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Átviteli frekvencia | 6 Hz |
Terheléskimenet | |
Üzemi feszültségtartomány | 42 V AC ... 660 V AC |
Méretezési üzemi áram AC-51 esetén | 30 A |
Méretezési üzemi áram AC-53a esetén | 15 A (TA = 25 °C) |
5 A (TA = 40 °C) | |
Zárófeszültség-csúcs | 1200 V |
Hálózati frekvencia | 45 Hz |
65 Hz | |
Terhelőáram-tartomány | 250 mA ... 30 A (lásd Derating) |
Szivárgóáram | < 3 mA (KI-állapotban) |
Maradékfeszültség | < 1 V |
Lökőáram | 600 A (t = 10 ms) |
Határterhelés-integrál | 1800 A2s |
Védőkapcsolás | Varisztor |
Fázisszög cos pi min | 0,5 |
Vezérlőáramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 18 ... 12 |
Terhelő áramkör | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Csavarmenet | M4 |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 10 |
Védővezető-csatlakozás | |
Csatlakozási mód | Gyűrűs kábelsaru |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 1,5 Nm |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Szélesség | 18 mm |
Magasság | 110 mm |
Mélység | 103 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Szabványok / rendelkezések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 | |
EN 61000-4-4 | |
EN 61000-4-5 | |
EN 55011 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható ≥ 22,5 mm helyközzel |
Beépítési pozíció | függőleges (alapsín vízszintes) |
Cikkszám | 1032922 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6831 |
Termékkulcs | DK6831 |
Katalógus oldalszáma | 49. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4055626536477 |
Tömeg/db (csomagolással) | 265 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 259 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51