A beépített akkumulátorral ellátott UPS modulok különösen helytakarékosak: az UPS modul és az akkumulátor egy házban van. Csak tápellátást kell rákapcsolni.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH
-
Szünetmentes tápegység
2320254
Beépített akkumulátorral ellátott IQ Technology szünetmentes tápegység kalapsínre szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 5 A, akkumulátor: ólom-AGM 1,2 Ah, szerelt UTA 107/30-as univerzális kalapsínadapterrel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés az akkumulátorral kapcsolatban | Ez a termék korlátozott élettartamú akkumulátort tartalmaz, amelyet néhány havonta fel kell tölteni. A termék csomagolásán fel van tüntetve, hogy mikor kell üzembe helyezni vagy feltölteni az akkumulátort. Az általános tárolási időtartam az „Energiatároló” területen a „Legkésőbbi üzembe helyezés” pontban található. |
DC üzemeltetés | |
Bemeneti feszültség | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
Bementi feszültség tartomány DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Tápfeszültség típusa | DC |
Pufferidőd | 50 min (1 A) |
5 min (5 A) | |
Áramfelvétel | 9,3 A (24 V DC) |
9,7 mA | |
1,7 A | |
7 A | |
Fix kapcsolási küszöb | ≤ 22,6 V DC |
Hatásfok | > 97,1 % (Hálózati üzem feltöltött energiatároló esetén) |
97,31 % | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A (0 °C ... 40 °C) |
Kimeneti áramkorlátozás | > 7,5 A (Akkus üzemeltetés) |
Csökkenés (derating) | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Kimeneti teljesítmény | 120 W |
Veszteségi teljesítmény | 2,5 W (Hálózati üzem) |
2,7 W (Hálózati üzem) | |
1,9 W (Hálózati üzem) | |
3,3 W (Akkus üzemeltetés) | |
3,3 W (Akkus üzemeltetés) | |
4,1 W (Akkus üzemeltetés) | |
Kimeneti biztosító | 1x 15 A |
Párhuzamos kapcsolhatóság | 2 |
Széria-kapcsolhatóság | nem |
Hálózati üzem | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (0 °C ... 40 °C) |
Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 30 A (0 °C ... 40 °C) |
Időtartam | 12 ms (SFB technológia) |
Akkumulátoros üzemmód | |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Névleges kimeneti áram (IN) | 5 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (0 °C ... 40 °C) |
Szelektív biztosítókioldás (ISFB) | 32,5 A (0 °C ... 40 °C) |
Időtartam | 15 ms (SFB technológia) |
Jel: Riasztás | |
A kimenet leírása | Relék |
Kimeneti feszültség | ≤ 30 V AC/DC |
Tartós terhelő áram | ≤ 100 mA |
Jel: Akkutöltés | |
A kimenet leírása | Relék |
Kimeneti feszültség | ≤ 30 V AC/DC |
Tartós terhelő áram | ≤ 100 mA |
Jel: Akkumód | |
A kimenet leírása | Relék |
Kimeneti feszültség | ≤ 30 V AC/DC |
Tartós terhelő áram | ≤ 100 mA |
Jel | |
Tartós terhelő áram | ≤ 200 mA |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Töltés vége feszültség | 24 V DC ... 29 V DC (hőmérsékletkompenzált) |
Töltőáram | 0,36 A |
Névleges kapacitás | 1,2 Ah |
Pufferidőd | 50 min (1 A) |
5 min (5 A) | |
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akkumulátor) | 3 Hónapok (0 °C ... 20 °C) |
1 Hónapok (30 °C ... 40 °C) | |
Legkésőbbi üzembe helyezés (csak akku) - tartomány | 1 Hónapok ... 3 Hónapok (20 °C ... 30 °C) |
Elem technológia | VRLA-AGM |
Tárolóközeg | VRLA-AGM Battery 1.2 Ah |
Akkumulátor típusa | 2x BB Battery BP1.2-12FR (from UPS V/C-level 05) |
IQ technológia | igen |
Hőmérséklet-érzékelő | igen |
Hálózatkezelés | Igen |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Jel | |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Interfész | IFS (Interface System interfész) |
Jelzésmódok | LED |
Reléérintkező | |
Interfész / szoftver | |
Jelkimenet | |
Jelzés megnevezés | Power In OK |
Állapotjelzés | LED |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
állandóan bekapcsolva | |
Jelkimenet: Kapcsolókimenet | |
Jelzés megnevezés | Riasztás |
Állapotjelzés | LED |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
Szín | vörös |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
Jelkimenet: Kapcsolókimenet | |
Jelzés megnevezés | Akkutöltés |
Állapotjelzés | LED bargraph |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | dinamikus |
Szín | červená/zelená |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | dinamikus |
Jelkimenet: Kapcsolókimenet | |
Jelzés megnevezés | Akkumód |
Állapotjelzés | LED |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
Szín | sárga |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | állandóan bekapcsolva |
Terméktípus | DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral |
Termékcsalád | QUINT UPS - szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral |
Ártalmatlanítás | A kimerült elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe kidobni, hanem a mindenkori nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |
IQ technológia | igen |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Várható élettartam (elektrolitkondenzátorok) | |
Idő | 316800 h |
Szélesség | 88 mm |
Magasság | 138 mm |
Mélység | 125 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 5 mm / 5 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 5 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Tokozat anyaga | Fém |
Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
A készülékház kivitele | Horganyzott acéllemez |
Az oldalelemek kivitele | Horganyzott acéllemez, zárt |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (töltés) | 0 °C ... 40 °C |
Környezeti hőmérséklet (kisütés) | -20 °C ... 50 °C |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C, párásodás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 |
UL-engedélyek | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL Listed UL 508 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 20 V/m |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
Vizsgálati térerő | 3 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Jel | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet/jel | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Cikkszám | 2320254 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUQV3 |
Termékkulcs | CMUQV3 |
GTIN | 4046356554145 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 540 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 137 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2320254IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0049cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | a51c6a9e-c080-4ac5-828d-4f82d09d8574 |
Kompatibilis termékek
-
IFS-USB-DATACABLE - Adatkábel 2320500
-
IFS-RS232-DATACABLE - Adatkábel 2320490
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Adatkábel 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Adatkábel 2320450
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Szerelőadapter 2938196
-
UTA 107/30 - Szerelőadapter 2320089
-
UWA 182/52 - Szerelőadapter 2938235
-
FUSE 15A/32V FKS ATO - Biztosító 2908361
-
IFS-CONFSTICK-L - Memóriaalkatrész 2901103
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Szünetmentes tápegység csereakkumulátora 1283114
Az Ön előnyei
Egyszerű kezelés az automatikus akkumulátor-felismerésnek, a szerszám nélküli, működés közbeni akkumulátorcserének és az IFS interfészen keresztüli kommunikációnak köszönhetően
Nagy terhelések megbízható indítása a tartósan a névleges áram maximum 1,5-szereséig terjedő POWER BOOST statikus teljesítménytartaléknak köszönhetően
Standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása az SFB (Selective Fuse Breaking) technológiával
A készülékek univerzálisan alkalmazhatók a széles körű engedélyezésnek, illetve a gazdag paraméterezési és diagnosztikai lehetőségeknek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51