TRIO UPS - szünetmentes tápegység beépített tápellátással, USB (Modbus/RTU), Kalapsínre szerelés, Direkt rugós csatlakozás, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A
DC UPS és DC UPS beépített kapacitással
DC UPS készülékünk a szünetmentes tápellátás révén gondoskodik az Ön berendezésének maximális rendelkezésre állásáról. A DC-UPS megbízhatóan táplálja az Ön alkalmazását a tápellátó hálózat kiesése esetén is. Megakadályozza a berendezések kieséseit és leállásait, így a fontos folyamatok tovább működnek. Válassza ki UPS-megoldását a megfelelő akkumulátormodullal vagy akár beépített kapacitással.
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 40 A, töltőáram: 5 A
QUINT kapacitásmodul, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A / 16 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A, töltőáram: 3 A
QUINT szünetmentes tápegység IQ Technology alkalmazásával, USB kommunikációs kapcsolódási felületek (Modbus/RTU), kalapsínre szerelhető, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A, töltőáram: 3 A
QUINT kapacitásmodul, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A / 16 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A, töltőáram: 5 A
Új termékek
Nagyfokú rendelkezésre állás áramkimaradások esetén
Szünetmentes tápegység beépített tápellátással
A TRIO UPS segítségével Ön is maximalizálhatja a berendezései rendelkezésre állását áramkimaradás esetén. Ez a készülék egyetlen kompakt házban egyesíti a jelzést, a diagnosztikát, az IPC-khez és PLC-khez való csatlakozást, valamint a hidegindítási funkciót. A dinamikus boost különösen megbízhatóvá teszi.
Fő jellemzők
- Az akkumulátor állapota (SOH) leolvasható a LED-en keresztül
- Akkumulátoros indítás előlapi gomb segítségével
- Intelligens töltési viselkedés a külső hőmérséklet-érzékelőnek köszönhetően
- Választható kommunikáció RS-485 vagy USB-C kapcsolaton keresztül
- Dinamikus boost: 150%-os túlterhelhetőség a tápellátástól kezdve
- Az akkumulátor dinamikus boost funkciója: max. 400% az akkumulátorból
Önnek nyújtott előnyök
- Közvetlen diagnosztika az egyértelmű állapotjelzésre szolgáló többszínű LED-ek és jelzőérintkezők révén
- Egyszerű kezelés a direkt rugós, szerszám nélküli vezetékezés révén
- Robusztus és megbízható kivitel a dinamikus boost funkciónak és az intelligens akkumulátortöltési viselkedésnek köszönhetően
- Helytakarékosság az UPS és a tápellátás egyetlen kompakt házban megvalósított kombinálásának köszönhetően
- Opcionális intelligens paraméterezés és felügyelet interfészcsatlakozáson keresztül
Intelligens DC UPS IQ Technology-val
DC UPS IQ Technology-val
Az IQ Technology-t használó akkumulátormenedzselő rendszerrel és a legerősebb akkumulátortöltővel ellátott intelligens QUINT DC UPS gondoskodik a berendezések különösen nagy rendelkezésre állásáról.
A szünetmentes tápegység a beépített Ethernet interfész révén egyszerűen integrálható az általánosan használt ipari hálózatokba.
Az Ethernet interfész kompatibilis a következőkkel:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombinálja Ön is egyedi szünetmentes megoldássá UPS moduljainkat tápegységeinkkel és akkumulátormoduljainkkal.
DC UPS beépített tápegységgel
DC UPS integrált tápegységgel
A TRIO DC UPS segítségével Ön is maximalizálhatja a létesítménye rendelkezésre állását áramkimaradás esetén.
A TRIO DC UPS kombinálja a szünetmentes tápellátást egy integrált tápegységgel, így helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
A robusztus megoldás átfogó funkciókat kínál kompakt házban, például jelzést, diagnosztikát, IPC-khez és PLC-khez való csatlakozást, valamint hidegindítási funkciót.
A direkt rugós technológiával elvégezhető szerszám nélküli vezetékezésnek köszönhetően a kezelés és az üzembe helyezés különösen egyszerű.
A TRIO DC UPS a dinamikus boost és az intelligens akkumulátortöltési viselkedés révén garantálja a különösen nagy megbízhatóságot.
Válassza ki a szükséges áthidalási időnek megfelelő TRIO akkumulátormodult, és állítsa össze könnyedén egyedi teljes rendszerét.
DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral
DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral
A beépített akkumulátorral rendelkező, kompakt DC szünetmentes tápellátás különösen helytakarékos. Ezért alkalmas meglévő rendszerek egyszerű utólagos bővítésére. A DC szünetmentes tápegység ezenkívül különösen egyszerűen kezelhető az üzem közben szerszám nélkül cserélhető akkumulátornak és a beépített kommunikációs interfésznek köszönhetően.
DC UPS beépített kapacitással, akár többperces ciklikus kimaradások esetére
DC UPS beépített kapacitással
A beépített kapacitással működő DC UPS akár többperces ciklikus kimaradásokat is áthidalhat. Beépített interfészével egyszerűen lehet az ipari hálózatokba integrálni. A kapacitásmodul egyazon házban egyesíti az elektronikus átkapcsolóegységet és az energiatárolót, ezért kiemelkedően helytakarékos. Az energiatárolók karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok.
Az alkalmazástól függően 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ vagy akár 16 kJ energiájú puffermodulok állnak rendelkezésre, kommunikációs interfésszel vagy anélkül.