QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP - DC UPS integrált kapacitással
1076861

QUINT DC UPS beépített kapacitással, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A / 16 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű integrálás az ipari hálózatokba a szabadon megválasztható interfészen keresztül: USB/Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus/TCP, EtherCAT®
Hosszú élettartam a karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok révén
Nagy terhelések megbízható indítása a statikus boost használatával
Átfogó jelzés: A megelőző funkciófelügyelet jelzi a kritikus üzemállapotokat
Az áthidalási idő megnövelése max. négy készülék párhuzamos kapcsolásával