A szünetmentes TRIO tápegységekkel megbízhatóan és helytakarékosan táplálhatók a DC terhelések. Az üzembe helyezéshez bemeneti hálózat már nem szükséges. A csatlakoztatott ipari PC-k a beépített USB interfész segítségével egyszerűen leállíthatók.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20
-
Szünetmentes tápegység
1105556
TRIO UPS - szünetmentes tápegység beépített tápellátással, USB (Modbus/RTU), Kalapsínre szerelés, Direkt rugós csatlakozás, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 20 A
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 10 A |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 0,4 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | ≥ 20 ms (120 V AC) |
Bekapcsolási idő | típ. 200 ms |
Jellemző áramfelvétel | 6,4 A (100 V AC) |
Bemeneti biztosító | 10 A (lomha, belső) |
Hatásfok | típ. 88 % (100 V AC) |
típ. 92 % (240 V AC) | |
típ. (Akkus üzemeltetés) | |
Csökkenés (derating) | > 60 °C (POut névl. esetén 2,5 %/K) |
Csúcstényező | 1,57 (120 V AC) |
1,58 (230 V AC) | |
Átkapcsolási idő | < 3 ms |
UPS párhuzamos kapcsolhatóság | igen, diódamodullal csatolásmentesítve |
UPS sorbakapcsolhatóság | nem |
Energiatároló párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 30 V DC |
Hullámosság | < 20 mV |
Szabályozási eltérés | < 0,4 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 2,9 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | < 34 ms |
Megengedett előtét-biztosító | B16 |
Hálózati üzem | |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V állandó teljesítménnyel) |
Kimeneti áram IN | 20 A |
Dinamikus BOOST (IDyn.Boost) | 30 A |
Kimeneti teljesítmény POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 4 W (230 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 50 W (230 V AC) |
Akkumulátoros üzemmód | |
Kimeneti feszültség | UBAT -0,1 V DC |
Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
Kimeneti áram IN | 20 A |
Dinamikus BOOST (IDyn.Boost) | 30 A |
UN névleges feszültség | 24 V DC |
Töltési végfeszültség | max. 30 V DC |
Töltőáram (konfigurálható) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C) |
Töltőáram (csökkentett) | 3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C) |
Töltőáram (előre beállított) | 2,1 A (-25 °C ... 40 °C) |
Töltőáram (max.) | 3 A |
Névleges kapacitástartomány | 4 Ah ... 40 Ah |
Akkumulátortechnológia | VRLA-AGM |
Töltési karakterisztika | IU0U |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 1 mm² ... 4 mm² |
hajlékony | 1 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1 mm² ... 2,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 1 mm² ... 1,5 mm² |
AWG | 16 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 2,5 mm² ... 10 mm² |
hajlékony | 2,5 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 12 ... 8 |
Csupaszolási hossz | 15 mm |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
hajlékony | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
AWG | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 2,5 mm² ... 10 mm² |
hajlékony | 2,5 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 12 ... 8 |
Csupaszolási hossz | 15 mm |
Interfész | USB (Modbus/RTU) |
Interfészek száma | 1 |
Csatlakozási mód | MINI-USB , B-típus |
Reteszelés | Csavar |
Jelbemenet Remote | |
Csatlakozójelölés | 3.5 |
Jelzés megnevezés | Remote |
Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
Magas szintű jel | Nyitott (> 35 kΩ a Remote és az SGnd között) |
Jelbemenet Bat.-Start | |
Csatlakozójelölés | 3.6 |
Jelzés megnevezés | Bat.-Start |
Alacsony szintű jel | 2,7 kΩ-nál kisebb ellenállású összeköttetés az SGnd felé |
Magas szintű jel | Nyitott (> 200 kΩ a Bat.-Start és az SGnd között) |
Jelkimenet DC OK | |
Csatlakozójelölés | 3.1 |
Jelzés megnevezés | DC OK |
Jelzés formája | zöld LED |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Tartós terhelő áram | 20 mA |
LED-es állapotjelzés | zöld |
Jelkimenet Alarm | |
Csatlakozójelölés | 3.2 |
Jelzés megnevezés | Riasztás |
Jelzés formája | piros LED |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Tartós terhelő áram | 20 mA |
LED-es állapotjelzés | piros |
Jelkimenet Battery Mode | |
Csatlakozójelölés | 3.3 |
Jelzés megnevezés | Akkumód |
Jelzés formája | sárga LED |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Tartós terhelő áram | 20 mA |
LED-es állapotjelzés | sárga |
Jelkimenet Ready | |
Csatlakozójelölés | 3.4 |
Jelzés megnevezés | Ready |
Kapcsolókimenet | Tranzisztorkimenet, aktív |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Tartós terhelő áram | 20 mA |
Fázisok száma | 1 |
Terméktípus | DC szünetmentes tápellátás beépített tápellátással |
Termékcsalád | TRIO UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 958219 h (25 °C) |
576370 h (40 °C) | |
265724 h (60 °C) | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 88 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 160 mm |
Cikk méretei alternatív szerelés esetén | |
Szélesség | 160 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 88 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
Tokozat anyaga | Fém |
Fedél kivitel | PC |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 2000 m, a csökkenést (derating) figyelembe kell venni) |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (+25 °C-on, párásodás nélkül) |
Ütésállóság | 30g, 18 ms az IEC 60068-2-27 szerint |
Rezgésállóság (üzem) | < 12 ... 13,2 Hz, amplitudó: ±1 mm, 13,2 ... 100 Hz, 0,7g IEC 60068-2-6 szabvány szerint |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II |
Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára | |
Szabványmegnevezés | Biztonság mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezések számára |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
Biztonságos leválasztás | |
Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
Szabványok / rendelkezések | DIN VDE 0100-410 |
Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel | |
Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel |
Szabványok / rendelkezések | EN 61204-3 |
UL | |
Jelölések | UL Listed UL 61010 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Zavarállóság | Zavarállóság az EN 61000-6-2 szerint (ipari terület) |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Frekvenciatartomány | 1,4 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 3 V/m |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV |
Kimenet | 2 kV |
Jel | 2 kV |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Feszültség | 10 V |
Cikkszám | 1105556 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMUO13 |
Termékkulcs | CMUO13 |
GTIN | 4055626988900 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 003,96 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 697 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 025b8738-1d29-4bd4-9f09-f2c3f4e5e996 |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 79,75 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Akkumulátormodul 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Akkumulátormodul 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Akkumulátormodul 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Akkumulátormodul 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Akkumulátormodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Akkumulátormodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Akkumulátormodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Akkumulátormodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Akkumulátormodul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Akkumulátormodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Akkumulátormodul 2320429
Az Ön előnyei
Helytakarékos: az UPSmodul és a tápellátás ugyanabban a házban van elhelyezve
Nagy áthidalási idők a VRLA energiatárolók nagy választékának köszönhetően
USB interfész fölérendelt vezérlések, pl. ipari PC-k csatlakoztatásához
Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
Sokoldalú alkalmazási lehetőségek a széleskörű engedélycsomag és a kiterjesztett hőmérséklet-tartomány révén
Egyszerű telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51