A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS. Az akkumulátormodul automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ technológiával ellátott QUINT UPS-hez tartozó akkumulátormodulok teljesen feltöltve érkeznek raktárunkba.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
-
Akkumulátormodul
1274118
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Termékrészletek
EAC
Engedély azonosítója: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 123528LR
Engedély azonosítója: LR22136091TABV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVDNV
Engedély azonosítója: TAA0000265| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-134807-A1-ULcULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális pufferidők
Ólom AGM (Absorbent Glass Mat, azaz abszorbeáló matt üveg) technológia