A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS. Az akkumulátormodul automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ technológiával ellátott QUINT UPS-hez tartozó akkumulátormodulok teljesen feltöltve érkeznek raktárunkba.
UPS-BAT/PB/24DC/40AH
-
Akkumulátormodul
1354641
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel. A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Termékrészletek
BV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVABS
Engedély azonosítója: 22-2244289-PDAcULus Listed
Engedély azonosítója: E123528-20220210DNV
Engedély azonosítója: TAA0000265IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-124876-M1-ULIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-124876-M1-ULABS
Engedély azonosítója: 22-2244289-PDABV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVLR
Engedély azonosítója: LR22136091TAcULus Listed
Engedély azonosítója: E123528-20220210DNV
Engedély azonosítója: TAA0000265cULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827cULus Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális pufferidők
2 darab 12 V-os akkumulátorblokkból és egy elektronikus felügyeleti egységből áll
Ólom AGM (Absorbent Glass Mat, azaz abszorbeáló matt üveg) technológia