A folyamatos felügyelet és az intelligens felügyelet érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT UPS készülékkel. Az akkumulátormodul automatikus felismerése és az üzem közbeni szerszám nélküli cserélhetőség gyors telepítést tesz lehetővé. Az IQ Technology funkcióval rendelkező QUINT UPS készülékekhez való akkumulátormodulok teljesen feltöltve hagyják el a raktárat.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
-
Akkumulátormodul
2320416
Akkumulátormodul (készülék akkumulátorral), ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 13 Ah, szerszám nélküli akkumulátorcsere, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-29680-A1-M1-ULLR
Engedély azonosítója: LR22136091TABV
Engedély azonosítója: 41516/B0 BVUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528ABS
Engedély azonosítója: 22-2244289-PDADNV
Engedély azonosítója: TAA0000265| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális áthidalási idők szélsőséges hőmérsékleteknél
Tiszta ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Matt, azaz abszorbeáló üveggyapot)