Az intelligens, meglévő ipari hálózatokba integrálható QUINT UPS: a berendezések hálózatkimaradás esetén is megszakítás nélkül megkapják a tápellátást. Az IQ technológiával és nagy teljesítményű töltővel felszerelt akkumulátorkezelő rendszer gondoskodik a berendezés maximális rendelkezésre állásáról.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/EIP
-
Szünetmentes tápegység
2907074
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Kalapsínre szerelés, Csavaros csatlakozás, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 20 A, töltőáram: 5 A
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Engedély azonosítója: TAA00002K4KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2907074LR
Engedély azonosítója: LR21417906TANK
Engedély azonosítója: TA22372MBV
Engedély azonosítója: 69394/A0 BVRINA
Engedély azonosítója: ELE382621XGABS
Engedély azonosítója: 23-2416092-PDAIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-68191-M1-ULcULus Listed
Engedély azonosítója: E123528-20171026IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Engedély azonosítója: E123528UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528ABS
Engedély azonosítója: 23-2416092-PDABV
Engedély azonosítója: 69394/A0 BVNK
Engedély azonosítója: TA22372MRINA
Engedély azonosítója: ELE382621XGLR
Engedély azonosítója: LR21417906TAcULus Listed
Engedély azonosítója: E123528-20171026EAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20EAC
Engedély azonosítója: RU-DE.B.00184/20KC
Engedély azonosítója: R-R-PCK-2907074DNV
Engedély azonosítója: TAA00002K4cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű integrálás hálózatokba PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- és USB-interfészeken keresztül
Az intelligens akkumulátorkezelő rendszer (Battery Management System, BMS) kiértékeli a rendszerállapotot (State of Health, SOH) és a töltöttségi állapotot (State of Charge, SOC)
Akkumulátorkapacitások és -technológiák (VRLA-WTR, Li-ion) automatikus felismerése
A kimeneti áram és feszültség monitorozása, valamint a berendezés manuális rá- és lekapcsolása
Az SFB technológia szelektíven oldja ki a standard vezetékvédő kapcsolókat. A párhuzamosan kapcsolt fogyasztók tovább működnek