UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Akkumulátormodul
1396415

Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. QUINT-UPS-szel használható 0 °C ... 60 °C környezeti hőmérsékleten (töltés) és 5 A maximális töltőárammal. 0 °C alatt töltéshez vegye figyelembe a megengedett UPS V/C szintet.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek