Nagyfokú rendelkezésre állás áramkimaradások esetén

DC UPS integrált tápegységgel
Valaki egy gyártócsarnokban áll, és megmutatja a kamerának az UPS-t

A szünetmentes tápegységek arra szolgálnak, hogy áramkimaradás esetén áthidalják azt az időt, ami a rendszerek szabályszerű leállításához szükséges. A Phoenix Contact az új TRIO DC UPS-szel maximalizálja a berendezések rendelkezésre állását. Az integrált tápegységgel kombinált kapcsolóüzemű tápegység egyetlen kompakt házban egyesíti a különböző technológiákat és funkciókat; ilyenek például a jelzés, a diagnosztika, a csatlakozástechnika, a hidegindítási funkció és még sok más.

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékosság az UPS és a tápegység egyetlen kompakt házban megvalósított kombinálásának köszönhetően
  • Egyszerű kezelés a direkt rugós csatlakozástechnikájú, szerszám nélküli vezetékezés révén
  • Robusztus és megbízható kivitel a dinamikus boost funkciónak és az intelligens akkumulátortöltési viselkedésnek köszönhetően
  • Közvetlen diagnosztika az egyértelmű állapotjelzésre szolgáló többszínű LED-ek és jelzőérintkezők révén
  • Intelligens paraméterezés és felügyelet interfészcsatlakozáson keresztül (USB-C és RS-485)
TRIO UPS interfésszel

Nem kell félni a leállástól ... a kombinált DC UPS integrált tápegységgel

A szünetmentes tápegységek különösen nagy megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak Önnek.
Az egyedi igények kielégítése érdekében az UPS modulok különböző kivitelekben, interfésszel és anélkül kaphatók.

A kombináét készülékek fő jellemzője az integrált tápegység. Ez helyet takarít meg a kapcsolószekrényben, és minimálisra csökkenti az üzembe helyezéshez szükséges időráfordítást.

Akár interfésszel ellátott, akár interfész nélküli megoldásra van Önnek szüksége, TRIO DC UPS készülékeink garantálják a stabil és folyamatos tápellátást a kritikus alkalmazásai számára.
Fedezze fel a teljesítmény és a sokoldalúság tökéletes kombinációját ...

Robusztus UPS beépített tápegységgel Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV
TRIO USV

A Phoenix Contact TRIO UPS készüléke egyetlen kompakt házban egyesíti a tápegységet és az UPS-t. Több készülék is gond nélkül telepíthető közvetlenül egymás mellé, teljesítményveszteség nélkül. Az azonos méretek ellenére a TRIO UPS nagyobb teljesítményt kínál, mint elődmodelljei.

TRIO USV

A TRIO UPS a névleges áram 150%-ának megfelelő dinamikus boost funkciót, és rövid ideig a névleges áram max. 400%-ának megfelelő dinamikus akkumulátor-boost funkciót kínál. A nagyteljesítményű töltő garantálja a gyors töltést. A Pt-1000 hőmérséklet-érzékelő intelligens, hőmérsékletfüggő töltést tesz lehetővé azáltal, hogy közvetlenül az akkumulátor hőmérsékletét érzékeli.

TRIO USV

A direkt rugós csatlakozástechnikával a telepítési ráfordításokat is minimalizálja a kombinált készülék, mivel a tápegységet és az UPS-t nem kell külön-külön vezetékezni. Az áthidalási idő beállítása és az akkumulátor kapacitásának kiválasztása közvetlenül a készüléken végezhető el. Az egyenáramú kimeneti feszültség a potenciométeren állítható be.
Ezenkívül egy gombnyomással lehetséges az akkumulátorcsere utáni visszaállítás vagy az akkumulátoros hidegindítás.

TRIO USV

A Phoenix Contact TRIO UPS készüléke többszínű LED-ek és jelzőérintkezők segítségével az üzemállapot közvetlen diagnosztikáját kínálja. Az akkumulátor állapota is jól láthatóan megjelenik, beleértve az olyan funkciókat is, mint a „state of health” (SOH, egészségi állapot). A POWER MANAGEMENT SUITE konfigurációs szoftveren (PMS) keresztül paraméterezhető jelkimenetek lehetővé teszik a felügyelet egyedi illesztését.

TRIO USV

A TRIO UPS intelligens paraméterezést és felügyeletet kínál sokoldalú interfészeken keresztül. A becsavarozható USB-C csatlakozónak köszönhetően robusztus alkalmazásokhoz is alkalmas. A POWER MANAGEMENT SUITE konfigurációs szoftver lehetővé teszi az ipari PC-khez való csatlakozást a konfigurálás és a felügyelet céljából. Az RS-485 interfész lehetővé teszi a Modbus/RTU hálózatokba való egyszerű integrálást.

Interaktív kép: TRIO UPS TRIO akkumulátormodullal
Biztosítéktartó
A parkolási pozícióval ellátott biztosítéktartó lehetővé teszi a biztonságos szállítást és tárolást.
Hosszú áthidalási idők
Hosszú áthidalási idők a 2 Ah-tól 110 Ah-ig terjedő rugalmas akkumulátor-választéknak és a PB és WTR akkumulátorokkal való kompatibilitásnak köszönhetően.
Hőmérséklet-érzékelés
A környezeti hőmérséklet mérése és a külső hőmérsékletmérő csatlakoztatása lehetővé teszi az intelligens, hőmérsékletfüggő akkumulátortöltési viselkedést.
Előszerelt kábelek
Az előszerelt kábelek egyszerű csatlakoztatást tesznek lehetővé közvetlenül az akkumulátormodulhoz.
Kommunikáció
Paraméterezés és felügyelet opcionális RS-485 és USB-C interfészen keresztül.
Akkumulátoros indítás
Közvetlen hidegindítás az akkumulátoron keresztül a készüléken lévő gomb segítségével
Közvetlen diagnosztika
A különböző állapotok jelzésére a termék státuszát három többszínű LED jelzi.