Csatlakoztatás a funkcionális épületekben

A COMPLETE line sorozat különféle hatékony összeköttetési megoldásokat kínál az épületinstalláció terén. A betáplálástól és a potenciálelosztástól kezdve a leágazások vezetékezésén keresztül egészen a nedves helyiségekben és kültéren alkalmazható vezetékekig.

Interaktív kép: A csatlakozástechnika felépítése a funkcionális épületekben
Betáplálás
Az UDB... sorozat leágazó moduljai a max. 35 mm²-es főellátó vezetékek egyszerű feszültség-leágazásaihoz alkalmazhatók.
Tudjon meg többet
Betáplálás
Potenciálelosztás
A PTVFIX blokkok oldalsó direkt rugós csatlakozása közvetlen vezetékezési utakat kínál, a bevált PTFIX elosztóblokkok előnyeivel kombinálva a rugalmas és gazdaságos terhelő- és vezérlőáram-elosztáshoz.
Tudjon meg többet
Potenciálelosztás
Leágazások vezetékezése
A CLIPLINE complete számos lehetőséget kínál a leágazások vezetékezésére. Erre a feladatra különösen a KNX installációs kapcsok alkalmasak.
Tudjon meg többet
Leágazások vezetékezése
Fotovillamos dugaszolható csatlakozók
A SUNCLIX dugaszolható csatlakozók számos fotovillamos rendszerhez és generátor-csatlakozódobozhoz illeszkednek. Ezért támogatják a fotovillamos rendszer gyors és hibamentes csatlakoztatását.
Tudjon meg többet
Fotovillamos dugaszolható csatlakozók
Árnyékolt földelő potenciál-kiegyenlítés
Az SCC árnyékolókapcsok gyors és egyszerű kezelést, valamint a zavarokat biztonságosan levezető optimális árnyékolás-felhelyezést kínálnak. Valamennyi árnyékolókapcsot szerszám nélkül, csak egy kézzel lehet felszerelni.
Tudjon meg többet
Árnyékolt földelő potenciál-kiegyenlítés
Dugaszolható szerelés
Installációs dugaszolható csatlakozóinkkal és installációs kábeleinkkel a vezetékek bonyodalmak nélkül és rugalmasan csatlakoztathatók. Alkalmazásától függően Ön választhat az egyszerű vezeték-összekötés, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között.
Tudjon meg többet
Dugaszolható szerelés
Kültéri installáció
A robusztus házzal ellátott dugaszolható csatlakozók és a magas, max. IP69K védettségek lehetővé teszik a teljesítmény biztonságos átvitelét kültéren és nedves környezetben is.
Tudjon meg többet
Kültéri installáció
Tápellátás, védelem és felügyelet
A funkcionális építészet épületmenedzselését megbízhatóan el kell látni energiával, meg kell védeni a károsodásoktól, és felügyelni kell azt az energiaigény szempontjából. A COMPLETE line rendszerszintű megoldásokat kínál Önnek az energia betáplálásához, védelméhez és felügyeletéhez a funkcionális építészet terén.
Tudjon meg többet
Tápellátás, védelem és felügyelet

A betápláló kapcsokon folyik az épület teljes terhelőárama. Ez szigorú követelményeket támaszt a hőmérséklet kezelésével szemben. Egyidejűleg, a beépítési helyzettől függően, a betápláláshoz általában kevés hely áll rendelkezésre. Az alkalmazott megoldásoknak ezért egyedileg illeszthetőnek kell lenniük a helyi adottságokhoz. A moduláris fővezetéki leágazó modulok a rendelkezésre álló beépítési helyhez és a táphálózat kialakításához is hozzáigazíthatók.

A hatékony helykihasználás nagy szerepet játszik a potenciálelosztásban is. A helyprobléma különösen átalakítás vagy bővítés esetén gyakori. A PTFIX elosztóblokkok rugalmas és méretezhető megoldást kínálnak különböző pólusszámokkal és szerelési módokkal. Az új PTVFIX blokkok oldalsó vezetékcsatlakozása különösen helytakarékos vezetékezést tesz lehetővé.

A főelosztó KNX leágazó vezetékezése alapfeltétel az épületautomatizáláshoz. A COMPLETE line termékcsalád KNX installációs sorkapcsai lehetővé teszik a főelosztó számos leágazásának áttekinthető rendszerezését és feliratozását – természetesen az EIB (európai installációs busz) szabványnak megfelelően. A PTFIX termékcsalád különféle konfigurációjú előkonfekcionált KNX blokkokat tartalmaz.

A kapcsolódobozon kívül az installációhoz magasabb védettség is szükséges, ami a helytől függően akár IP68 is lehet. A hagyományos leágazó dobozok megfelelő vezetékezése időigényes és drága. Ennek alternatíváját kínálják az IP68-as installációs rendszerek, amelyek gyorsan, egyszerűen és takarékosan szerelhetők. A csatlakozórendszerek lehetővé teszik, hogy karbantartás vagy javítás esetén a fogyasztókat minimális kiesési idővel lehessen cserélni. A COMPLETE line többek között a PRC sorozatot kínálja a bevált csavaros csatlakozással 6 mm²-ig, a QPD rendszert gyors késes kapocscsatlakozással, valamint az IPD termékcsaládot a kényelmes rugós csatlakozással.

A fotovillamos (PV) csatlakozók esetében különleges követelmények vonatkoznak a DC vezetékekre. A SUNCLIX dugaszolható csatlakozók a DC oldalon számos fotovillamos rendszerhez és generátor-csatlakozódobozhoz illeszkednek. Segítik a fotovillamos rendszer gyors és hibamentes bekötését.

Elektromos szerelés és elektronika
Termékek az Ön elektromos szereléssel kapcsolatos mindennapi munkáihoz

Átfogó elektromos szerelési kínálatunk sikeresen támogatja Önt sokféle feladatai megoldásában. A kábelezéstől a megfelelő túlfeszültség-védelmen keresztül egészen a feladathoz illő szerszámokig – hosszú élettartamú termékeinkkel és innovatív megoldásainkkal gondoskodunk a nagyobb hatékonyságról az elektromos szerelés terén.

Fedezze fel most az összes terméket
Szerelő egy kapcsolószekrénynél krimpelőfogóval a kezében