Sorkapcsok és FIX blokk az épületinstallációhoz Az elektromos elosztók telepítéséhez és az egyes készülékek vezetékezéséhez a sorkapcsok teljes választékát és különböző fajtájú FIX blokkokat kínálunk. Győződjön meg most termékeink kiváló minőségéről.

Egy villamossági szakember Push-X sorkapcsokat csatlakoztat a kapcsolószekrényben

Öné a választás. Attól függően, hogy Ön melyik munkamódszert részesíti előnyben, a vezetékezéshez és az elektromos elosztáshoz direkt rugós csatlakozástechnikájú PTI installációs kapcsokat és csavaros csatlakozású UTI installációs kapcsokat is kínálunk.

A termékválaszték tartalmazza továbbá az új Push-X (a vezető típusától független direkt rugós) technológiájú sorkapcsokat is. Ezek a sorkapcsok szinte erő és szerszám nélküli vezetékcsatlakozást tesznek lehetővé, csak egy kézzel. Az érvéghüvely lehetséges elhagyása nagy megtakarítási lehetőséget eredményez.

Az installációs kapcsok és a szabványos sorkapcsok számos funkcióval vannak ellátva. A teljes sorkapocsrendszer ugyanazokat a szabványosított tartozékokat használja, és így nagyfokú rugalmasságot kínál a vezetékezési feladatokhoz.

A KNX épületautomatizálás kényelmes és áttekinthető vezetékezéséhez kiválóan használhatók a KNX installációs kapcsok. A FIX blokkrendszerrel pillanatok alatt megvalósítható a nullavezetők és a védővezetők helytakarékos elosztása.

  • Gyors, szerszám nélküli csatlakoztatás direkt rugós kapcsokkal
  • Időtakarékos és szinte erő nélküli csatlakoztatás a Push-X sorkapcsokkal
  • Helytakarékos vezetékezés csavaros kapcsokkal
  • Kompakt és gyors telepítés a FIX blokkrendszerrel
  • Szabványos tartozékok minden sorkapocshoz és FIX blokkhoz
Munkaruhát viselő személy Push-X sorkapoccsal a kezében

Sorkapcsok Push-X technológiával

A Push-X technológiájú sorkapcsok lehetővé teszik az érvéghüvelyes vagy anélküli tömör és hajlékony vezetők egyszerű csatlakoztatását. Az előfeszített érintkezőkamrának köszönhetően a legvékonyabb hajlékony vezetők is gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók. Vezesse be egyszerűen a vezetőt ütközésig. A csatlakozópont végén található reteszelés lenyomása kioldja az érintkezőrugót, amely villámgyorsan rácsapódik a vezetőre. A sorkapcsok 2,5, 6, 10 és 16 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók. A különböző átvezető kapcsok, többvezetős kapcsok és kétemeletes sorkapcsok mellett a kínálat olyan funkciómodulokat is tartalmaz, mint a bontókapcsok.

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok direkt rugós csatlakozással

PTFIX elosztóblokkok

A korszerű installációkban egyre inkább alkalmazzák a hibaáram-védőkapcsolókat (RCD), valamint a hibaáram-kismegszakítókat (FI/LS). A kihívás abban rejlik, hogy a nullavezetőt az RCD mögött, helytakarékosan kell az épületkábelezés felé átadni. A kompakt PTFIX elosztóblokkokkal a keresztirányú szerelésnek köszönhetően a nullavezető-leágazásokat, de a védőföldelés és más potenciálok leágazásait is helytakarékosan lehet megvalósítani.

A PTFIX azonban ennél is többet kínál: a sokféle rögzítési lehetőségnek köszönhetően a szerelés nehéz beépítési helyzetekben is lehetséges. Egyértelmű vezetékezés és a potenciálok könnyű felismerése a tizenegy színváltozat révén. A direkt rugós dugaszolási technika lehetővé teszi mind a tömör, mind az érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők szerszám nélküli vezetékezését. A PTFIX időt, helyet és költséget takarít meg.

FIX készülékkapocsblokkok kalapsínre szerelve

FIX készülékkapocsblokkok

A FIX készülékkapocsblokkok különösen hasznosak az épületinstalláció terén, mivel lehetővé teszik a helytakarékos és hatékony vezetékezést. A PTVFIX készülékkapocsblokkok két csatlakozási pontonként egy potenciált kínálnak, így a fázis(ok), a nullavezető és a védővezető egyetlen kompakt blokkban vezetékezhető, ami a szerelési ráfordítások csökkentését és nagyfokú áttekinthetőséget eredményez. Az elosztóblokkokhoz hasonlóan a készülékkapocsblokkoknál is a CLIPLINE complete rendszer szabványosított tartozékait lehet használni, beleértve a szerelőadaptereket, az online konfigurátort és az egységes vizsgáló és jelölő tartozékokat is. A blokkok 2,5 mm²-es névleges keresztmetszettel kaphatók, így 0,14 és 4 mm² közötti vezető-keresztmetszetek vezetékezhetők.

Sorkapocs, UTI 2,5-PE/L/NT

PTI és UTI installációs kapcsok

A PTI és UTI installációs kapcsok lehetővé teszik az épületinstallációs elosztók gyors és helytakarékos felépítését, és max. 16 mm²-es vezető-keresztmetszetekhez alkalmasak. A termékkínálat a következőket foglalja magában:

• Installációs kapcsok
• Nullavezető-bontókapcsok
• Betápláló kapcsok a nullavezető-gyűjtősínhez
• Bontó- és késes bontókapcsok
• Installációs védővezető kapcsok

Bontócsúszka-funkció a nullavezető-gyűjtősínek csatlakoztatására

Az installációs kapcsok elengedhetetlenek az épületinstallációhoz, mivel lehetővé teszik a vezetékek biztonságos és tartós csatlakoztatását, valamint egyszerű kezelésükkel csökkentik a telepítési időt és a hibaforrásokat.

A nullavezető-bontókapcsok lehetővé teszik a nullavezető biztonságos és egyszerű bontását, ami különösen hasznos a karbantartási munkák vagy a hibaelhárítás során.

A nullavezető-gyűjtősínekhez való betápláló kapcsok (PTI 16-NLS...) lehetővé teszik a nullavezető-gyűjtősínek egyszerű, szerszám nélküli csatlakoztatását.

Az áramkörönkénti bontásra szolgáló bontókapcsok lehetővé teszik az egyes áramkörök mérésekhez történő megbontását, és megfelelnek a DIN VDE 0100-0108 és DIN VDE 0100-718 szabványoknak.

KNX installációs kapcsok

KNX installációs kapcsok

Különösen a KNX buszrendszer csillag topológiájú kábelezése során gyorsan elfogy a hely az installációs elosztóban. A PTTBS 1,5/S termékcsaládba tartozó, színkódolású, csupán 3,5 mm szélességű kétemeletes sorkapcsokon a csatlakozási pontok optikailag egyértelműen hozzárendelhetők az érszínekhez.

A kettős kialakítású áthidalóárkokban minden emeleten tetszőlegesen, akár kihagyásokkal is, szabványos átkötőhidak használatával össze lehet kötni egymással a potenciálokat. Így a csupán 7 mm-es szélességen Ön kényelmesen rendezheti a KNX buszrendszer fő- és tartalék ereit az installációs elosztóban.

L-BOXX a Sortimo cégtől

Szerelési anyagok rendezetten elraktározva

A Sortimo L-BOXX dobozai növelik a munkahelyi termelékenységet a szerelési anyagok és szerszámok rendezett és biztonságos tárolásának köszönhetően. A Phoenix Contactnak a praktikus L-BOXX® 102 vagy a Sortimo gyártmányú L-BOXX® mini dobozokban elhelyezett induló készletei nemcsak kedvező árakat kínálnak, hanem a követelményekhez igazodó anyagválasztást is.
Ön választhat a PTI installációs kapcsokhoz, FIX blokkokhoz, KNX kapcsokhoz vagy a THERMOMARK GO mobil nyomtatórendszerhez való BOXX dobozok közül.

PTI installációs kapcsok és KNX kapcsok Installációs kapcsok az installációs elosztók intelligens vezetékezéséhez

  • A fázisok, a nullavezetők és a védővezető-érintkezők átlátható vezetékezése
  • Gyors tesztelés a nullavezető egyszerű leválasztásának köszönhetően
  • A KNX vezérlők intuitív vezetékezése a színkódolt KNX kapcsoknak köszönhetően

Push-X technológia Innovatív technológia a gyors, szerszám nélkül csatlakoztatáshoz

  • Rövidebb szerelési idő a szerszám nélküli direkt dugaszolási technika révén
  • Erőtakarékos egykezes kezelés az előfeszített érintkezőrugónak köszönhetően
  • Minden vezetőtípus gyors szerelése érvéghüvellyel vagy anélkül
  • Az érintkezőrugó egyszerű kioldása és előfeszítése
  • Teljes kompatibilitás a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel

FIX elosztóblokkok FIX blokkrendszer a rugalmas megoldásokhoz és a különböző épületinstallációs feladatokhoz

  • A blokkváltozatok széles választéka
  • Használható az elosztószekrényben és a terepen a potenciálelosztáshoz és a készülékcsatlakozáshoz
  • Pl. elektromos redőnyök, riasztóberendezések vagy a fűtőkörök elosztójának csatlakoztatása

PTVFIX elosztóblokkok Kifejezetten a lapos potenciálelosztáshoz kifejlesztett elosztóblokkok, oldalsó vezetékcsatlakozással

  • Szerszám nélküli szerelhetőség a direkt rugós csatlakozással
  • Jobb átláthatóság szűk helyen is – pl. az elosztódobozban
  • Rugalmas rögzíthetőség kalapsínre, szerelőlapra, ill. ragasztásos szereléssel