Vezérlés és kapcsolás a funkcionális építészet terén

Épületmenedzselő rendszerünkkel kiváló platformot kínálunk Önnek az épület digitális infrastruktúrájának minden központi eleméhez. A COMPLETE line termékválaszték részeként az Emalytics IoT-alapú keretrendszert kínál az összes alágazatból származó adatok szükségletalapú vezérléséhez, kiértékeléséhez és feldolgozásához.

Interaktív kép: Vezérlés és kapcsolás a funkcionális építészet terén
Helyiségkezelés
Emalytics épületmenedzselő rendszerünkkel kiváló platformot kínálunk Önnek digitális épület-infratruktúrájának minden központi eleméhez.
Tudjon meg többet
Helyiségkezelés
Vezérlés
Az épületmenedzselő rendszer központi eleme az ILC 2050 BI típusú épület-IoT vezérlő. A vezérlő az illeszkedő modulok átfogó kínálatával együtt összekötő elemet képez a terepi szint általánosan használt buszprotokolljai és az IoT nyílt világa között.
Tudjon meg többet
Vezérlés
I/O-k
Automatizálja Ön is egyszerűen és gazdaságosan alkalmazásait a PLC-kből, buszcsatolókból és kapcsolószekrényhez való I/O-kból álló Inline rendszerrel.
Tudjon meg többet
I/O-k
Jelillesztés
A dugaszolható csatlakozástechnikájú, 6 mm-es MINI Analog Pro leválasztó erősítők egyszerű szerelést és üzembe helyezést kínálnak, szűk helyeken is.
Tudjon meg többet
Jelillesztés
Relé
A félvezető relék, más néven szilárdtest relék többek között megbízható kapcsolási folyamatokat tesznek lehetővé a berendezések automatizálása terén. Válassza Ön is elektromechanikus és félvezetős relémoduljaink széleskörű kínálatát, akár dugaszolható kivitelben, akár komplett modulként.
Tudjon meg többet
Relé
Motorvezérlés
A motorindítók gyorsan és megbízhatóan kapcsolják a motorokat, és változtatják meg azok forgásirányát. Nálunk mind az aszinkron, mind a DC motorok kapcsolására és irányváltására használható motorindítók kaphatók.
Tudjon meg többet
Motorvezérlés
Biztonságos kommunikáció
Az épületek hatékony és biztos jövőjű üzemeltetéséhez teljes körű és intelligens hálózatba kötésre van szükség. A COMPLETE line megoldásokat kínál a funkcionális épületek biztonságos kommunikációjához.
Tudjon meg többet
Biztonságos kommunikáció

Az Emalytics épületmenedzselő rendszerrel Ön az összes alkalmazást egy központi helyről programozhatja, ilyenek például az IT-biztonság, a helyiségautomatizálás, a fűtés-szellőztetés-klíma vagy a tápellátási koncepciók. Minderre üzemelés közben van lehetőség – korlátozások nélkül.

Az ILC 2050 BI épület IoT vezérlővel Ön hatékonyan automatizálhatja az épületét. Az illeszkedő I/O összetevőkkel végzett bővítés lehetővé teszi a moduláris automatizálási állomás egyszerű felépítését, az épület-infrastruktúra területének szinte minden feladatánál.

A leválasztó erősítők és a mérőváltók lehetővé teszik a zavarmentes jelátvitelt a mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika terén.

A relék olyan elektromos vezérlésű kapcsolók, amelyekkel az automatizálás sok funkcióját meg lehet valósítani.

A motorindítók gyorsan és megbízhatóan, hangtalanul és kopásmentesen kapcsolják a motorokat, és változtatják meg azok forgásirányát. Nálunk mind az aszinkron, mind a DC motorok kapcsolására és irányváltására használható motorindítók kaphatók.

Önnel együtt alakítjuk a digitális átállást
Intelligens, digitális, jövőbe mutató

Az épület hatékony és jövőálló üzemeltetése teljes körű és intelligens hálózatba kötést igényel. E-cikkünkben megmutatjuk Önnek, hogyan érheti el az épületautomatizálás digitalizálásával pontosan ezt.

Az e-cikk megtekintése most
Intelligens épületekről szóló e-cikk